Cat® 160 Motorgrader — Entwickelt für schwierigste Bedingungen

Motorgrader 160 der neuen Generation Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349
240 HP
179 kW
Einsatzgewicht – typische Ausstattung
45838 lb
20792 kg
Schildbreite
14 '
4267 mm

Produktspezifikationen für 160 der neuen Generation

Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 240 HP 179 kW
Motormodell Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Einsatzgewicht – typische Ausstattung 45838 lb 20792 kg
Schildbreite 14 ' 4267 mm
Vorwärts-/Rückwärtsgänge 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge
Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier 4) 88.2 Gall. 40 l
Kraftstofftank 98 Gall. 371 l
Anmerkung (1) * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Getriebeschutzblech, Heckaufreißer/-flachaufreißer, Reifen 14.0R24 auf mehrteiligen Felgen und anderen Geräten. * Das Einsatzgewicht bei typischer Ausrüstung ergibt sich aus vollem Kraftstofftank, Kühlmittel, Schmierstoffen, Fahrer, Schubblock, Getriebeschutzblech, Heckaufreißer/-flachaufreißer, Reifen 14.0R24 auf mehrteiligen Felgen und anderen Geräten.

160 der neuen Generation Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Standardausrüstung kann je nach Auslieferungsland variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, Basis
  • Ablagemöglichkeiten in der Fahrerkabine
  • Mobiltelefonhalter
  • Getränkehalter
  • Differenzialsperre, automatisch
  • Klimaautomatik
  • Leuchten, Decke innen
  • Radiovorrüstung
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS) und Steinschlagschutz (FOPS)
  • Sicherheitsgurt
  • Luftgefederter Sitz
  • Scheibenwischer, vorn und Türen

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Handläufe
  • Hydraulische Bremsen
  • Hydrauliksystem – integrierte Vorrichtung zum Absenken des Anbaugeräts bei Motorausfall
  • Hydrauliksystem – integrierte Druckbegrenzungsvorrichtung am Arbeitsgeräteanschluss
  • Kennzeichenhalter
  • Hydrauliksperre
  • Rückspiegel
  • Fahreranwesenheitssystem
  • Feststellbremse
  • Signal-/Warnhorn
  • Notlenkung
  • Werkzeugkasten, Tandem
  • Tandemstege

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat®-Motor C9.3B
  • Eco-Modus
  • Öko-Ölablass
  • Leerlaufabschaltung
  • Umkehrlüfter
  • Getriebe, 9 Stufen

SCHARTRAGRAHMEN-ABSTREIFSCHILD

  • Drehkranzrutschkupplung
  • Drehkranz, Verstellung oben
  • Scharkörper, 14 ft

ELEKTRIK

  • Batterie, 1125 Kälteprüfstrom
  • 150-A-Drehstromgenerator
  • LED-Scheinwerfer - Heckscheinwerfer
  • Rückfahrscheinwerfer

SERVICE UND WARTUNG

  • Motor-Serviceleuchte
  • Langzeitkühlmittel
  • DEF- und Kraftstoffbefüllung vom Boden aus
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Flüssigkeitsfilter der nächsten Generation
  • Wartungsklappen, schwenkbar
  • Wartungsklappen, untere Abdeckung werkzeuglos abnehmbar

160 der neuen Generation Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrerkabine, Plus (seitliche Schiebefenster)
  • CB-Funkbefestigungshalterung mit Adapter
  • Scheibenheizung
  • AM/FM, Bluetooth®, Wettersender
  • Satellitenfunk
  • Blende, hintere Sonnenblende
  • Sicherheitsgurt mit Warnleuchte
  • Sitz, Premium, beheizt und belüftet
  • Scheibenwischer, Seitenfenster und hinten

SICHERHEIT

  • Halter für Rundumleuchte (2)
  • Werkzeugkasten, Zugvorrichtung
  • Spiegel, B-Säule
  • Seitenspiegel
  • Schalldämmung, Boden
  • Schalldämpfung, Motor

ANTRIEBSSTRANG

  • Allradantrieb (AWD, All Wheel Drive)
  • Kältepaket:
  • Kältepaket Plus
  • Schneller Motorölablass
  • Getriebe mit Schaltautomatik

SCHARTRAGRAHMEN-ABSTREIFSCHILD

  • Scharhubdruckspeicher
  • Circle Saver
  • Hochleistungsdrehkranz mit Circle Saver
  • Scharkörper-Schneidmesser
  • Scharendmesser
  • Scharkörper, Gradermesser
  • Scharkörper, 16 ft

ELEKTRIK

  • Batterie, 1400 Kälteprüfstrom
  • Drehstromgenerator, 200 A
  • Herunterklappbare Rückleuchten und Blinkleuchten
  • LED-Scheinwerfer – Schneeflügel
  • LED-Arbeitsscheinwerfer Basis – Scheinwerfer im mittleren Bereich und an der Hinterkante
  • LED-Arbeitsscheinwerfer Plus – Scheinwerfer im mittleren Bereich, an der Hinterkante, am Aufreißer sowie an der Fahrerkabine
  • Niedrige und hohe Lichtleisten

ANBAUGERÄTE

  • Schwenkbarer Pflug
  • Kehrbesen
  • Kontergewicht
  • Frontschar, schmal
  • Frontschar, Standard
  • Hubvorrichtungen
  • Mittel-Flachaufreißer (MMS, Mid-Machine Scarifier)
  • Einwege-Pflug
  • Schubblock
  • Heckaufreißer/-flachaufreißer
  • Schneeflügel
  • Gerader Pflug
  • Anhängekupplung
  • Federklappenpflug
  • U-V-Pflug
  • Pflug in V-Form

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 160 der neuen Generation mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Motorgrader 160

Motorgrader 160

Motorgrader 160

Motorgrader 160
Motorgrader 160
Motorgrader 160

Aktuelle Angebote für  160 der neuen Generation

Weitere Angebote anzeigen