Übersicht
Steuerungsoptionen sorgen für Präzision und Komfort
Die Motorgrader Cat® 120 sind für Straßenplanierarbeiten und die Gestaltung von Seitenstreifen und Böschungen ausgelegt. Für zusätzliche Traktion mit Allradantrieb erhältlich.
Wichtige Spezifikationen
Die Motorgrader Cat® 120 sind für Straßenplanierarbeiten und die Gestaltung von Seitenstreifen und Böschungen ausgelegt. Für zusätzliche Traktion mit Allradantrieb erhältlich.
Der 120 bietet dank dem Motor C7.1 erhöhte Kraftstoffeinsparungen und erhält dabei ein ausgewogenes Leistungsgewicht aufrecht. Für eine gleichmäßige und effiziente Leistung in jedem Betriebszustand wurde die Antriebsleistung für alle Gänge optimiert.
Die Fahrerkabine verfügt über einen verstellbaren Sitz mit Heizung und Kühlung, ein Touchscreen-Display mit Cat Grade-Technologie, Klimaautomatik und verbesserte Sicht nach hinten für mehr Komfort und Effizienz.
Profitieren Sie von längeren Wartungsintervallen, fortschrittlicher Filtertechnologie und präziser Steuerbarkeit dank der nachstellbaren Zugvorrichtung für konsistente und zuverlässige Genauigkeit.
1-6 von 7 angezeigt
| Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 | 174 HP 130 kW |
| Motormodell | Cat 7.1 Cat 7.1 |
| Emissionen | Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe V (EU). |
| Anmerkung (1) | Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. Die Nettoleistung wird gemäß den Normen ISO 9249, SAE J1349 und EWG 80/1269 nach den Vorgaben zum Zeitpunkt der Fertigung gemessen. |
| Anmerkung (2) | Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. Die angegebene Nettoleistung ist die bei einer Nenndrehzahl von 2000/min verfügbare, am Schwungrad gemessene Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und Drehstromgenerator ausgerüstet ist. |
| Einsatzgewicht – typische Ausstattung | 37,106 lb 16 831 kg |
| Anmerkung | *Typische Ausstattung: 3,7 m (12 ft) plus Schar, Reifen, Schubplatte, Aufreißer, Bodenschutz, Fahrer und Betriebsflüssigkeiten. *Typische Ausstattung: 3,7 m (12 ft) plus Schar, Reifen, Schubplatte, Aufreißer, Bodenschutz, Fahrer und Betriebsflüssigkeiten. |
| Schildbreite | 12 ' 3.7 m |
| Getriebe | Gegenwellen-Lastschaltgetriebe mit Direktantrieb Gegenwellen-Lastschaltgetriebe mit Direktantrieb |
| Vorwärts-/Rückwärtsgänge | 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 9 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge |
| Kraftstofftank | 65 Gall. (US) 246 l |
| Abgasreinigungsflüssigkeitstank (nur Tier 4) | 3 Gall. (US) 11 l |
| Recyclingfähigkeit | 96% 96% |
| Klimaanlage | Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,521 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,6 kg (3,5 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,288 Tonnen (2,521 US-Tonnen) entspricht. |
Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.
Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.
Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.
Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHEN