16

Motorgrader 16 Tier 3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Basisleistung (1. Gang) – Netto
291 HP
217 kW
Einsatzgewicht – typische Ausstattung
67600 lb
30620 kg
Schildbreite
16 '
4.9 m

Übersicht

In Sachen Bedienbarkeit und Produktivität setzen die Motorgrader der M-Serie völlig neue Maßstäbe für ihre Kategorie. Der 16M wurde dafür konzipiert, Transportwege für den Bergbau anzulegen und zu pflegen, damit Sie möglichst wirtschaftlich arbeiten können. Der 16M legt die qualitative Messlatte noch höher, denn Ihre Investition soll sich richtig auszahlen.

Vorteile

Einfache Wartung für längere Betriebszeiten

Modulare Komponenten ermöglichen eine schnelle Wartung, ohne andere Teile zu stören. ® Cat MineStar™ optimiert die Serviceintervalle auf Effizienz, während der verstellbare Drehkranzantrieb den Verschleiß und die Servicezeit reduziert.

Konstante Leistung für maximale Produktivität

Der Cat-Motor® C13 liefert konstante Leistung für plötzliche Lastspitzen, während die variable Motorleistung (VHP, Variable Horsepower) die Leistung in allen Gängen optimiert. Der Eco-Modus maximiert die Kraftstoffeffizienz in Echtzeit und eignet sich ideal für anspruchsvolle Bergbaueinsätze.

Sicherer Zugang, sichere Bediener

Ausgestattet mit Handgriffen, rutschfesten Stufen und Anschlagpunkten für den sicheren Zugang zu Tandemlaufstegen sowie optionalen Plattformen zur Absturzsicherung. Zwei Zugangswege ermöglichen den Zugang zum Motor und zur Fahrerkabine von beiden Seiten für eine effiziente Wartung.

Produktspezifikationen für 16

Basisleistung (1. Gang) – Netto 291 HP 217 kW
Motormodell Cat® C13 ACERT™ VHP Cat® C13 ACERT™ VHP
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Drehzahl bei Nennleistung 2000/min 2000/min
Standard – Lüfterdrehzahl – Maximum 1200/min 1200/min
Standard – Umgebungstemperaturen 109 °F 43 °C
Maximales Drehmoment 1263 lb/ft 1712 N·m
Basisleistung (1. Gang) – Netto – Metrisch 295 HP 217 kW
Für hohe Umgebungstemperaturen geeignet 122 °F 50 °C
Bereich optimierte Leistungsstufenautomatik – netto 217-243 kW (291-326 HP) 217-243 kW (291-326 HP)
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Minimum 550/min 550/min
Standard – Lüfterdrehzahl – Minimum 550/min 550/min
Drehmomentanstieg 46 % 46 %
Hohe Umgebungstemperatur – Lüfterdrehzahl – Maximum 1450/min 1450/min
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Anzahl der Zylinder 6 6
Drosselungshöhe 15000 ' 4572 m
Einsatzgewicht – typische Ausstattung 67600 lb 30620 kg
Schildbreite 16 ' 4.9 m
Bogenradius 16.3 " 413 mm
Schar-Drehkranz-Abstand 4.9 " 126 mm
Eckmesser – Breite 6 " 152 mm
Schneidmesserbreite 8 " 203 mm
Bodendruck - Basis-Fahrzeuggesamtgewicht 29154 lb 13224 kg
Wendekreis – äußere Vorderreifen 29.2 ' 8.9 m
Knickwinkel – links/rechts 20° 20°
Vorwärts – 6. 16 mile/h 25.7 km/h
Rückwärts – 4. 9.3 mile/h 15 km/h
Rückwärts – 3. 6 mile/h 9.7 km/h
Vorwärts – 4. 7.6 mile/h 12.3 km/h
Rückwärts – 6. 25.3 mile/h 40.8 km/h
Rückwärts – 2. 4.1 mile/h 6.6 km/h
Vorwärts – 7. 22 mile/h 35.5 km/h
Vorwärts – 5. 11.8 mile/h 19 km/h
Höchstgeschwindigkeit – Rückwärts 25.3 mile/h 40.8 km/h
Rückwärts – 5. 17.4 mile/h 28 km/h
Rückwärts – 1. 2.2 mile/h 3.6 km/h
Vorwärts – 1. 2.8 mile/h 4.5 km/h
Vorwärts – 8. 32.1 mile/h 51.7 km/h
Vorwärts – 3. 5.5 mile/h 8.9 km/h
Höchstgeschwindigkeit – Vorwärts 32.1 mile/h 51.7 km/h
Lenkwinkel – links/rechts 47,5° 47,5°
Vorwärts – 2. 3.8 mile/h 6.1 km/h
Kraftstofftankinhalt 141 Gall. (US) 534 l
Kühlsystem 16 Gall. (US) 60.4 l
Hydrauliksystem – Gesamt 30.1 Gall. (US) 114 l
Hydrauliksystem – Tank 17.2 Gall. (US) 65 l
Motoröl 7.9 Gall. (US) 30 l
Getriebe – Differenzial – Seitenantriebe 30.1 Gall. (US) 114 l
Tandemgehäuse – jedes 32.1 Gall. (US) 121.5 l
Vorderradzapfenlagergehäuse 0.24 Gall. (US) 0.9 l
Drehkranzantriebsgehäuse 2.1 Gall. (US) 8 l
Vorwärts-/Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge 8 Vorwärtsgänge/6 Rückwärtsgänge
Getriebe Direktgetriebenes Gegenwellen-Lastschaltgetriebe Direktgetriebenes Gegenwellen-Lastschaltgetriebe
Bremsen – Wartung – Bremsfläche 7724 in² 49830 cm²
Bremsen – Feststellbremse Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Bremsen – Betriebsbremse Ölbetätigt, Ölscheiben Ölbetätigt, Ölscheiben
Notbremse Ölbetätigt, Ölscheiben Ölbetätigt, Ölscheiben
Kreisart Elektrohydraulisches Load-Sensing-System (Closed Center) Elektrohydraulisches Load-Sensing-System (Closed Center)
Pumpentyp Verstellkolbenpumpe Verstellkolbenpumpe
Pumpenförderstrom 74 gpm 280 l/min
Maximaler Systemdruck 3500 psi 24150 kPa
Bereitschaftsdruck 450 psi 3100 kPa
Maximaler Winkel der Scharposition 65° 65°
Max. Bodenfreiheit 15.6 " 395 mm
Max. Schnitttiefe 19.2 " 488 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – rechts 23.5 " 597 mm
Drehkranz-Mittenverschiebung – links 25.5 " 647 mm
Scharseitenverschiebung – links 25.6 " 740 mm
Scharspitzen-Reichweite – rückwärts
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – rechts 101.9 " 2587 mm
Maximale seitliche Auslage außerhalb der Reifen – links 90 " 2282 mm
Scharseitenverschiebung – rechts 43.1 " 1094 mm
Scharspitzen-Reichweite – vorwärts 40° 40°
Schartragrahmen – Höhe 8 " 203 mm
Vorderrahmenkonstruktion – Stärke 0.6 " 14 mm
Vorderrahmenkonstruktion – Breite 12.8 " 324 mm
Vorderachse – Vollständige Schwingung pro Seite 32,0° 32,0°
Schartragrahmen – Breite 3 " 76 mm
Vorderachse – Höhe bis Mitte 27.1 " 688 mm
Vorderachse – Radsturz – Links/Rechts 18,2° 18,2°
Drehkranz – Scharquerträgerdicke 2 " 50 mm
Vorderrahmenkonstruktion – Höhe 14 " 356 mm
Drehkranz – Durchmesser 71.75 " 1822 mm
Pendelung Tandem – vorn angehoben 15° 15°
Seitenwanddicke – innen 0.9 " 22 mm
Seitenwanddicke – außen 0.9 " 22 mm
Pendelung Tandem – vorn abgesenkt 25° 25°
Antriebskettenteilung 2.5 " 63.5 mm
Radstand 72.5 " 1841 mm
Schneidmesserdicke 1 " 25 mm
Zugkraft – max. Fahrzeuggesamtgewicht 48554 lb 22024 kg
Eckmesser – Dicke 0.75 " 19 mm
Zugkraft – Basis-Fahrzeuggesamtgewicht 38781 lb 17591 kg
Höhe 31 " 787 mm
Stärke 1 " 25 mm
Breite 16 ' 4.9 m
Down Pressure - maximum GVW 44047 lb 19979 kg
Reißtiefe – Maximum 17.8 " 452 mm
Abstand Reißzahnhalter – Minimum 17.5 " 445 mm
Abstand Reißzahnhalter – Maximum 20 " 500 mm
Reißzahnhalter 7 7
Eindringkraft 25088 lb 11830 kg
Ausbrechkraft 38508 lb 17467 kg
Maschinenlänge (Aufreißer angehoben) 63.4 " 1610 mm
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – Hinterachse 50322 lb 22797 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – gesamt 67600 lb 30620 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – gesamt 60862 lb 27607 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – gesamt 82784 lb 37550 kg
Bruttofahrzeuggewicht – typische Ausstattung – Vorderachse 17278 lb 7823 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Vorderachse 25353 lb 11500 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Hinterachse 44310 lb 20099 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Maximum – Hinterachse 57431 lb 26050 kg
Bruttofahrzeuggewicht – Basis – Vorderachse 16552 lb 7508 kg
Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499
Schallpegel ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395
Bremsen ISO 3450 ISO 3450
Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe den Aufkleber oder die Betriebsanleitung. – Wenn die Anlage mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält sie 2,0 kg (4,4 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,86 Tonnen (3,15 US-Tonnen) entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a oder R1234yf als Kältemittel. Zur Identifizierung des Gases siehe den Aufkleber oder die Betriebsanleitung. – Wenn die Anlage mit R134a (Erderwärmungspotenzial = 1430) befüllt ist, enthält sie 2,0 kg (4,4 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,86 Tonnen (3,15 US-Tonnen) entspricht.

16 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Fahrpedal
  • Klimaanlage mit Heizgerät
  • Arm- und Handgelenkstütze, einstellbar
  • Knicklenkung mit automatischer Lenkrückstellung
  • Aschenbecher und Zigarettenanzünder
  • Informationssystem Cat Messenger
  • Anzeige für Schar-Schwenkbolzen
  • Kleiderhaken
  • Getränkehalter
  • Digitalanzeige für Drehzahl und Gang
  • Türen, links und rechts mit Scheibenwischer
  • Instrumentengruppe – Knickwinkel, Motorkühlmitteltemperatur, Motordrehzahl, Kraftstoff, Systemspannung
  • Anzeige für Maschinenhöhe
  • Digitaler Betriebsstundenzähler
  • Hydrauliksteuerhebel für Anbaugeräte, Lenkung, Getriebe
  • Leitern, Fahrerkabine, links und rechts
  • Seitenbeleuchtung, links und rechts
  • Nachtbeleuchtung, Fahrerkabine
  • Betriebsstundenzähler, digital
  • Weitwinkel-Innenrückspiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Radiovorrüstung
  • Fahrerkabine mit Überrollschutz, Schalldämmung, unter 75 dB(A)
  • Automatik-Sicherheitsgurt mit 76 mm (3") breiten Gurtbändern
  • Luftgefederter Komfort-Sitz, Stoffbezug
  • Stauraum für Kühlbox/Brotdose
  • Elektronische Drosselklappensteuerung
  • Scheiben, Verbundglas: feste Frontscheibe mit Intervall-Scheibenwischer Seiten- und Heckscheiben (3)

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftfilter, zweistufig, trocken, automatischer Staubauswerfer, Wartungskontrollleuchte über Cat Messenger
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Riemenantrieb mit automatischem Riemenspanner
  • Hydraulische Allradbremse
  • Schaltbare Differenzialsperre
  • Motorölablass für Schnellölwechsel
  • Elektronischer Überdrehzahlschutz
  • Motor, Cat C13 mit ACERT-Konzept
  • Motor, Kompressionsbremse
  • Ätherstarthilfe
  • Kraftstofftank, Schnelltankanlage, vom Boden aus erreichbar
  • Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Optimierte Leistungsstufenautomatik
  • Feststellbremse – ölgekühlte Lamellenbremse, abgedichtet
  • Handpumpe für Kraftstoff
  • Modulare Hinterachse
  • Sedimentabscheider im Kraftstofftank
  • Lastschaltgetriebe, 8F/6R

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator: 150 A, abgedichtet
  • HD-Batterien, wartungsfrei, Kälteprüfstrom 1400 A
  • Schutzschalter auf Bodenniveau
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtung: Rückfahrscheinwerfer, dachmontiert, Brems-/Rückleuchten (LED), Frontarbeitsscheinwerfer
  • Product Link-Vorrüstung
  • HD-Anlasser, elektrisch

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Scharhalterung mit 3 Schrauben
  • AccuGrade ARO
  • Schar-Hubdruckspeicher
  • Bremsdruckspeicher, zweifach zertifiziert
  • Heckstoßfänger, integriert mit Knickgelenk
  • Cat Grade Control
  • Parts Book (CD-ROM)
  • Rutschkupplung für Drehwerkantrieb
  • Scharmesser, gewölbt DH-2 Stahl: – 203 mm × 25 mm (8 in × 1 in) – 19 mm (3/4 in) Befestigungsschrauben
  • Türen (4): Motorraum, abschließbar
  • Tragrahmen – 6 Gleitschuhe mit austauschbaren Verschleißstreifen
  • Eckmesser, 19-mm-DH-2-Stahl (3/4")
  • Flüssigkeitsstände vom Boden aus kontrollierbar
  • Knickrahmen mit Sicherheitssperre
  • Vorderachsschutz
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schutzverkleidung, Servicezentrum
  • Hammer (Notausstieg)
  • Warnhorn, elektrisch
  • Hydraulik: Grundausstattung mit 8 Arbeitsgeräteanschlüssen
  • Hydraulik, lastgeregelt
  • Hydrauliksperre für Straßenfahrten
  • Tragrahmen-Verschleißstreifen aus Metall
  • Scharkörper: – 4877 mm × 787 mm × 25 mm (16 ft × 31 in × 1 in) – Hydraulische Seitenverschiebung und Kippfunktion
  • Blendschutzlackierung – oben an Vorderrahmen, Heckhaube
  • Kühlerreinigungszugang
  • Notlenkung
  • Wartungsfreundlichkeit, links
  • S·O·SSM-Anschlüsse für Motor, Hydraulik, Getriebe, Kühlmittel, Kraftstoff
  • Tandem-Gehplattform/Schutz
  • Werkzeugkasten
  • Anhängekupplung

REIFEN, FELGEN UND WALZEN

  • Teilweise Abweichungen bei Reifen auf mehrteiligen Felgen 23,5" × 24" sind bei Preis und Gewicht der Grundmaschine berücksichtigt

FLÜSSIGKEITEN

  • Langzeitkühlmittel bis –35 °C (–30 °F)

16 Sonderausrüstung

ELEKTRIK

  • Beleuchtung, Frontscheinwerfer, Abblendlicht
  • Beleuchtung, Frontscheinwerfer, Fernlicht
  • Beleuchtung, vorn, Xenon
  • Beleuchtung, vorn, Halogen
  • Arbeitsscheinwerfer, Halogen
  • Arbeitsscheinwerfer, Xenon
  • Plattformarbeitsscheinwerfer, Halogen
  • Plattformarbeitsscheinwerfer, Xenon
  • Stroboskop-Warnleuchte (LED)
  • Befestigung für Warnleuchte

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Schutzvorrichtung, Getriebe
  • Schutzvorrichtung, Fremdkörper
  • Kotflügel, hinten
  • Schallgedämmte Motorhaube
  • Schallschutz
  • Siebdeckel

ARBEITSUMGEBUNG

  • Außenspiegel
  • Außenspiegel beheizt, 24 V
  • Spiegel, bessere Sicht
  • Plattformleitern, links und rechts
  • Komfortpaket
  • Horn, Druckluft

ANTRIEBSSTRANG

  • Differenzialsperre, automatisch
  • Getriebe mit Schaltautomatik
  • Kühlmittel, –45 °C (–50 °F)

SONSTIGES ZUBEHÖR

  • Schar mit Schwimmfunktionsregler
  • Rückfahrkamera
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V
  • Hydrauliksysteme mit einem oder mehreren zusätzlichen Hydraulikventilen sind erhältlich: – Zentralschmiersystem, Centro-Matic
  • Hydrauliksysteme mit einem oder mehreren zusätzlichen Hydraulikventilen sind erhältlich: – Zentralschmiersystem für Aufreißer
  • Schneeausführung
  • Wegfahrsperre (MSS, Machine Security System)
  • Felge, 19,5" × 25" MP (Ersatzfelge)
  • Wetter, Cold Plus

ARBEITSGERÄTE/SCHNEIDWERKZEUGE (GET, GROUND ENGAGING TOOLS)

  • Planiermesser 4,9 m (16')
  • Heckreißzahn
  • Schubplatte, Kontergewicht
  • Reißzahn

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® MineStar Fleet ist die beste Quelle für Informationen zum Flottenmanagement. Als integriertes Flottenüberwachungs- und -managementsystem kann es mit jeder Maschine oder jedem System verwendet werden, um alle Aspekte eines Betriebs zu messen, zu verwalten und zu maximieren, unabhängig von Größe und Art. Optionales MineStar Fleet für den Untertagebetrieb, das Echtzeiteinblicke in Taktzeit, Nutzlast, Maschinenposition und andere wichtige Betriebsparameter bietet. Es überwacht die Maschinenstandorte und Materialbewegung und warnt vor Fehlleitungen, um sicherzustellen, dass das Material an den richtigen Ort gebracht wird.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat GRADE mit 3D für Motorgrader ist ein ab Werk integriertes Maschinensteuerungssystem, mit dem Sie die Effizienz, Genauigkeit und Produktivität von Planierarbeiten steigern können. Die automatische Scharsteuerung reduziert die Anzahl der Fahrereingriffe und der Durchgänge. So ist die Arbeit schneller und günstiger erledigt.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® GRADE mit Cross Slope ist ein integriertes System, das dem Motorgrader-Fahrer ermöglicht, durch die Automatisierung der Querneigung der Schar das Planum schneller und genauer zu erreichen, sodass der Fahrer in der gleichen Zeit mehr schafft. Weitere kostensparende Vorteile des Systems sind beispielsweise der geringere Kraftstoffverbrauch und die um bis zu 40 % verringerte Materialnutzung.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Durch die regelmäßige Überwachung des Maschinenzustands können Bergwerke einen proaktiveren Ansatz bei der Wartung und Reparatur verfolgen. Daten über den Zustand der Geräte leisten einen wichtigen Beitrag zu diesem Ansatz. Die Daten helfen den Bergwerken, Ausrüstungsprobleme lange vor dem Ausfall zu erkennen.

Der Zugriff auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit ist entscheidend für die Verbesserung der betrieblichen Intelligenz und der maschinellen Vorhersageanalyse. Cat® MineStar™ Health hilft Ihnen, diesen Bedarf zu decken, indem es Sie mit Ihren Maschinen verbindet und diese wichtigen Informationen liefert. Das MineStar Health-Portfolio besteht aus Connectivity Enablers, die Ausrüstungsdaten sammeln, konvertieren und übertragen, und aus Anwendungen, die Ausrüstungsdaten visualisieren, analysieren und berichten.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren
1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Das Planieren ist eine wichtige, oft übersehene Tätigkeit, die beim Laden und Transport eine wichtige Unterstützungsfunktion einnimmt. Cat® MineStar™ Terrain für das Planieren trägt dazu bei, Dozer- und Motorgrader-Arbeiten sichererer und effizienter zu gestalten, was sich erheblich auf das Betriebsergebnis eines Bergwerks auswirken kann. Terrain für das Planieren unterstützt Fahrer dabei, die benötigte Steigung schneller zu erzielen, ohne Vermessung, Schätzungen oder Nacharbeiten.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 16 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Motorgrader 16M

Motorgrader 16M

Motorgrader 16M

Motorgrader 16M

Motorgrader 16M

Motorgrader 16M

Motorgrader 16M
Motorgrader 16M
Motorgrader 16M
Motorgrader 16M
Motorgrader 16M
Motorgrader 16M

Kundenreferenzen Baureihe M – Sicherheit

Kundenreferenzen Baureihe M – Längere Lebensdauer

Kundenreferenzen Baureihe M – Höchste Noten

Kundenreferenzen Baureihe M – Neue Perspektive

Kundenreferenzen Baureihe M – Die Lernkurve

Kundenreferenzen Baureihe M – Wartung

Cat-Motorgrader – Studie zur Erfassung der Joystick-Bewegungen

Cat-Motorgrader – Joystick-Bedienelemente

Beste Sicht für den Fahrer

Kundenreferenzen Baureihe M – Sicherheit
Kundenreferenzen Baureihe M – Längere Lebensdauer
Kundenreferenzen Baureihe M – Höchste Noten
Kundenreferenzen Baureihe M – Neue Perspektive
Kundenreferenzen Baureihe M – Die Lernkurve
Kundenreferenzen Baureihe M – Wartung
Cat-Motorgrader – Studie zur Erfassung der Joystick-Bewegungen
Cat-Motorgrader – Joystick-Bedienelemente
Beste Sicht für den Fahrer

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  16

Weitere Angebote anzeigen