Durch und durch sicher
Von breiten rutschfesten Oberflächen und Geländern bis hin zu modernsten Kollisionsvermeidungstechnologien: Der Cat 789 bietet Fahrern durch zahlreiche Funktionen ein sicheres und komfortables Arbeitsumfeld. Selbstaufrollende Sitz-/Schulter-Gurte mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt für den Fahrer, Weitwinkelspiegel, Muldenstellungsanzeiger, Kippmulden-Sicherungsseil, Schutzschienen, Rückwärtsneutralisierung während des Kippvorgangs, niedriger Innengeräuschpegel, Notlenksystem, vom Boden aus erreichbare Abstellschalter, hydraulische Bremsenbetätigung an allen vier Seiten sowie 34 % größere Fahrerkabine mit verbesserter Sicht.
Fahrerarbeitsbereich
Work Area View verbessert die Sicht des Fahrers auf den Arbeitsbereich im Umfeld der Maschine
– Integrated Object Detection System mit eigenem Instrumententafel-Display
Rückrollschutz
Ermittelt anhand der Auswertung des physischen Gefälles und der Nutzlast die Felgenzugkraft, die für den Stillstand des Muldenkippers erforderlich ist. Rollt ein Muldenkipper auf einen Halt an einer Steigung zu, erfolgt eine automatische Betätigung der Betriebsbremse, falls der Fahrer das Bremspedal nicht betätigt.
Antriebsschlupfregelung
Reaktionsschnellere Antriebsschlupfregelung: Reduziert Reifenverschleiß und verbessert die Maschinenleistung.
IN DER PRAXIS BEWÄHRT
Beliebtester Muldenkipper in der Gewichtsklasse von 191 Tonnen (210 US-Tonnen) in der Bergbaubranche
– 80 % der Branche
– Eindrucksvolle Ergebenisse seit Jahrzehnten
– Einfache Bedienung und Wartung
HOHE GESCHWINDIGKEITEN
Der 789 bietet eine höhere Geschwindigkeit an Steigungen als Muldenkipper anderer Hersteller. Dies verkürzt die Taktzeiten und senkt die Gesamtkosten. – Das um 23 % höhere Nettodrehmoment sorgt für unübertroffenes Durchzugsvermögen beim Beschleunigen, an steilen Hängen und auf schwierigem Boden Der Drehmomentanstieg passt zu den Schaltpunkten des Getriebes. Dies sorgt für maximale Effizienz und kurze Taktzeiten.
– Dank der erweiterten Reifenoptionen können Bergbaubetriebe den Vorteil höherer Geschwindigkeiten insbesondere in Anwendungen für flache, lange Transportstrecken mit hoher Geschwindigkeit ausschöpfen.
ÜBERRAGENDE STEUERBARKEIT
Der 789 verfügt wie alle Cat-Muldenkipper mit mechanischem Antrieb über ölgekühlte Bremsen an allen vier Rädern und Dauerbremsautomatik zur Verbesserung des Handlings und der Maschinenbeherrschung, damit die Fahrer schnell und sicher arbeiten können.
Maschinenauslastung
Der verbesserte Fahrerkomfort und die einfachere Maschinensteuerung ermöglichen eine bessere Ausnutzung der Maschinenfähigkeiten in der jeweiligen Arbeitsschicht.
DURCH UND DURCH CATERPILLAR – VON STOSSFÄNGER ZU STOSSFÄNGER
So unterschiedlich die Zwecke der einzelnen Komponenten, Software, Systeme und Motoren in Cat-Muldenkippern sind, ein wesentliches Merkmal haben sie gemeinsam: Sie alle werden von Caterpillar hergestellt und vom Cat-Händlernetz unterstützt.
Diese Integration bietet die Gewähr, dass der gesamte Muldenkipper – von der Mulde bis zu den Stoßfängern, vom Motor bis zur Elektronik – umfassend optimiert werden kann, um die geringstmöglichen Kosten pro Tonne zu erzielen.
IHR PARTNER FÜR DEN GESAMTEN AUSRÜSTUNGSLEBENSZYKLUS
Niemand weiß besser, wie sich Cat-Ausrüstung betmöglich nutzen lässt, als Ihr örtlicher Cat-Händler. Dieses einzigartige lokale Unterstützungsnetz bietet Expertenservice, integrierte Lösungen, Kundenservice schnelle und effiziente Ersatzteillieferung, Aufarbeitungs- und Generalüberholungsmöglichkeiten der Weltspitzenklasse und vieles mehr.
Cat-Händler betreiben fast 200 örtliche Niederlassungen, von denen jede vollständig in ihre eigene geografische Umgebung eingebettet ist und sich für diese engagiert. Das heißt: Sie arbeiten mit Leuten, die Sie kennen, die Ihr Geschäft verstehen und die sich auf Ihre zeitlichen Bedürfnisse einstellen,
BERGBAU FÜR EINE BESSERE WELT
Staaten und Aufsichtsbehörden verlangen die Einrichtung und Befolgung umweltfreundlicher Richtlinien und Praktiken bei der Förderung von Bergbauerzeugnissen. Wir tun das Unsrige, um sicherzustellen, dass unsere Muldenkipper diese Bestimmungen einhalten.
GERINGERE EMISSIONEN
Wir haben den 789 mit einer Reihe von Verbesserungen konstruiert, um die Umweltauswirkung zu verringern. Merkmale wie Ölauffrischungssysteme, kontinuierliche Hinterachsfilterung, Filter mit verlängerter Lebensdauer und längere Wartungsintervalle verringern die Abfallbelastung der Umwelt.
Wir forschen außerdem auch weiterhin an alternativen Energiequellen wie beispielsweise Biokraftstoffen (B20) sowie einer mit Flüssigerdgas betriebenen dynamischen Gasmischlösung, um neue Möglichkeiten zur Reduzierung der Emissionen zu finden. Einen weiteren Beitrag zur Schonung von Rohstoffen, Einsparung von Energie und Reduzierung von Emissionen leistet auch unser Cat Reman-Programm durch die Wiederaufarbeitung verschlissener Bauteile in einen neuwertigen Zustand.
EMISSIONSOPTIONEN
Der 789 erfüllt die Anforderungen von EPA Tier 4 (USA) / Stufe V (EU) und wird von dem 2100 HP starken Cat-Motor 3516E angetrieben. Dieser Dieselmotor mit vier Turboladern zeichnet sich durch hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei den weltweit anspruchsvollsten Bergbaueinsätzen aus. Das Triebwerk ist ein Viertakt-Motor mit 16 Zylindern, bei dem lange, effektive Arbeitshübe für eine vollständigere Kraftstoffverbrennung und optimale Verbrauchsleistung sorgen.
Ölauffrischungssystem
Das optionale Ölauffrischungssystem verlängert die Motorölwechselintervalle von 500 Stunden auf 4000 Stunden oder mehr, wodurch die Maschinenverfügbarkeit erhöht und die Kosten reduziert werden.
Kraftstoffeffizienz
Der Motor liefert bei Transporten bergab zusätzliche Dauerbremsleistung, indem er gegen die Kompression läuft. Während der Dauerbremsung sorgt das elektronische Motorsteuergerät (ECM) dafür, dass kein Kraftstoff in die Zylinder eingespritzt wird, um den Kraftstoffverbrauch zu optimieren.
AUF ÜBERHOLBARKEIT AUSGELEGT
Cat-Muldenkipper sind auf über 100.000 Betriebsstunden ausgelegt und halten vielfach auch wesentlich länger. Rahmen, Antriebsstrang und Komponenten sind auf Überholbarkeit ausgelegt – mit neuen, generalüberholten oder aufgearbeiteten Teilen und Komponenten. So können Sie die Maschine mehrmals aufarbeiten und erhalten eine weitere Lebensdauer mit neuwertiger Leistung zu einem Bruchteil des Neupreises.
OPTIMIERTE NUTZLAST
Größer ist nicht immer besser: Der 789 kann durch seinen Gewichtsvorteil gegenüber größeren Muldenkippern mit jeder Fahrt mehr Nutzlast transportieren.
– Der 789 bietet ferner einen Kostenvorteil pro ton von durchschnittlich 10-15 % je nach Anwendung im Vergleich zu Muldenkippern anderer Hersteller.
EIN MULDENKIPPER, AUF DEN VERLASS IST
Der 789 ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner an Bergbaustandorten. Er bietet die Zuverlässigkeit und der Kostenvorteil durch lange Lebensdauer – vom Motor über den Antriebsstrang und die Bremsen bis hin zum Rahmen.
– Die serienmäßige Dauerfilterung der Hinterachse im Motorbetrieb trägt weiter zur Verlängerung der Teilelebensdauer bei.
– Saubereres Öl ermöglicht eine längere Schmierung und dadurch eine längere Lebensdauer.
Zweistufige Planetenseitenantriebe
Caterpillar konstruiert seine Seitenantriebe als System mit dem Getriebe, um die maximale Leistung mit niedrigsten Kosten auf den Boden zu bringen.
Product Link Elite wird Standard
Caterpillar bietet mit Product Link
TMElite die bordseitige Hardware der nächsten Generation, mit der Ihre Maschinen Informationen erfassen und an lokal oder in der Cloud gehostete Anwendungen übermitteln können. Die einfach zu konfigurierende Schnittstelle und die anpassbare Häufigkeit der Datenübermittlung ermöglichen das Maschinenmanagement überall und jederzeit.
Cat® MineStar™-Lösungen
Ganz gleich, ob Sie ein einzelnes Problem lösen möchten oder schrittweise Änderungen an der gesamten Sicherheit, Effizienz und Produktivität Ihres Tagebaubetriebs anstreben: Cat® MineStar™ hält eine Lösung für Sie bereit. MineStar ist die umfassendste und am gründlichsten integrierte Sammlung von Technologie-Angeboten für die Bergbaubranche.
FLEET
Cat Fleet unterstützt Sie beim Erkennen von Möglichkeiten, mit denen Sie die Muldenkipper-Effizienz so verbessern können, dass Sie Kosten reduzieren, die Produktivität steigern und einen echten Mehrwert für Ihr Betriebsergebnis erzielen können.
– Vermeiden von Warteschlangen
– Optimieren von Schichtwechseln
– Verringern von Tankstopps
COMMAND FÜR DEN TRANSPORT
Diese autonome Transportlösung leistet einen Beitrag zu mehr Produktivität, Effizienz und Rentabilität bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten.
Wie wäre es, wenn Ihre Muldenkipper auf Befehle für Schaufeln, Positionierung oder den Transport an Abkippstellen reagieren und sogar notwendige Wartungsarbeiten melden könnten – und das alles ohne einen Fahrer an Bord? Genau dies ermöglicht Cat Command zum Transport.
Diese autonome Cat MineStar-Lösung ist aber noch mehr als ein fahrerloses System. Sie nutzt die fortschrittlichsten verfügbaren Technologien zur Bereitstellung einer Transportlösung der nächsten Generation – einer Lösung, die für mehr Sicherheit, Produktivität und Verfügbarkeit an geschäftigen Bergwerken sorgen, insbesondere an schwierigen oder abgelegenen Standorten. Dem autonomen Transport gehört die Zukunft – und wir helfen Ihnen bei der Einführung in Ihrem Betrieb.
DETECT
Mit der Näherungserkennungssystem MineStar Detect können Sie Ihren 789 mit Kameras ausrüsten, um Ihren Fahrern eine bessere Übersicht im Umfeld der Maschine zu vermitteln. Ebenso können Sie Kameras und Radar zu einem echten Objekterkennungssystem kombinieren, das Fahrer automatisch bei Gefahren alarmiert.
Sie können sogar Satellitenfunktionen nutzen, um Näherungswarnungen und Sperrzonen sowie eine Sicherheitsgurtüberwachung zu implementieren. Dazu zählen auch Systeme in der Fahrerkabine, die eingreifen, wenn sie Ermüdung oder Ablenkung des Fahrers erkennen.
Fahrbahn-Analysator RAC
Das optionale System überwacht den Zustand der Transportwege durch Messung von Belastung und Neigung des Rahmens, um die Instandhaltung der Transportwege zu verbessern, die Taktzeiten zu verkürzen, die Lebensdauer der Reifen zu verlängern und den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.
DIE RICHTIGE MULDE FÜR DIE AUFGABE
Bei Kippermulden funktioniert das Konzept "Einheitsgröße" nicht. Für Cat-Muldenkipper gibt es nichts Besseres als Cat-Mulden. Wir verfolgen einen dynamischen Konstruktionsansatz – deshalb ist die Mulde für uns keine statische Struktur, sondern Teil eines Systems. Cat-Mulden sind als integraler Bestandteil des gesamten Fahrzeugsystems konstruiert, sodass sie eine maximale Fahrwerkslebensdauer erzielen.
– Sie sind so bemessen, dass die Nutzlastanforderungen ohne Kompromisse hinsichtlich Gleichgewicht, Bremsverhalten und Kontrolle des Fahrzeugs erfüllt werden.
– Vom Design zu den Materialien, von der Fabrikation zum Versand: Der gesamte Prozess entspricht den Cat-Standards in Bezug auf Qualität und Kontrolle.
– Die exklusive Caterpillar-Nutzlast-Richtlinie 10/10/20 enthält Vorgaben, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen herausragenden Nutzlastwerten und einem sicheren Maschinenbetrieb gewährleisten.
HOCHLEISTUNGSMULDE (HIGH PERFORMANCE BODY, HP)
Eine neue Leichtbaukonstruktion, die Langlebigkeit und höhere Nutzlast bietet.
Die HP-Mulde bietet eine stabile Geometrie der oberen Schienen mit internen Aussteifungen und einer besten sichtbaren Anzeige für die Ladungsplatzierung
– Bewegliche Streben und Federplatten verbessern die allgemeine Haltbarkeit durch die Vermeidung von Schweißverbindungen in stark belasteten Bereichen.
– Aufgrund der stärkeren und härteren Grundplatten erfordert die Mulde ferner nur eine minimale Auskleidung.
– Die Krümmung von vorderen/seitlichen Übergängen minimiert das Zurückbleiben von Material.
BERGBAUSPEZIFISCHE MULDE (MSD II)
Die leichtere Mulde MSD II (steinbruchspezifische Konstruktion) für erschlossene Bergwerke mit etablierten Betriebs- und Wartungsverfahren ist in mehreren Größen verfügbar. Es handelt sich auf eine auf den jeweiligen Kunden/Einsatzort abgestimmte Mulde, die auf maximale Leistung ausgelegt ist.
DOPPEL-V-KIPPMULDE
Die ursprünglich übliche Doppel-V-Kippmulde zeichnet sich durch ein hervorragendes Materialhaltevermögen aus, ermöglicht einen tief liegenden Schwerpunkt bei optimaler Lastverteilung, reduziert Stoßbelastungen und ist sowohl mit als auch ohne Auskleidung verfügbar.
Individuelle Muldenoptionen
Es steht eine Vielzahl von Optionen wie Heckerweiterungen, Seitenplatten, Trommelleisten, Felskästen und Felszerkleinerer zur Verfügung, um die Nennnutzlast beizubehalten, das Verschütten der Ladung zu reduzieren und den Transportwirkungsgrad zu verbessern.
Einfache Wartung
Der einfache Zugang zu den Stellen für die tägliche Wartung vereinfacht den Service und reduziert die dafür benötigte Zeit. Die erhöhte Servicefreundlichkeit und die Serviceintervalle von 500 Stunden sorgen für bessere Maschinenverfügbarkeit und größere Produktivität.
Modulare Klimaautomatik und Modulwasserkühler
Wir haben daran gearbeitet, die wichtigsten Ursachen für Ausfallzeiten zu verringern. Unter anderem durch das neue modulare Klimaautomatiksystem (Heating, Ventilation and Air Condition, HVAC), das die Zuverlässigkeit verbessert und Bauteile zusammenfasst, damit das gesamte System schnell ausgebaut und ersetzt werden kann.
Servicefreundlichkeit und Zuverlässigkeit
– Modulare Klimaautomatik und Modulwasserkühler
– Übersichtlichere Verlegung der Hydraulik- und Elektroleitungen
– 100 % druckluftfreie Elektrostartoption
– Filter mit verlängerten Intervallen und Zugang vom Boden aus
– Schaugläser für Flüssigkeitsstände, gruppierte Wartungspunkte
– Neues zentralisiertes Servicezentrum als Option
– Integriertes Erkennungssystem oder integrierte Kameras
– LED-Beleuchtung
– Kontinuierliche Filterung des Hinterachsschmiermittels
– Optionaler elektrischer Zugang
– Option für Höhenarbeiten