< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Ganz gleich, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um einen Steinbruch, ein Bergwerk oder um die Bewegung von Erde handelt, der 770G ist robust gebaut und darauf ausgelegt, Material sicher und effizient zu transportieren. Es kann mit Karosserieoptionen ausgestattet werden, um Ihre Anforderungen bezüglich Material und Transport zu erfüllen. Der 770G ist einfach zu warten und mit der Unterstützung durch Ihren Cat-Händler bietet er Ihnen jahrelangen produktiven Service.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Motornenndrehzahl 1800.0 1/min 1800.0 1/min Less
Bruttoleistung – SAE J1995 511.0 HP 381.0 kW Less
Nettoleistung – SAE J1349 483.0 HP 360.0 kW Less
Nettoleistung – 80/1269/EWG 489.0 HP 365.0 kW Less
Nettoleistung – ISO 9249 476.0 HP 365.0 kW Less
Anzahl der Zylinder 6 6 Less
Bohrung 5.4 " 137.0 mm Less
Hub 6.7 " 171.0 mm Less
Hubraum 927.6 in3 15.2 l Less
Motorleistung – ISO 14396 506.0 HP 377.0 kW Less
Nettodrehmoment – SAE J1349 1682.0 ft-lb 2280.0 Nm Less

Gewicht - ca.

Soll-Brutto-Maschineneinsatzgewicht 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Gewicht Fahrzeugrahmen 54895.0 lb 24900.0 kg Less
Muldengewicht 16898.0 lb 7665.0 kg Less
Soll-Brutto-Maschinengewicht 157000.0 lb 71214.0 kg Less

Betriebsdaten

Nenn-Nutzlastklasse (100 %) 42.6 US-Tonnen 38.6 Tonnen Less
Höchstgeschwindigkeit – Beladen 45.7 mph 73.5 km/h Less
Kippmuldeninhalt – SAE 2:1 33.0 yd3 25.2 m3 Less
Nenn-Nutzlastklasse 42.6 US-Tonnen 38.6 Tonnen Less
Soll-Nutzlast 42.6 US-Tonnen 38.6 Tonnen Less

Getriebe

Vorwärts 1 7.4 mph 11.9 km/h Less
Vorwärts 2 10.1 mph 16.3 km/h Less
Vorwärts 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Vorwärts 4 18.4 mph 29.6 km/h Less
Vorwärts 5 25.0 mph 40.2 km/h Less
Vorwärts 6 33.7 mph 54.2 km/h Less
Vorwärts 7 45.7 mph 73.5 km/h Less
Rückwärts 9.7 mph 15.6 km/h Less

Seitenantriebe

Differenzialübersetzung 2.12:1 2.12:1 Less
Planetenübersetzung 4.80:1 4.80:1 Less
Gesamtuntersetzungsverhältnis 10.18:1 10.18:1 Less

Bremsen

Bremsfläche – vorne 216.0 in2 1395.0 cm2 Less
Bremsfläche – hinten 6235.0 in2 40225.0 cm2 Less
Bremsnormen ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Muldenhubzylinder

Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl 118.0 US-Gall./min 448.0 l/min Less
Druckbegrenzungsventileinstellung – Anheben 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Einstellung Druckbegrenzungsventil – Absenken 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Muldenabsenkzeit – Schwimmen 10,0 Sekunden (ca.) 10,0 Sekunden (ca.) Less
Aufbau herunterfahren – obere Leerlaufdrehzahl 10,0 Sekunden (ca.) 10,0 Sekunden (ca.) Less
Muldenhubzeit – obere Leerlaufdrehzahl 7,5 Sekunden (ca.) 7,5 Sekunden (ca.) Less

Fassungsvermögen – Doppel-V-Mulde – Füllfaktor 100 %

Gestrichen 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Gehäuft (2:1) (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Fassungsvermögen – Flachmulde – Füllfaktor 100 %

Gestrichen 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Gehäuft (2:1) (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Gewichtsverteilung - ca.

Vorderachse – leer 51.9 % 51.9 % Less
Vorderachse – beladen 34.5 % 34.5 % Less
Hinterachse – leer 48.1 % 48.1 % Less
Hinterachse – beladen 65.5 % 65.5 % Less

Aufhängung

Hinterachspendelung 8.9 Grad 8.9 Grad Less
Zylinderhub vorn leer beladen 9.2 " 234.0 mm Less
Zylinderhub hinten leer beladen 5.9 " 149.0 mm Less

Füllmengen

Kühlsystem 33.0 US-Gall. 125.0 l Less
Hinterachse 47.0 US-Gall. 180.0 l Less
Lenkhydrauliktank 14.5 US-Gall. 55.0 l Less
Lenksystem (einschließlich Tank) 23.0 US-Gall. 87.0 l Less
Brems-/Hubsystem 60.0 US-Gall. 227.0 l Less
Brems-/Hubhydrauliktank 38.0 US-Gall. 145.0 l Less
Kurbelgehäuse 10.0 US-Gall. 38.0 l Less
Kraftstofftank 140.0 US-Gall. 530.0 l Less
Wandler-/Getriebesystem 17.0 US-Gall. 64.0 l Less

Reifen

Standardbereifung 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

Überrollschutz

ROPS/FOPS-Normen Normen Normen Less

Schallpegel

Normvorschriften für Schallpegel Normen Normen Less

Lenkung

Drehbereich – vorne 57.7 ' 17.6 m Less
Normen für Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Lenkeinschlagwinkel 40.5 Grad 40.5 Grad Less
Gesamtwendekreis 66.6 ' 20.3 m Less

Leistung

Schneller, effizienter und zuverlässiger Transport


Strategien zur Kraftstoffeinsparung

Anpassbar an Ihre besonderen Anforderungen


Bremsleistung

Sicherheit und Kontrolle an Steigungen


Antriebsschlupfregelung

Verlängerte Reifenlebensdauer, weniger Verschleiß der Bauteile und längere Zykluszeiten


Mulden

Mulden für Ihre Anwendungen und Materialarten


Konstruktionselemente

Lange Lebensdauer und Wert


Fahrerlebnis

Komfort, Sicherheit, Kontrolle


Informationen und Überwachung

Proaktive Verwaltung Ihrer Muldenkipper-Flotte


Einfache Wartung

Sparen Sie Zeit und Geld


Kundenbetreuung

Cat®-Händler verfügen über alles, was erforderlich ist, um Muldenkipper betriebsbereit zu halten.


Sicherheit und Nachhaltigkeit

Prioritäten zur Unterstützung unserer Mitarbeiter und Gemeinden


770GStandardausrüstung

ELEKTRIK
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Drehstromgenerator, 115 A
  • Fremdstartanschluss
  • Batterien, wartungsfrei, 12 V (2), 190 Ah
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage: – Rückfahrscheinwerfer (Halogen) – Richtungssignale und Gefahrenwarnung (vorne und hinten LED) – Scheinwerfer (Halogen) mit Abblendfunktion – Fahrereinstiegsbeleuchtung (nur Entwicklungsmärkte)

PRODUCT LINK-KOMMUNIKATION
  • Product Link-Vorrüstung

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Motorkurbelgehäuse

ARBEITSUMGEBUNG
  • Klimaanlage (nur Entwicklungsmärkte)
  • Aschenbecher und Zigarettenanzünder
  • Kleiderhaken
  • Becherhalter (4)
  • Diagnoseanschluss, 24 V
  • Radio-Vorrüstung: – Spannungswandler, 5 A – Lautsprecher – Antenne – Kabelstrang
  • Instrumente/Anzeigen: – Luftfilterwartungsanzeiger – Elektronik – Bremsöltemperaturmessgerät – Kühlmittel-Temperaturanzeige – Betriebsstundenzähler – Drehzahlmesser – Motorüberdrehzahl-Anzeige – Kraftstoffstand – Geschwindigkeitsmesser mit Kilometerzähler – Getriebeganganzeige
  • Heizung/Entfroster (nur Entwicklungsmärkte) (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Muldensteuerhebel
  • Warnhorn, elektrisch
  • Deckenleuchte
  • Innenleuchte
  • Messenger, Anzeigeeinheit
  • Spiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Isolierte/schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Sitz, Cat Comfort: – Voll-Luftfederung – 3-Punkt-Sicherheitsgurt mit Schultergurt
  • Beifahrersitz mit Beckengurt
  • Lenkrad, gepolstert, neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Sonnenblende, getönte Scheiben
  • Drehzahlautomatik
  • Frontscheibenwischer (mit Intervallschaltung) und Waschanlage

ANTRIEBSSTRANG
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Luftfilter mit Vorreiniger (1)
  • Leerlaufregelung automatischer Kaltstart-Modus
  • Elektrostartsystem
  • Turbolader
  • Bremssystem, hydraulisch betätigt: – Dauerbremsautomatik (ARC, Automatic Retarder Control) (nutzt hinten ölgekühlte Lamellenbremsen) – Motor zum Lösen der Bremse (Abschleppen) – Sattelscheibenbremsen (vorne) – Ölgekühlte Lamellenbremsen (hinten) – Feststellbremse – Notbremse – Betriebsbremse
  • Getriebe: – 7-Gang-Automatik-Lastschaltgetriebe – Sperre für die Hubschaltung der Mulde – Schaltruckdämpfung – Fahrtrichtungsschaltmanagement – Rückschaltsperre – Neutralstartschalter – Leerlaufschaltsperre – Sperre für den Rückwärtsgang – Neutralisierung rückwärts während des Abkippens – Gangbereichsprogrammierung

FEDERUNGSSYSTEME
  • Federung, vorn und hinten

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Muldensicherungsbolzen (arretiert die Mulde in oberster Stellung)
  • Muldenstellungsanzeige
  • Parts Book (CD-ROM)
  • Lüfter, Hydraulikleistung
  • Kraftstofftank (530 l/140 US-Gall.)
  • Schutzvorrichtung, Motorraum
  • Kotflügel
  • Batterietrennschalter, bodennah
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schmiernippel, bodennah
  • Behälter (separat): – Bremse/Wandler/Hebezeug – Lenkung – Getriebe/Drehmomentwandler
  • Felgen 13 × 33
  • Steinabweiser
  • Serviceplattform, links und rechts
  • Notlenkung (automatisch)
  • Zurrösen
  • Zughaken (vorn)/Zugvorrichtung (hinten)
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz

FROSTSCHUTZMITTEL
  • Langzeitkühlmittel bis –35 °C (–30 °F)

770GSonderausrüstung

WETTERPAKETE
  • WETTER, STANDARDPAKET: – Einschließlich standardmäßiges Wetterpaket ohne beheizbare Spiegel
  • KÄLTEBETRIEB PLUS-PAKET: – Umfasst beheizbare Spiegel und Kraftstoffvorwärmer
  • WETTER PREMIUM-PAKET: – Umfasst Kraftstoffvorwärmer, Ätherstarthilfe und beheizbare Spiegel
  • KÄLTEBETRIEB MAX-PAKET: – 240-V-Paket, Kühlwasservorwärmer, Ätherstarthilfe, beheizte Spiegel

SERVICE PACKAGES (Betriebsbremse)
  • SERVICEFREUNDLICHKEIT STANDARD – SERVICEFREUNDLICHKEIT PLUS: – Zentrale Schmiernippel
  • SERVICEFREUNDLICHKEIT STANDARD – HERAUSRAGENDE SERVICEFREUNDLICHKEIT: – Schmierautomatik-Option

LEISTUNGSPAKETE
  • LEISTUNGSPAKET – STANDARD: – Standardbremsen, Trockene Bremsen und ölgekühlte Lamellenbremsen hinten. – Umfasst Vorderradbremsen-Trennschalter. Verwendet ölgekühlte Lamellenbremsen hinten.
  • LEISTUNGSPAKET – PLUS: – Standardleistungspaket + Antriebsschlupfregelung
  • LEISTUNGSPAKET – HERAUSRAGEND: – Standardleistungspaket + Antriebsschlupfregelung + Erweiterte Lebensdauer der Bremsen

MOTORAUSFÜHRUNGEN
  • Tier-2-konformer ACERT-Dieselmotor C15
  • Tier-3-konformer ACERT-Dieselmotor C15
  • Cat-Motorbremse

AUSPUFFPAKETE
  • Schalldämpfer
  • Beheizte Mulde/Umleiter

MULDENOPTIONEN
  • Flachmulde
  • Steinbruchmulde
  • Doppel-V-Mulde
  • Stahlauskleidung, optional (nicht verfügbar für Steinbruchmulde)
  • Gummiauskleidung, optional
  • Seitenwänden

BATTERIEOPTIONEN
  • Zwei Batterien
  • Vier Batterien

BELEUCHTUNG
  • Xenon-Option

Optionale Reifenpakete stehen zur Verfügung

DISPLAYS
  • Messenger-Anzeige
  • Sprachen der Messenger-Anzeige
  • Maschinensteuerung TPMS

ARBEITSUMGEBUNG
  • Wärme
  • Klimaanlage

FILTER
  • Vorreiniger

PRODUCT LINK
  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Ohne Product Link

SONSTIGE SONDERAUSRÜSTUNG
  • WAVS-Kameras
  • Ersatzfelgen
  • Unterlegkeile
  • Schalldämmpaket
  • Schnellbetankung