770G

Muldenkipper 770G

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nenn-Nutzlastklasse (100%)
42.1 ton (US)
38.2 t
Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Höchstgeschwindigkeit – beladen
45.8 mile/h
73.7 km/h

Übersicht

Leistung und Produktivität

Im Jahr 1963 führte Caterpillar das Modell 769 ein, einen revolutionären Muldenkipper, der speziell für die harten Anforderungen im Bergbau und bei Großbauprojekten konzipiert wurde. 50 Jahre später sind unsere Muldenkipper besser als je zuvor. Wir haben die besten Eigenschaften unserer robusten, zuverlässigen Produkte mit Technologien vereint, die umweltfreundlich sind, die Produktivität der Fahrer verbessern und die Rentabilität Ihres Transport-Fuhrparks drastisch erhöhen. Der 770G verfügt über ein überarbeitetes System zur Antriebsschlupfregelung, das Ihnen hilft, selbst bei suboptimalen Bodenbedingungen in Bewegung zu bleiben. Sie werden feststellen, dass der Kraftstoffverbrauch durch neue und flexible Strategien zur Kraftstoffeinsparung optimiert wurde und dass wir Ihnen durch Schaltvorgänge in Pkw-Qualität, Geräuschreduzierung und eine überarbeitete Fahrerkabine das beste Fahrerlebnis der Klasse bieten. Unsere bisherigen Errungenschaften sowie neue Technologien wurden in diesem Muldenkipper zu einem einzigen Zweck vereint: für den weiteren Erfolg Ihres Unternehmens.

Produktspezifikationen für 770G

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Motornenndrehzahl 1700 r/min 1700 r/min
Bruttoleistung – SAE J1995 515 HP 384 kW
Nettoleistung – SAE J1349 477 HP 356 kW
Nettoleistung – ISO 9249 477 HP 356 kW
Nettoleistung – 80/1269/EWG 489 HP 365 kW
Nettoleistung – ISO 14396 508 HP 379 kW
Nettodrehmoment – SAE J1349 1834 ft·lbf 2486 N·m
Anzahl der Zylinder 6 6
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.7 " 171 mm
Hubraum 927.6 in³ 15.2 l
Anmerkung (1) Die Nennleistung gilt bei 1700/min bei Prüfung unter den in der jeweiligen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistung gilt bei 1700/min bei Prüfung unter den in der jeweiligen Norm festgelegten Bedingungen.
Anmerkung (2) Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 Hg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F). Die Nennleistungen basieren auf den Standardluftbedingungen nach SAE J1995 von 25 °C (77 °F) Temperatur und 100 kPa (29,61 Hg) Druck. Die Leistungsdaten gelten bei Verwendung von Kraftstoff mit einer API-Dichte von 35 bei 16 °C (60 °F) und einem unteren Heizwert von 42.780 kJ/kg (18.390 Btu/lb) beim Betrieb des Motors bei 30 °C (86 °F).
Anmerkung (3) Es ist keine Drosselung der Motorleistung bei Höhenlagen unter 3000 m (9843') erforderlich. Es ist keine Drosselung der Motorleistung bei Höhenlagen unter 3000 m (9843') erforderlich.
Anmerkung (4) Entspricht der japanischen Ausnahmeregelung für kleine Volumen. Entspricht der japanischen Ausnahmeregelung für kleine Volumen.
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 (USA) und Stufe V (EU).
Soll-Gesamteinsatzgewicht der Maschine 157000 lb 71214 kg
Soll-Brutto-Maschinengewicht 157000 lb 71214 kg
Gewicht Fahrzeugrahmen 55948 lb 25378 kg
Muldengewicht 17306 lb 7850 kg
Anmerkung (1) Fahrgestellgewicht einschließlich 100 % Kraftstoff, Hubhydraulik, Muldenbefestigungsgruppe, Felgen und Reifen. Fahrgestellgewicht einschließlich 100 % Kraftstoff, Hubhydraulik, Muldenbefestigungsgruppe, Felgen und Reifen.
Anmerkung (2) Body weight is the standard Dual Slope body with no liner and will vary depending on configuration. Body weight is the standard Dual Slope body with no liner and will vary depending on configuration.
Nenn-Nutzlastklasse (100%) 42.1 ton (US) 38.2 t
Höchstgeschwindigkeit – beladen 45.8 mile/h 73.7 km/h
Soll-Nutzlast (100%) 42.1 ton (US) 38.2 t
Maximale Betriebsnutzlast (110%) 46.3 ton (US) 42 t
Höchstzulässige Nutzlast (120%)* 50.5 ton (US) 45.8 t
Kippmuldeninhalt – SAE2:1 32.9 yd³ 25.2 m³
Anmerkung (1) * Begrenzungen des maximalen Brutto-Maschinengewichts sind der Caterpillar-Nutzlastrichtlinie 10/10/20 zu entnehmen. * Begrenzungen des maximalen Brutto-Maschinengewichts sind der Caterpillar-Nutzlastrichtlinie 10/10/20 zu entnehmen.
Anmerkung (2) Soll-Nutzlast und Kapazität basieren auf der Doppel-V-Kippmulde ohne Auskleidung. Die Auswahl der Arbeitsgeräte wirkt sich auf die Nutzlast sowie das maximale Brutto-Maschineneinsatzgewicht aus. Soll-Nutzlast und Kapazität basieren auf der Doppel-V-Kippmulde ohne Auskleidung. Die Auswahl der Arbeitsgeräte wirkt sich auf die Nutzlast sowie das maximale Brutto-Maschineneinsatzgewicht aus.
Vorwärts – 1 7.4 mile/h 11.9 km/h
Vorwärts – 2 10.1 mile/h 16.3 km/h
Vorwärts – 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Vorwärts – 4 18.5 mile/h 29.8 km/h
Vorwärts – 5 25.1 mile/h 40.4 km/h
Vorwärts – 6 33.8 mile/h 54.4 km/h
Vorwärts – 7 45.8 mile/h 73.7 km/h
Rückwärts 8.8 mile/h 14.2 km/h
Anmerkung Maximale Fahrgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 18.00R33 (E4). Maximale Fahrgeschwindigkeiten mit Standardbereifung 18.00R33 (E4).
Differenzialübersetzung 1.92:1 1.92:1
Planetenübersetzung 4.80:1 4.80:1
Gesamtuntersetzungsverhältnis 9.26:1 9.26:1
Bremsfläche – vorne 216 in² 1395 cm²
Bremsfläche – hinten 6235 in² 40225 cm²
Bremsnormen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Hinweis Das Soll-Gesamteinsatzgewicht der Maschine beträgt 71.214 kg (157.000 lb). Das Soll-Gesamteinsatzgewicht der Maschine beträgt 71.214 kg (157.000 lb).
Pumpenförderstrom – obere Leerlaufdrehzahl 118 gal/min 448 l/min
Druckbegrenzungsventileinstellung – Anheben 2750 psi 18950 kPa
Druckbegrenzungsventileinstellung – Absenken 500 psi 3450 kPa
Muldenhubzeit – obere Leerlaufdrehzahl 7.5 s 7.5 s
Muldenabsenkzeit – Schwimmen 10 s 10 s
Aufbau herunterfahren – obere Leerlaufdrehzahl 10 s 10 s
Gestrichen 23.01 yd³ 17.6 m³
Gehäuft (SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
Anmerkung (1) Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Anmerkung (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Gestrichen 23.01 yd³ 17.6 m³
Gehäuft (SAE 2:1)* 32.9 yd³ 25.2 m³
Anmerkung (1) Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden. Fragen Sie Ihren Cat-Händler nach Empfehlungen für Mulden.
Anmerkung (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Vorderachse – leer 49 % 49 %
Vorderachse – beladen 34 % 34 %
Hinterachse – leer 51 % 51 %
Hinterachse – beladen 66 % 66 %
Zylinderhub vorn leer beladen 9.2 " 234 mm
Zylinderhub hinten leer beladen 5.9 " 149 mm
Hinterachspendelung 8.9 ° 8.9 °
Kraftstofftank 140 Gall. (US) 530 l
Kühlsystem 33 Gall. (US) 125 l
Kurbelgehäuse 17 Gall. (US) 64 l
Differenzial – Seitenantriebe 47 Gall. (US) 180 l
Lenkhydrauliktank 14.5 Gall. (US) 55 l
Lenksystem – einschließlich Tank 23 Gall. (US) 87 l
Brems-/Hubhydrauliktank 38 Gall. (US) 145 l
Brems-/Hubsystem 60 Gall. (US) 227 l
Drehmomentwandler – Getriebesystem 17 Gall. (US) 64 l
DEF-Tank 6 Gall. (US) 21 l
Standardbereifung 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4)
Anmerkung (1) Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 770G kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Grenze der Belastbarkeit der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden. Dadurch kann es zu Produktionseinschränkungen kommen. Infolge des großen Leistungsvermögens des Muldenkippers 770G kann unter bestimmten Einsatzbedingungen die Grenze der Belastbarkeit der Standardreifen bzw. der optionalen Reifen überschritten werden. Dadurch kann es zu Produktionseinschränkungen kommen.
Anmerkung (2) Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen. Caterpillar empfiehlt dem Kunden, sich vom Reifenhersteller bei der Auswahl der richtigen Reifen für die spezifischen Einsatzbedingungen beraten zu lassen.
ROPS-Normen Der Überrollschutz (Rollover Protective Structure, ROPS) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008. Der Überrollschutz (Rollover Protective Structure, ROPS) für die von Caterpillar angebotene Fahrerkabine erfüllt die ROPS-Kriterien gemäß ISO 3471:2008.
FOPS-Normen Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005, Stufe II. Der Steinschlagschutz (FOPS, Falling Objects Protective Structure) erfüllt die FOPS-Kriterien gemäß ISO 3449:2005, Stufe II.
Normvorschriften für Schallpegel (1) Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich. Bei längerem Betrieb der Maschine ohne Fahrerkabine, mit geöffneten Türen/Fenstern bzw. in lauter Umgebung ist möglicherweise ein Gehörschutz erforderlich.
Normvorschriften für Schallpegel (2) Der Außen-Schalldruckpegel für die Standardmaschine bei einer Messung nach den in ISO 6395:2008 festgelegten Prüfverfahren beträgt 116 dB(A). Der Außen-Schalldruckpegel für die Standardmaschine bei einer Messung nach den in ISO 6395:2008 festgelegten Prüfverfahren beträgt 116 dB(A).
Normvorschriften für Schallpegel (3) Der äquivalente Schalldruckpegel beträgt 79 dB(A) sowie 74 dB(A) bei Verwendung von EU-Schalldämmung gemäß ISO 6396:2008. Der äquivalente Schalldruckpegel beträgt 79 dB(A) sowie 74 dB(A) bei Verwendung von EU-Schalldämmung gemäß ISO 6396:2008.
Normen für Lenkung ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Lenkeinschlagwinkel 40.5 ° 40.5 °
Drehbereich – vorne 57.7 ft 17.6 m
Gesamtwendekreis 66.6 ft 20.3 m
Anmerkung Das Soll-Gesamteinsatzgewicht der Maschine beträgt 71.214 kg (157.000 lb). Das Soll-Gesamteinsatzgewicht der Maschine beträgt 71.214 kg (157.000 lb).
Höhe bis Oberseite ROPS 12.7 ft 3857 mm
Muldenlänge 26.8 ft 8199 mm
Muldeninnenlänge 18.5 ft 5635 mm
Gesamtlänge 28.9 ft 8796 mm
Radstand 13 ft 3960 mm
Hinterachse – Heck 8.5 ft 2586 mm
Bodenfreiheit 1.6 ft 518 mm
Ausschütthöhe 1.7 ft 506 mm
Ladehöhe – leer 10.3 ft 3147 mm
Maximale Muldeninnentiefe 4.6 ft 1404 mm
Gesamthöhe – Mulde angehoben 27.1 ft 8255 mm
Breite im Einsatz 15.7 ft 4780 mm
Spurweite (Vorderräder) 10.2 ft 3110 mm
Lichte Höhe bis Motorschutzblech 1.8 ft 335 mm
Muldenaußenbreite 12.9 ft 3931 mm
Muldeninnenbreite 11.9 ft 3627 mm
Höhe über Schutzdach 13.5 ft 4114 mm
Hinterachse – Bodenfreiheit 1.8 ft 548 mm
Spurweite der Hinterräder 8.3 ft 2536 mm
Breite über Hinterräder 12.1 ft 3693 mm

770G Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Drehstromgenerator, 115 A
  • Fremdstartanschluss
  • Batterien, wartungsfrei, 12 V (2), 190 Ah
  • 24-V-Elektriksystem
  • Beleuchtungsanlage:
    – Rückfahrscheinwerfer (Halogen)
    – Richtungssignale und Gefahrenwarnung (vorn und hinten LED)
    – Scheinwerfer (Halogen) mit Abblendfunktion
    – Fahrereinstiegsbeleuchtung (nur Entwicklungsmärkte)

PRODUCT LINK™-DATENÜBERTRAGUNG

  • Product Link-Vorrüstung

SCHUTZVORRICHTUNGEN

  • Antriebsstrang
  • Motorkurbelgehäuse

ARBEITSUMGEBUNG

  • Klimaanlage
  • Aschenbecher und Zigarettenanzünder
  • Kleiderhaken
  • Becherhalter (4)
  • Diagnoseanschluss, 24 V
  • Radiovorrüstung:
    – Spannungswandler, 5 A
    – Lautsprecher
    – Antenne
    – Kabelstrang
  • Instrumente/Anzeigen:
    – Luftfilterwartungsanzeiger – elektronisch
    – Bremsöltemperaturmessgerät
    – Kühlmittel-Temperaturanzeige
    – Betriebsstundenzähler
    – Drehzahlmesser
    – Motorüberdrehzahl-Anzeige
    – Kraftstoffstand
    – Geschwindigkeitsmesser mit Kilometerzähler
    – Getriebeganganzeige
  • Heizgerät/Entfroster (11.070 kcal/43.930 BTU)
  • Muldensteuerhebel
  • Warnhorn, elektrisch
  • Deckenleuchte
  • Innenleuchte
  • Messenger, Anzeigeeinheit
  • Spiegel
  • 12-V-Steckdose
  • Isolierte/schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Cat-Sitz der Comfort-Reihe III:
    Voll-Luftfederung
    – Vierpunkt-Sicherheitsgurt
  • Lenkrad, gepolstert, neigungs- und höhenverstellbar
  • Ablagefach
  • Sonnenblende, getönte Scheiben
  • Drehzahlautomatik
  • Frontscheibenwischer (mit Intervallschaltung) und Waschanlage

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air Aftercooler)
  • Luftfilter mit Vorreiniger (1)
  • Leerlaufregelung automatischer Kaltstart-Modus
  • Elektrostartsystem
  • Turbolader
  • Bremssystem, hydraulisch betätigt:
    – Dauerbremsautomatik (ARC, Automatic Retarder Control) (nutzt hinten ölgekühlte Lamellenbremse)
    – Motor zum Lösen der Bremse (Abschleppen)
    – Sattelscheibenbremsen (vorn)
    – Bremsen mit verlängerter Lebensdauer
    – Ölgekühlte Lamellenbremsen (hinten)
    – Feststellbremse
    – Notbremse
    – Betriebsbremse
  • Getriebe:
    – 7-Gang-Automatik-Lastschaltgetriebe
    – Sperre für die Hubschaltung der Mulde
    – Schaltruckdämpfung
    – Fahrtrichtungsschaltmanagement
    – Rückschaltsperre
    – Neutralstartschalter
    – Leerlaufschaltsperre
    – Sperre für den Rückwärtsgang
    – Neutralisierung rückwärts während des Abkippens
    – Gangbereichsprogrammierung

FEDERUNGSSYSTEME

  • Federung, vorn und hinten

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Muldensicherungsbolzen (arretiert die Mulde in oberster Stellung)
  • Muldenstellungsanzeige
  • Ersatzteilkatalog (CD-ROM)
  • Lüfter, Hydraulikleistung
  • Kraftstofftank (530 l/140 US-Gall.)
  • Schutzvorrichtung, Motorraum
  • Kotflügel
  • Batterietrennschalter, bodennah
  • Motorabschaltung auf Bodenebene
  • Schmiernippel, bodennah
  • Behälter (separat):
    – Bremse/Wandler/Hebezeug
    – Lenkung
    – Getriebe/Drehmomentwandler
  • Felgen 15 × 33
  • Steinabweiser
  • Serviceplattform, links und rechts
  • Notlenkung (automatisch)
  • Zurrösen
  • Zughaken (vorn)/Zugvorrichtung (hinten)
  • Vorhängeschlösser für den Vandalismusschutz

FROSTSCHUTZMITTEL

  • Langzeitkühlmittel bis -35 °C (-30 °F)

770G Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Cat-Motorbremse
  • Bremsscheiben mit längerer Lebensdauer
  • Beheizte Mulde/Umleitbox
  • Vier (4) Batterien
  • Xenon-Scheinwerfer
  • Product Link
  • Rückfahrsignal
  • Beheizte Spiegel
  • Kraftstoffvorwärmer
  • Ätherstarthilfe
  • Kühlwasservorwärmer
  • Schmierautomatik
  • Rückfahrkamera (WAVS)
  • Ersatzfelgen
  • Unterlegkeile
  • Muldenbordwände
  • Antriebsschlupfregelung (TCS, Traction Control System)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload mit Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem

    Der Cat® Payload mit Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem ist ein Nutzlastwägesystem, das Sie dabei unterstützt, die Produktivität der Flotte zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Die Nutzlastkontrollleuchten und das Display weisen Sie darauf hin, dass eine ausreichende Last erreicht wurde.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Cat® Payload mit Muldenkipper-Produktionsmanagementsystem ist ein Nutzlastwägesystem, das Sie dabei unterstützt, die Produktivität der Flotte zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Die Nutzlastkontrollleuchten und das Display weisen Sie darauf hin, dass eine ausreichende Last erreicht wurde.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 770G mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Aktuelle Angebote für  770G

Weitere Angebote anzeigen