PL61

Rohrverleger PL61

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Leistung am Schwungrad
130 HP
97 kW
Traglast
40000 lb
18144 kg

Übersicht

Speziell für hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt

Der PL61 ist Teil einer kompletten Baureihe von speziell entwickelten Cat-Rohrverlegern, die auf Leistung, Sicherheit und Servicefreundlichkeit ausgelegt sind. Einfache Transportbreite in Verbindung mit dem erfahrenen Support des Cat-Händlernetzwerks versprechen, dass diese wichtige Rohrverlegungsausrüstung immer und überall zuverlässig einsatzbereit ist.

Vorteile

Rohrverlegungsleistung

Die 18-Tonnen-Maschine glänzt mit sanftem Ansprechverhalten und Wendigkeit und ist leicht zu transportieren.

Einfach zu bedienen

Die komfortable Fahrerkabine, das rasche Ansprechen der Lenkung und die ergonomischen Bedienelemente machen den Fahrer den ganzen Arbeitstag über produktiver.

Höhere Zuverlässigkeit

Einfacher Wartungszugang, verbesserte Kühlung, vereinfachter Kabeltausch für eine noch höhere Zuverlässigkeit auf der Leitungstrasse.

Produktspezifikationen für PL61

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Leistung am Schwungrad 130 HP 97 kW
Nettoleistung – 2200/min – ISO 9249 130 HP 97 kW
Nennleistung – 2200/min – ISO 9249 (DIN) 132 HP 132 HP
Emissionen Cat C4.4 EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 Final EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Korea Tier 4 Final
Emissionen Cat C7.1 Nonroad Stufe III (China), äquivalent zu Tier 3/Stufe IIIA Nonroad Stufe III (China), äquivalent zu Tier 3/Stufe IIIA
Kraftstofftank 69 Gall. (US) 260 l
DEF-Tank (1) 5 Gall. (US) 19 l
Anmerkung (3) (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV.
Anmerkung (1) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Final, Stufe IV und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm [mg/kg] oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULS™ oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Infos zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im OMM. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Final, Stufe IV und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm [mg/kg] oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULS™ oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Infos zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im OMM.
Anmerkung (2) Das in Cat-Selective-Catalytic-Reduction(SCR)-Systemen verwendete Diesel Exhaust Fluid (DEF) muss die Voraussetzungen der Norm 22241 der International Organization for Standardization (ISO) erfüllen. Das in Cat-Selective-Catalytic-Reduction(SCR)-Systemen verwendete Diesel Exhaust Fluid (DEF) muss die Voraussetzungen der Norm 22241 der International Organization for Standardization (ISO) erfüllen.
Traglast 40000 lb 18144 kg
Fahrerkabine, Bodenplatten 560 mm (22 Zoll) (1) 39890 lb 18090 kg
Fahrerkabine, Bodenplatten 560 mm (22 Zoll) 40060 lb 18170 kg
Fahrerkabine, Bodenplatten 760 mm (30 Zoll) (1) 40920 lb 18560 kg
Fahrerkabine, Bodenplatten 760 mm (30 Zoll) 41095 lb 18640 kg
Anmerkung (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV.
Fahrerkabine, Bodenplatten 560 mm (22 Zoll) (1) 37570 lb 17040 kg
Fahrerkabine, Bodenplatten 560 mm (22 Zoll) 37720 lb 17110 kg
Fahrerkabine, Bodenplatten 760 mm (30 Zoll) (1) 38600 lb 17510 kg
Fahrerkabine, Bodenplatten 760 mm (30 Zoll) 38780 lb 17590 kg
Anmerkung (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV.
Spurweite 79 " 2000 mm
Tragende Kettenlänge 104 " 2645 mm
Bodenauflagefläche– LGP 6920 in² 4.46 m²
Bodenauflagefläche - schmal 5100 in² 3.29 m²
Bodendruck (1) – LGP 5.9 psi 40.8 kPa
Bodendruck (1) – schmal 7.8 psi 53.9 kPa
Bodendruck – LGP 6.3 psi 40.9 kPa
Bodendruck – schmal 7.9 psi 54 kPa
Anzahl Bodenplatten/Rollen – je Seite 40/8 40/8
Bodenplattenbreite – schmal/LGP 560/760 mm (22/30 Zoll) 560/760 mm (22/30 Zoll)
Anmerkung (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. (1) Maschinen mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV.
Breite – Maschine – mit Bodenplatten 760 mm [30 Zoll] 109 " 2760 mm
Breite – Maschine – mit Bodenplatten 560 mm [22 Zoll] 101 " 2560 mm
Breite – ausgefahrenes Kontergewicht 187 " 4750 mm
Breite – Maschine – eingezogenes Kontergewicht 128 " 3240 mm
Breite – Maschine – ohne Kontergewicht/Ausleger 126 " 3190 mm
Spurweite 79 ft 2000 mm
Betriebslänge 151 " 3850 mm
Länge– tragende Kette 104 " 2645 mm
Maschinenhöhe – Windenoberkante 101 " 2570 mm
Höhe der Maschine von Stegoberkante bis über Auspuffrohr (1) 112 " 2850 mm
Höhe – Oberseite Überrollschutz: Schutzdach/Fahrerkabine 118 " 2985 mm
Auslegerhöhe (bei SAE 1,22 m [4′] Ausladung) 245 " 6220 mm
Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,3 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,859 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,3 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,859 Tonnen entspricht.

PL61 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • ROPS-Fahrerkabine mit Sitz mit Stoffbezug oder ROPS-Schutzdach mit Sitz mit Vinylbezug
  • Automatiksicherheitsgurt
  • Elektrohydraulische Bedienelemente, anpassbar am Sitz montiert
  • Fußstützen
  • Display mit Instrumentengruppe
  • Drehbarer Drosselklappenschalter
  • Unabhängige Geschwindigkeitseinstellungen (vorwärts/rückwärts)
  • Rückspiegel
  • Spiegel
  • Radiovorrüstung, 12 V
  • 12-V-Steckdose
  • Kleiderhaken
  • Ablagefach
  • Getränkehalter
  • HD-Gummifußmatte
  • Kombiniertes Verzögerungs- und Bremspedal
  • Verstellbare Armlehnen
  • Eco-Modus
  • Elektronischer Wasser-im-Kraftstoff-Sensor
  • Elektronisch programmierbarer Drehzahlwählschalter
  • Heizung

ROHRVERLEGER

  • Ausleger, 5,49 m (18′)
  • Kontergewicht, erweiterbar, 2980 kg (6570 lb)

ANTRIEBSSTRANG

  • Kühlsystem mit Aluminiumgitterblech (Kühler, Antriebsstrang, Ladeluftkühler)
  • Luftreiniger mit Vorreiniger, automatischem Staubauswurf und Einlass unter der Motorhaube
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe mit integriertem Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Hydrostatischer Zweiwege-Antrieb mit elektronischer Steuerung und geschlossenem Kreislauf
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Ätherstarthilfe
  • Frostschutzmittel, Langzeitkühlmittel, ‒37 °C (35 °F)
  • Cat-Dieselmotor C4.4 mit Turbolader und motormontierter Nachbehandlung erfüllt die Emissionsnormen U.S. Tier 4 Final/EU Stufe IV/Korea Tier 4 Final/Japan 4 (Tier 2014 Final). 115-A-Drehstromgenerator, Luftfilter
  • Cat-Dieselmotor C7.1 mit Turbolader erfüllt die Emissionsnormen Nonroad Stufe III (China), Bharat III (Indien), Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion), Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA. 100-A-Drehstromgenerator (24 V)
  • Motorabbremsfunktion – Drehschalter und Drehzahlregelpedal
  • Leerlaufabschaltung
  • Hydraulisch angetriebener Lüfter mit variabler Drehzahl

LAUFWERK

  • HD-Laufwerk
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Ketten (40 Segmente): – Standardkonfiguration, 560 mm (22″) – LGP-Konfiguration, 760 mm (30″)

ELEKTRIK

  • Rückfahrwarnsignal
  • HD-Batterien, 900 CCA
  • Spannungswandler, 12 V, 10 A
  • Diagnosestecker
  • Integrierte Scheinwerfer (4 vorn, 2 hinten)
  • Anlasser, 24 Volt
  • Glühkerzenstarthilfe

HYDRAULIK

  • Elektrohydraulisches Ventil mit drei Funktionen

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Kraftstofftank mit Schutzvorrichtung
  • Schwenkbares Motorunterbodenschutzblech
  • Verschließbare Motorraumverkleidungen
  • Schwenkbare Kühlerschutzvorrichtung und schwenkbarer Lüfter
  • Zugvorrichtung, vorn
  • Starre Zugvorrichtung
  • Öko-Ablassventile
  • SOS-Probenzapfventile

PL61 Sonderausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Sichtpaket, keine Kamera
  • Sichtpaket, eine Kamera

ANTRIEBSSTRANG

  • Isolierter Entlüfter
  • Tieftemperaturstartanlage

TECHNOLOGIE-PRODUKTE

  • Load Monitor Indicator (LMI)
  • Product Link

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie PL61 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Mediengalerie

Rohrverleger PL61

Rohrverleger PL61

Rohrverleger PL61

Rohrverleger PL61

Rohrverleger PL61

Rohrverleger PL61

Rohrverleger PL61

Rohrverleger PL61
Rohrverleger PL61
Rohrverleger PL61
Rohrverleger PL61
Rohrverleger PL61
Rohrverleger PL61
Rohrverleger PL61

Aktuelle Angebote für  PL61

Weitere Angebote anzeigen