< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Auf anspruchsvollste Arbeitsbedingungen ausgelegt. Durch hohe Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit in Kombination mit robusten Komponenten ist der PL61 für schwere und wechselnde Einsatzbedingungen geeignet. Die Maschine bietet die von Cat-Rohrverlegern erwartete Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Schwungradleistung 125.0 mm H2O 93.0 kg/mm Less
Nettoleistung – Caterpillar 125.0 mm H2O 93.2 kg/mm Less
Nettoleistung – 80/1269/EWG 125.0 mm H2O 93.2 kg/mm Less
Nettoleistung – SAE J1349 123.4 mm H2O 92.1 kg/mm Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Hubraum 403.0 in³ 6.6 l Less
Nettoleistung – ISO 9249 125.0 mm H2O 93.2 kg/mm Less

Laufwerk

Anzahl Bodenplatten – je Seite 40 40 Less
Laufrollen – je Seite 7 7 Less
Tragende Kettenlänge 104.0 in 2645.0 mm Less
Bodenplattenbreite - schmal 22.0 in 560.0 mm Less
Bodenauflagefläche - schmal 4650.0 in² 3.0 m² Less
Bodendruck - schmal 8.2 psi 56.3 kPa Less
Bodenauflagefläche – LGP 6200.0 in² 4.0 m² Less
Bodendruck – LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
Bodenplattenbreite – LGP 30.0 in 760.0 mm Less
Spurweite – LGP 79.0 in 2000.0 mm Less
Spurweite – schmal 70.0 in 1770.0 mm Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht – schmale Bodenplatten 37480.0 lb 17000.0 null Less
Einsatzgewicht 37480.0 lb 17000.0 null Less
Einsatzgewicht – LGP (Low Ground Pressure, geringer Bodendruck) 39242.0 lb 17800.0 null Less
Transportgewicht - LPG 37192.0 lb 16870.0 null Less
Transportgewicht - schmale Bodenplatten 35428.0 lb 16070.0 null Less

Rohrverleger

Traglast 40000.0 lb 18145.0 null Less
Auslegerlänge 18.0 ft 5.49 m Less
Trommeldurchmesser der Hakenwinde 8.5 in 216.0 mm Less
Trommeldurchmesser der Auslegerwinde 9.63 in 245.0 mm Less
Flanschdurchmesser der Lasthakenwinde 15.5 in 398.0 mm Less
Flanschdurchmesser der Auslegerwinde 14.63 in 372.0 mm Less
Trommellänge der Lasthakenwinde 10.0 in 254.0 mm Less
Trommellänge der Auslegerwinde 10.0 in 254.0 mm Less
Kapazität der Lasthakenwinde – 16 mm (5/8'') Durchmesser 239.0 ft 72.85 m Less
Kapazität der Auslegerwinde – 16 mm (5/8'') Durchmesser 162.0 ft 49.38 m Less
Haken m. Drahtseil montiert – 16 mm (5/8'') Durchmesser 130.0 ft 39.62 m Less
Ausleger w/ Drahtseil montiert – 16 mm (5/8'') Durchmesser 130.0 ft 39.62 m Less
Geschwindigkeit des Auslegerseils 151.0 ft/min 46.0 m/min Less
Leere Trommel – Lasthakengeschwindigkeit (unterer Bereich) 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Leere Trommel – Lasthakengeschwindigkeit (oberer Bereich) 228.0 ft/min 69.5 m/min Less
Zweiteiliges Seil – Lasthakengeschwindigkeit (unterer Bereich) 54.0 ft/min 16.5 m/min Less
Zweiteiliges Seil - Lasthakengeschwindigkeit (oberer Bereich) 114.0 ft/min 34.8 m/min Less
Dreiteiliges Seil – Lasthakengeschwindigkeit (unterer Bereich) 36.0 ft/min 11.0 m/min Less
Dreiteiliges Seil – Lasthakengeschwindigkeit (oberer Bereich) 76.0 ft/min 23.2 m/min Less
Kontergewicht ausfahrbar 6570.0 lb 2980.0 null Less

Hydrauliksteuerung

Typ Verstellkolbenpumpe, zwei Abschnitte Verstellkolbenpumpe, zwei Abschnitte Less
Leistung – max. 142.0 US-Gall./min 540.0 l/min Less
Einstellung Druckbegrenzungsventil – Kontergewicht 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

Füllmengen

Kraftstofftank 77.9 gal (US) 295.0 l Less
Kurbelgehäuse (mit Filter) 4.35 gal (US) 16.5 l Less
Seitenantriebe (jeweils) 6.0 gal (US) 23.0 l Less
Kühlsystem 6.4 gal (US) 24.4 l Less
Hydrauliktank 15.3 gal (US) 58.0 l Less

Traglast

Max. Hubkapazität am Kipppunkt – ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 null Less

Rohrverleger

Rohrverleger

Rohrverleger

Rohrverleger

Rohrverleger

Fahrerkabine

Bedienelemente für Arbeitshydraulik und Lenkung

Bedienelemente für Arbeitshydraulik und Lenkung

Bedienelemente für Arbeitshydraulik und Lenkung

Bedienelemente für Arbeitshydraulik und Lenkung

Bedienelemente für Arbeitshydraulik und Lenkung

Geschlossene Fahrerkabine

Motor und Antriebsstrang

Motor und Antriebsstrang

Motor und Antriebsstrang

Motor und Antriebsstrang

Motor und Antriebsstrang

Rahmen

Laufwerk

Integrierte Technologien

Integrierte Technologien

Nachhaltigkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Servicefreundlichkeit

Sicherheit

Sicherheit

Sicherheit

Vorbildliche Betreuung durch Cat-Händlerservice

PL61Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Rückfahrwarnsignal
  • Drehstromgenerator, 95 A
  • HD-Batterien, 900 CCA
  • Spannungswandler, 12 V, 15 A
  • Diagnosestecker
  • Halogenleuchten (vier vorne, zwei hinten)
  • Signalhorn
  • Anlasser, 24 Volt

ARBEITSUMGEBUNG
  • Schutzdach mit Heizung
  • Fahrerkabine, ROPS, Sitz mit Stoffbezug oder Schutzdach, ROPS beheizt mit Sitz mit Vinylbezug
  • Automatiksicherheitsgurt
  • Elektrohydraulische Bedienelemente, anpassbar am Sitz montiert
  • Fußstützen
  • Kompakte Instrumententafel mit: – Anzeigen für Motorkühlmitteltemperatur, Hydrauliköltemperatur und Kraftstoffstand – 12 Anzeigen – Digitalanzeige (Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl, Betriebsstunden)
  • Drehbarer Drosselklappenschalter
  • Elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzer
  • Unabhängige Geschwindigkeitseinstellungen (vorwärts/rückwärts)
  • Rückspiegel
  • Zusätzlicher Spiegel für Zugvorrichtung/Anbaugerät
  • Radiovorrüstung, 12 V
  • Stromanschlüsse, 12 V (2)
  • Kleiderhaken
  • Ablagefach
  • Getränkehalter
  • HD-Gummifußmatte
  • Kombiniertes Verzögerungs- und Bremspedal

ROHRVERLEGER
  • Ausleger, 5,49 m (18')
  • Kontergewicht, erweiterbar, 2980 kg (6570 lb)
  • Hydraulik, Rohrverlegungssystem

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Motor C6.6 mit ACERT-Technologie: – Turbolader und Ladeluftkühler – Common-Rail-Einspritzsystem
  • Kühlsystem mit Aluminiumgitterblech (Kühler, Antriebsstrang, Ladeluftkühler)
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Luftreiniger mit Vorreiniger, automatischem Staubauswurf und Einlass unter der Motorhaube
  • Elektrische Kraftstoffförderpumpe mit integriertem Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Hydrostatisches Zweiwege-Getriebe mit elektronischer Steuerung und geschlossenem Kreislauf
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Ätherstarthilfe
  • Frostschutzmittel, Langzeitkühlmittel, –37 °C (–35 °F)

UNTERWAGEN
  • HD-Laufwerk
  • Leiträder, herkömmliche Ausführung, dauergeschmiert
  • Laufrollen, dauergeschmiert
  • Tragrollen
  • Kettenspanner, hydraulisch
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar
  • Schutzvorrichtungen, Kettenendführungsplatten, Leitrad
  • Kette, 40 Abschnitte: – Standardkonfiguration, 560 mm (22") – LGP-Konfiguration, 760 mm (30")

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Kraftstofftank mit Schutzvorrichtung
  • Schwenkbare Schutzvorrichtung des Kurbelgehäuses
  • Verschließbare Motorraumklappen
  • Leitradschutzvorrichtungen
  • Schwenkbares Kühlerschutzgitter und schwenkbarer Lüfter
  • Zugvorrichtung, vorn
  • Starre Zugvorrichtung
  • Ablassventile (Motoröl und Antriebsstrang-/Anbaugeräteöl sowie Motorkühlmittel)
  • Schwenkbarer Kühlerlüfter
  • Probenentnahmeventile für die planmäßige Öluntersuchung (Motor, Antriebsstrang, Hydraulik sowie Motorkühlmittel)

PL61Sonderausrüstung

ROHRVERLEGEROPTION
  • Maschine ohne Ausleger