RM500

RM500 Straßenrecycler Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximales Einsatzgewicht
69518 lb
31533 kg
Fräs-/Stabilisierungsbreite
96 "
2438 mm
Bruttoleistung
546 HP
407 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Zuverlässiger, effizienter Betrieb

Zuverlässiger, effizienter Betrieb

        
  • Ein Cat®-Motor C15 erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Stufe V (Korea)
  •     
  • Ein Lüfter mit variabler Drehzahl sorgt auch bei der niedrigsten Drehzahl für optimale Kühlung.
  •     
  • Maximale Traktion durch standardmäßigen elektronisch gesteuerten Allradantrieb mit vier unabhängigen Pumpen und Antriebsmotoren für den Antrieb auch unter extremsten Bedingungen
  •     
  • Vier Lenkmodi sorgen für Manövrierfähigkeit am Einsatzort: nur Vorderräder, nur Hinterräder, Hundeganglenkung und Analoglenkung
Bedienerkomfort und Übersicht für mehr Leistung

Bedienerkomfort und Übersicht für mehr Leistung

        
  • Die optimierten Sichtlinien mit der vollständig von links nach rechts verschiebbaren Fahrerkabine ermöglichen komfortables Arbeiten von jeder Maschinenseite aus.
  •     
  • Der beheizbare Fahrersitz lässt sich sowohl um 180° drehen als auch nach vorne und hinten verschieben. Das verschafft dem Fahrer mehr Komfort und einen besseren Überblick.
  •     
  • Die serienmäßig mit Heizung und Klimatisierung ausgestattete Fahrerkabine bietet eine komfortable Arbeitsumgebung.
  •     
  • Gute Sicht auf das Rotorgehäuse und das ausgeworfene Material
  •     
  • Mit Kameras, deren Bilder auf einem großen Display in der Fahrerkabine angezeigt werden, lassen sich Leistung und Sicherheit noch steigern.
        
  1. Bessere Front- und Hecksicht dank vorne und hinten montierten Kameras
  2.     
  3. Die Ergebnisse der Kornabstufung können über die Kamera eingesehen werden, die über der hinteren Mischkammertür angebracht ist.
Einfache Bedienung

Einfache Bedienung

        
  • Intuitiv, einfach zu erlernen und zu bedienen
  •     
  • Ergonomisch platzierte und nach Funktionsgruppen angeordnete Bedienelemente ermöglichen eine schnelle und einfache Nutzung.
  •     
  • Exakte Maschinensteuerung dank Handradlenkung
  •     
  • Touchscreen-Display mit deutlichen Instrumentenanzeigen und Bedienelementen
Langlebiges Rotorantriebssystem

Langlebiges Rotorantriebssystem

        
  • Hochfeste Rotorantriebsketten
  •     
  • Cat-Lastschalt-Automatikgetriebe
  •     
  • HD-Scherbolzen oder optionale Rutschkupplung zum Schutz des Rotor-Antriebsstrangs
Überragende Mischqualität

Überragende Mischqualität

        
  • Effizientes Arbeiten bei der Rückgewinnung und Stabilisierung mit drei Rotoroptionen: Universal, Kombi und Boden
  •     
  • Kontrolle der Kornabstufung für viele Materialien und Anwendungen durch drei wählbare Rotordrehzahlen
  •     
  • Moderne elektronische Regelungen mit automatischer Lastkontrolle stellen das ideale Mischungsverhältnis sicher: Dazu wird die optimale Drehzahl der Maschine für eine effiziente Produktion aufrechterhalten.
  •     
  • Durch die Wiederaufnahmefunktion kann der Fahrer Zeit sparen und ganz einfach per Knopfdruck für eine gleichbleibende Qualität sorgen.
  •     
  • Die schwimmend gelagerte Mischkammer mit variablem Volumen ermöglicht dem Bediener die Steuerung der Materialgröße und Kornabstufung.
Präzise arbeitende optionale Berieselungsanlagen

Präzise arbeitende optionale Berieselungsanlagen

        
  • Systeme für die Zugabe von Wasser und Emulsionen für vielfältige Anwendungen am Einsatzort
  •     
  • Die Geschwindigkeit der Beimengung von Zusatzstoffen wird mit einem computergestützten Messsystem genau überwacht, um die Einhaltung der Mischungsvorgaben sicherzustellen.
  •     
  • Wasserberieselungsanlage mit extrem geringem Durchfluss verfügbar (nur für Wasser – nicht zur Anwendung mit Emulsionen)
  •     
  • Es können sowohl Wasser- als auch Emulsionsberieselungsanlagen eingebaut und gleichzeitig oder einzeln betrieben werden.
  •     
  • Je nach Anwendung steht bei der Durchflussmenge eine große Bandbreite an möglichen Einstellungen zur Verfügung:
        
  1. Wasserdurchflussraten von 114–1136 Litern pro Minute (30–300 US-Gallonen pro Minute)
  2.     
  3. Extrem geringe Wasserdurchflussraten von 60–600 Litern pro Minute (16–160 US-Gallonen pro Minute)
  4.     
  5. Emulsionsdurchflussraten von 114–946 Litern pro Minute (30–250 US-Gallonen pro Minute)
        
  • Einfache Einrichtung der Berieselungsanlagen für flüssige Additive nach Vorgabe:
        
  1. Manuell oder automatisch
  2.     
  3. Volumen pro Minute
  4.     
  5. Volumen pro m2 (yd2)
  6.     
  7. Anteil der Materialdichte

Produktspezifikationen für RM500

Maximales Einsatzgewicht 69518 lb 31533 kg
Anmerkung (1) Im Maximalgewicht enthalten sind die Grundmaschine, alle Optionen, ROPS, Fahrerkabine, Kühlmittel, Schmierstoffe, Universalrotor 16, gefüllter Kraftstofftank, gefüllter Wasserbehälter und 75 kg (165 lb) schwerer Fahrer. Im Maximalgewicht enthalten sind die Grundmaschine, alle Optionen, ROPS, Fahrerkabine, Kühlmittel, Schmierstoffe, Universalrotor 16, gefüllter Kraftstofftank, gefüllter Wasserbehälter und 75 kg (165 lb) schwerer Fahrer.
Einsatzgewicht 62920 lb 28540 kg
Anmerkung (2) Im Einsatzgewicht enthalten sind die Grundmaschine, keine Optionen, ROPS, Fahrerkabine, Kühlmittel, Schmierstoffe, Universalrotor 16, zu 50 % gefüllter Kraftstofftank, zu 50 % gefüllter Wasserbehälter und 75 kg (165 lb) schwerer Fahrer. Im Einsatzgewicht enthalten sind die Grundmaschine, keine Optionen, ROPS, Fahrerkabine, Kühlmittel, Schmierstoffe, Universalrotor 16, zu 50 % gefüllter Kraftstofftank, zu 50 % gefüllter Wasserbehälter und 75 kg (165 lb) schwerer Fahrer.
Fräs-/Stabilisierungsbreite 96 " 2438 mm
Maximale Fräs-/Stabilisierungstiefe 20 " 508 mm
Anmerkung (1) Die maximale Fräs-/Stabilisierungstiefe ist je nach Rotor unterschiedlich. Die maximale Fräs-/Stabilisierungstiefe ist je nach Rotor unterschiedlich.
Rotoroptionen Universal 16, Universal 18, Kombi, Boden (Stabilisierung) Universal 16, Universal 18, Kombi, Boden (Stabilisierung)
Rotorantrieb 3-Gang-Kette 3-Gang-Kette
Rotordrehzahlen 110/min / 152/min / 205/min 110/min / 152/min / 205/min
Höchstgeschwindigkeit 6.5 mile/h 10.5 km/h
Wenderadius innen 14.2 ' 4.33 m
Bruttoleistung 546 HP 407 kW
Motorleistung 539 HP 402 kW
Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Emissionen U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Korea Stufe V U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stufe V, Korea Stufe V
Baunummer 02A 02A
Länge 33.83 ' 10.32 m
Breite 9.58 ' 2.98 m
Max. Höhe 11.78 ' 3.59 m
Radstand 21.33 ' 6.55 m
Bodenfreiheit 19.9 " 506 mm
Kraftstofftankinhalt 279 Gall. (US) 1056 l
DEF-Tank 12.2 Gall. (US) 46 l
Kühlsysteme 18.5 Gall. (US) 70 l
Motoröl 13.7 Gall. (US) 52 l
Hydrauliktank 59.2 Gall. (US) 224 l
Recyclingfähigkeit 97% 97%

RM500 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ARBEITSUMFELD

  • Verstellbare Armlehnen
  • Beheizbarer gefederter Sitz
  • Fahrerkabine um 180° drehbar
  • Audio-Vorbereitung mit Lautsprechern
  • Seitlich verstellbare Kabine mit Heizung und Klimatisierung
  • Zugangsleiter, rechts und links
  • Gut sichtbarer Sicherheitsgurt mit Aufroller
  • Mini-Lenkung
  • Multifunktionsfahrhebel
  • Lenkführung
  • LCD-Touchscreen-Fahrerschnittstelle:

ANTRIEBSSTRANG

  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter mit Vorreiniger
  • Langzeitkühlmittel schützt bis ‒37°C (‒35°F)
  • Automatiklüfter mit automatischer Umkehrfunktion
  • Vier Lenkmodi
  • Allradantrieb
  • Elektronisches Differenzial
  • Ölbadbremse
  • Antriebsstrangschutz

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 24-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Fernstart/Ladebuchse
  • Zwei wartungsfreie Batterien, 1365CCA

ROTORANTRIEB

  • Wartungsfreie Antriebswellen
  • Selbstschmierende Walzenkette und Lager
  • Triebstrangschutz mittels Scherscheibe
  • Automatische Wiederaufnahme
  • 3-Gang-Lastschaltgetriebe
  • Drei Rotordrehzahlen
  • Mischkammer mit variablem Volumen

SERVICE UND WARTUNG

  • Filtergruppen, vom Boden aus zugänglich
  • Cat Product Link™ – Mobilfunk
  • Abgesetzte Ablässe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Füllstand-Schaugläser
  • Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Remote-Kameras (vorne, hinten und an der hinteren Rotorkammertür)
  • Vom Boden aus erreichbarer Ausschalter
  • Signalhorn (vorn und hinten)
  • ROPS
  • Handläufe und Absturzsicherungen an Plattformen
  • Spiegel
  • Halogen-Arbeitsscheinwerfer

RM500 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

ANTRIEBSSTRANG

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat Bio HYDO™
  • CE-Zertifikat

BERIESELUNGSANLAGE

  • Wasserberieselungsanlage
  • Wasserberieselungsanlage mit extrem geringem Durchfluss
  • Emulsionsspraysystem
  • Klappbare Teleskop-Schubstange

ROTORANTRIEB

  • Triebstrangschutz durch Drehmomentbegrenzung
  • Rotor – Universal 16
  • Rotor – Universal 18
  • Rotor– Kombi
  • Rotor – Boden (Stabilisierung)
  • Brecherstange für Materialgrößeneinstufung
  • Anschraubbares Kontergewicht – 1600 kg (3500 lb)

SERVICE UND WARTUNG

  • Zusätzlicher Werkzeugkasten

SICHERHEIT

  • Straßenfahrscheinwerfer
  • LED-Sicherheitsleuchte, klappbar

Vergleichen Sie RM500 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Recyceln einer Asphaltstraße

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Bodenstabilisieren

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Bodenstabilisieren

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Bodenstabilisieren

Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500
Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500
Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500
Straßenrecycler/Bodenstabilisierer RM500
Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Recyceln einer Asphaltstraße
Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Bodenstabilisieren
Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Bodenstabilisieren
Straßenrecycler/Bodenstabilisierer Cat RM500 beim Bodenstabilisieren

Aktuelle Angebote für  RM500

Weitere Angebote anzeigen