RM800

RM800 Straßenrecycler Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximales Einsatzgewicht
78088 lb
35420 kg
Fräs-/Stabilisierungsbreite
8 '
2.44 m
Bruttoleistung
806 HP
601 kW

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Effiziente Antriebskraft und Leistung

Effiziente Antriebskraft und Leistung

        
  • Der leistungsstarke Cat®-Doppelturbomotor C18 erfüllt regionale Emissionsnormen.
  •     
  • Ein elektronisch gesteuerter, immer aktiver Allradantrieb mit vier Pumpen sorgt in Kombination mit dem ausgewogenen Gewicht der Maschine für die Maximierung von Traktion und Mobilität.
  •     
  • Achslastverteilung von vorne nach hinten sorgt für Stabilität bei schwierigen Schnitten.
  •     
  • Die Räder an den Ecken der Maschine habe extrem kleine Innen- und Außenradien, sodass Sie mit den vier Lenkmodi auf engstem Raum manövrieren können: Nur Vorderradantrieb, nur Hinterradantrieb, Hundeganglenkung und Analoglenkung.
  •     
  • Die Gesamtlänge von 8,72m (28,61') sorgt für eine bessere Manövrierbarkeit an beengten Orten. 
  •     
  • Vier höhenverstellbare Füße erzeugen auf beiden Seiten eine positive oder negative Neigung von bis zu 14% (8 Grad) für Arbeiten auf unebenem Terrain oder zur Verbesserung der Traktion bei anspruchsvollen Bodenstabilisierungsanwendungen.
  •     
  • Die Neigungskontrolle kann verwendet werden, um automatisch eine gewünschte Neigungseinstellung beizubehalten.
  •     
  • Der Rotor mit Riemenantrieb sorgt für bündigen Schnitt auf der rechten Seite.
Von der Fahrerkabine aus die Produktivität und Mischungsqualität optimieren

Von der Fahrerkabine aus die Produktivität und Mischungsqualität optimieren

        
  • Moderne elektronische Regelungen mit automatischer Lastkontrolle stellen das ideale Mischungsverhältnis sicher und behalten Effizienz und Produktivität bei, indem sie die Geschwindigkeit an den Materialtyp und die Produktionsleistung anpassen.
  •     
  • Hohe Leistung bei allen Rotordrehzahlen trägt zur Maximierung der Produktivität bei.
  •     
  • Die Kornabstufung lässt sich durch Justierung der vorderen und der hinteren Mischkammertür problemlos verändern. Eine übersichtliche Anzeige auf dem Touchscreen informiert den Fahrer über die Position der Türen. 
  •     
  • Um den Fahrern die Arbeit zu erleichtern, kann der Hydraulikdruck für das Schließen der hinteren Klappe bei Verwendung der Schwimmfunktion angepasst werden, um automatisch die gewünschte Klappenposition beizubehalten.
  •     
  • Durch die Unterbrechungs- und die Wiederaufnahmefunktion spart der Fahrer Zeit und kann ganz einfach per Knopfdruck für eine gleichbleibende Qualität sorgen.
Gute Sichtverhältnisse und hervorragender Bedienkomfort

Gute Sichtverhältnisse und hervorragender Bedienkomfort

        
  • Die serienmäßige FOPS-Fahrerkabine mit Heizung und Klimatisierung bietet eine komfortable Arbeitsumgebung und die Möglichkeit zur Audiowiedergabe mit Lautsprechern.
  •     
  • Dank der über die volle Maschinenbreite verschiebbaren Fahrerkabine und die um 180° drehbare Fahrerkabine lässt sich die bevorzugte Sichtlinie vom Fahrersitz aus einstellen.
  •     
  • Touchscreen-Displays können im bevorzugten Sichtwinkel positioniert werden.
  •     
  • Durch die Verglasung vom Boden bis zum Dach hat der Fahrer noch bessere Sicht auf den Schneidpfad und ein angewinkeltes Fenster auf der rechten Seite gewährt freien Blick auf die Führungskante der Schneidkammer.
  •     
  • Der Fahrersitz ist beheizbar und luftgefedert. Er verfügt über einen gut sichtbaren Sicherheitsgurt und lässt sich nach vorn und hinten verschieben. Dadurch hat der Fahrer mehr Komfort und einen besseren Überblick.
  •     
  • Ein weiteres Leistungs- und Sicherheitsplus bieten die serienmäßigen und optionalen Kameras, deren Bilder auf großen Displays in der Fahrerkabine angezeigt werden:
        
  1. Bessere Front- und Hecksicht dank vorne und hinten montierten Kameras mit konfigurierbaren Führungslinien auf den Bildschirm
  2.     
  3. Hinderniserkennung und Kontrolle der Kornabstufung mit Kameras über den Mischkammerklappen vorn und hinten
  4.     
  5. Weitere Verbesserung der Sichtverhältnisse durch Upgrade auf Kameras zur Seitenanbringung möglich
        
  • Praktische Funktionen umfassen USB-Anschlüsse zum Laden, 12-V-DC-Steckdosen, mehrere Ablagefächer sowie Smartphone- und Tassenhalter.
Einfache Bedienung, flache Lernkurve

Einfache Bedienung, flache Lernkurve

        
  • Über den 25cm (10Zoll) großen, farbigen Touchscreen und die Bedientasten können Sie Maschinenfunktionen problemlos den Vorgaben zur Kornabstufung zuordnen.
  •     
  • Ergonomisch platzierte und nach Funktionsgruppen angeordnete Bedienelemente ermöglichen eine schnelle und einfache Nutzung.
  •     
  • Mit dem multifunktionalen Joystick haben Sie die Geschwindigkeit, die Hinterradlenkung und die primäre Rotorsteuerung jederzeit im Griff.
  •     
  • Die Handradlenkung ermöglicht eine exakte Maschinensteuerung.
  •     
  • Starten Sie den Motor per Drucktaste; nutzen Sie eine Bluetooth-Schlüsselfernbedienung oder die Fahrerkennungsfunktion (Operator ID) für zusätzliche Sicherheit, um bei der Anmeldung die gespeicherten Fahrereinstellungen und -profile abzurufen.
Präzise arbeitende Berieselungsanlagen (optional)

Präzise arbeitende Berieselungsanlagen (optional)

        
  • Systeme für die Zugabe von Wasser und Emulsionen sind für verschiedene Anwendungen verfügbar.
  •     
  • Bei der Beimengung von Zusatzstoffen wird die Geschwindigkeit mit einem computergestützten Messsystem genau überwacht.
  •     
  • Über den Touchscreen in der Fahrerkabine lässt sich die Sprühbreite durch Ein- und Ausschalten von Spritzdüsen ganz nach Wunsch einstellen.
  •     
  • Bei der Inspektion, Reinigung und Wartung lassen sich die Sprühbalken auf beiden Seiten problemlos ausfahren.
  •     
  • Die Schubstange wird für leichteren Zugang im Knickgelenk auf Bodenhöhe aufbewahrt.
  •     
  • Zahlreiche variable Durchflussmengen erleichtern die Einhaltung von Spezifikationen:
        
  1. Wasserdurchflussraten von 30–1900 Litern pro Minute (8–500 US-Gallonen pro Minute)
  2.     
  3. Emulsionsdurchflussraten von 30–850 Liter pro Minute (8–225 US-Gallonen pro Minute)
        
  • Das Sprühsystem für Emulsionen eignet sich sowohl für Bitumenemulsionen als auch Wasser. Die selbstreinigenden Düsen erleichtern die Wartung und sorgen für eine einheitliche Strahlform.
  •     
  • Einfache Einrichtung der Berieselungsanlage für flüssige Additive nach Vorgabe:
        
  1. Manuell oder automatisch
  2.     
  3. Volumen pro Minute
  4.     
  5. Volumen pro m2 (yd)2) 
  6.     
  7. Anteil der Materialdichte
Robustes und zuverlässiges Frässystem

Robustes und zuverlässiges Frässystem

        
  • Antriebssystem des Rotors mit hydraulisch betätigter Schwerlast-Trockenkupplung, die nicht nachgestellt werden muss
  •     
  • Elektronisch gesteuerter Antriebsstrangschutz
  •     
  • Zwei sechsfach gerippte Riemen mit hoher Zugspannung und automatischem Festziehen, um Abrutschen zu verhindern 
  •     
  • Bidirektionale Schneidfunktion
  •     
  • Belastbare und robuste Schneidkammer mit variablem Volumen
  •     
  • Visuelle Hinweise für die Mitarbeiter bezüglich Schnitttiefe und Rotorposition beim Ausweichen vor Hindernissen

Produktspezifikationen für RM800

Maximales Einsatzgewicht 78088 lb 35420 kg
Anmerkung (1) Beim angegebenen Maximalgewicht handelt es sich um eine ungefähre Angabe, die Folgendes berücksichtigt: Grundmaschine, alle Optionen, Kühlmittel, Schmierstoffe, Rotor, gefüllter Kraftstofftank, gefüllter Wasserbehälter und 75kg (165lb) für den Fahrer. Beim angegebenen Maximalgewicht handelt es sich um eine ungefähre Angabe, die Folgendes berücksichtigt: Grundmaschine, alle Optionen, Kühlmittel, Schmierstoffe, Rotor, gefüllter Kraftstofftank, gefüllter Wasserbehälter und 75kg (165lb) für den Fahrer.
Fräs-/Stabilisierungsbreite 8 ' 2.44 m
Maximale Fräs-/Stabilisierungstiefe 20 " 508 mm
Rotoroptionen System K System K
Rotorantrieb Riemen Riemen
Betriebsgeschwindigkeit 194 ft/min 59 m/min
Höchstgeschwindigkeit 7.5 mile/h 12.1 km/h
Bruttoleistung 806 HP 601 kW
Motorleistung 798 HP 595 kW
Motormodell Cat-Biturbolader C18 Cat-Biturbolader C18
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU)
Baunummer 01B 01B
Länge 28.61 ' 8.72 m
Breite 9.8 ' 3 m
Max. Höhe 11.5 ' 3.5 mm
Radstand 23.13 ' 7.05 m
Bodenfreiheit 19.9 " 506 mm
Kraftstofftankinhalt 325 Gall. (US) 1230 l
Kühlsysteme 26.1 Gall. (US) 99 l
Motoröl 18 Gall. (US) 68 l
Hydrauliktank 31.7 Gall. (US) 120 l
Sprühwassertank 120 Gall. (US) 454 l
Recyclingfähigkeit 98% 98%

RM800 Standardausrüstung

ARBEITSUMGEBUNG

  • Verstellbare Armlehnen
  • Luftgefederter, beheizbarer Sitz
  • Fahrerkabine um 180° drehbar
  • Audio-Vorbereitung mit Lautsprechern
  • Über die gesamte Breite seitlich verstellbare Kabine mit Heizung und Klimatisierung
  • Startknopf
  • Gut sichtbarer Sicherheitsgurt mit Aufroller
  • Lenkführungen auf dem Bildschirm
  • Farb-Displays mit Touchscreen (2)
  • 12-Volt-Anschluss und USB-Steckdosen

ANTRIEBSSTRANG

  • Zwei-Elemente-Luftfilter mit Vorreiniger
  • Cat® Langzeitkühlmittel (ELC) bis -37°C (-35°F)
  • Automatischer, bei Bedarf aktivierbarer Umkehrlüfter
  • Motor-Leerlaufdrehzahl-Management
  • Automatische Laststeuerung
  • Vier Lenkmodi
  • Immer aktiver Allradantrieb
  • Elektronisches Differenzial
  • Neigungssteuerung

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • 150-A-Drehstromgenerator
  • 24-Volt-Batterieladesystem
  • Sicherungen wie im Kfz
  • Fernstart/Ladebuchse
  • 1000 CCA wartungsfreie Batterien (4)

ROTORANTRIEB

  • Elektronischer Antriebsstrangschutz
  • Automatische Tiefensteuerung
  • Hydraulisch gesteuerte Trockenkupplung
  • Planetengetriebe mit 2 Drehzahlen
  • Zwölf Rotordrehzahlen
  • Mischkammer mit variablem Volumen
  • Rotor des Systems K
  • Werkzeughalterschutz – Keil

SERVICE UND WARTUNG

  • Cat VisionLink™
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Abgesetzte Ablässe
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Füllstand-Schaugläser
  • Anschluss für Wartungsleuchte
  • Luftkompressor
  • Abschließbares Staufach
  • Einsatzlöffel-Ablagekasten

SICHERHEIT

  • Rückfahrwarnsignal
  • Vom Boden aus erreichbare Not-Aus-Schalter (4)
  • Signalhorn (vorn und hinten)
  • FOPS-Fahrerkabine
  • ROPS
  • Handläufe und Absturzsicherungen an Plattformen
  • Einklappbare Rückspiegel
  • Beleuchtete Einstiegsleiter
  • Fahrer-ID-Profile
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Front- und Rückfahrkamera
  • Kameras für Klappen der Mischerkammer vorn und hinten

RM800 Sonderausrüstung

ANTRIEBSSTRANG

  • Biologisch abbaubares Hydrauliköl Cat BIO HYDO™ Advanced
  • CE-Zertifikat

BERIESELUNGSANLAGE

  • Wasserberieselungsanlage
  • Emulsionsspraysystem
  • Schubstange

ROTORANTRIEB

  • Werkzeughalter – 20-mm-Schaftmeißel
  • Werkzeughalter – 22-mm-Schaftmeißel

SERVICE UND WARTUNG

  • Schnellbetankungsanlage
  • Hydraulisch angetriebener Rotor, mit Steuergerät drehbar
  • Hochdruckreinigungssystem
  • Magnetische Wartungsleuchte
  • Pneumatische Werkzeuge zum Einsatztausch

SICHERHEIT

  • Bluetooth-Schlüsselfernbedienung
  • LED-Straßenfahrscheinwerfer
  • LED-Sicherheitsleuchte, klappbar
  • Anklappbare Seitenkameras (2)

Vergleichen Sie RM800 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800

Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800
Recycler/Stabilisator RM800

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren