272D2 XHP

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

272D2 XHP Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Batterie, 1.000 CCA, mit Batterietrennschalter

ARBEITSUMGEBUNG
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, DEF-Füllstand (Diese Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit), Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Ansaugluftvorwärmbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Sitz mit Textilbezug, hoher Rückenlehne und Luftfederung, beheizt, mit einstellbarer Sitzlehne und Lendenwirbelstütze sowie vollständig einstellbaren Bedienelementen am Sitz
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Geschlossene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach, Heck- und Seitenfenster
  • Deluxe-Kabinendach
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählknopf) und Gaspedal, elektronisch mit Verzögerungsfunktion
  • Erweitertes Display (Advanced Display): vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung; Rückfahrkameravorrüstung
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.8, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb, zwei Fahrstufen mit hydraulischer Schwingungsdämpfung
  • Allrad-Kettenantrieb, Reifen 14 × 17.5

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, -37 °C (-34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl

Überblick

Der Cat®-Kompaktlader 272D2 XHP bietet mit seinem leistungsstarken Motor, dem Hochleistungs-Hydrauliksystem, den hohen Hubkräften und der Vertikalhubausführung die maximale Leistung der Arbeitsgeräte beim Graben, beim Beladen von Lkw und beim Materialumschlag.

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C3.8 DIT (Turbolader) Cat C3.8 DIT (Turbolader) Less
Bruttoleistung – SAE J1995 110.0 PS 82.0 kW Less
Displacement 232.0 in³ 3.8 l Less
Net Power - ISO 9249 107.0 PS 80.0 kW Less

Motor

Netto-Schwungradleistung 106.0 PS 79.0 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 106.0 PS 79.0 kW Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Bohrung 3.9 in 100.0 mm Less
Bruttoleistung 276.0 ft·lbf 374.0 N·m Less

Gewichte

Einsatzgewicht 9255.0 lb 4198.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast 3650.0 lb 1656.0 kg Less
Kipplast 7300.0 lb 3311.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7362.0 lb 3339.0 kg Less
Ausbrechkraft, Hubzylinder 6085.0 lb 2760.0 kg Less
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 3900.0 lb 1769.0 kg Less

Abmessungen

Achsstand 54.6 in 1386.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 84.0 in 2133.0 mm Less
Fahrzeugbreite über Reifen 76.0 in 1930.0 mm Less
Bodenfreiheit 10.4 in 263.0 mm Less
Böschungswinkel 28° 28° Less
Max. Abkippwinkel 51° 51° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 97.4 in 2474.0 mm Less
Hecküberhang ab Hinterachse 46.2 in 1175.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 155.0 in 3937.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 127.0 in 3226.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 161.5 in 4103.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 49.1 in 1246.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 29.0 in 736.0 mm Less
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe 13.5 in 344.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 84° 84° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 9.3 in 235.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 128.6 in 3265.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 90.6 in 2301.0 mm Less
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 57.7 in 1466.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 74.7 in 1899.0 mm Less
Rückkippwinkel 28° 28° Less

Hydrauliksystem

Anmerkung *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe 400. *Bei Ausrüstung mit Cat-Arbeitsgeräten der Baureihe 400. Less
Hydraulikstrom – XHP: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 94.0 PS 70.0 kW Less
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikdruck Lader 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – XHP: Maximaler Hydraulikstrom Lader* 40.0 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Standardausführung: Hydraulikdruck Lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Standardausführung: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 44.0 PS 33.0 kW Less
Standardausführung: Hydraulikstrom Lader 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less

Fahrerhaus

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Fahrerkabine

Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts 7.2 mile/h 11.6 km/h Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Fuel Tank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Motorkurbelgehäuse 3.5 gal (US) 13.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less

Füllmengen

Kettenkasten, je Seite 2.7 gal (US) 10.2 l Less
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Der serienmäßige Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht den Cat-Kompaktlader zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine mit dem erweiterten Display (Advanced Display), das Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung bietet. Mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera sind ebenfalls enthalten.

Leistungsstärke

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, serienmäßigem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität. Das XHP-Hydrauliksystem sorgt durch hohen Volumenstrom und hohen Druck für eine in der Branche unübertroffene Hydraulikleistung, die den effizienten Betrieb von Arbeitsgeräten auch mit höchstem Energiebedarf ermöglicht. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.8 zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.

Hydraulische Schwingungsdämpfung

Die serienmäßige geschwindigkeitsabhängige Schwingungsdämpfung verbessert das Fahrverhalten in unebenem Terrain und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.

Hervorragende Vielseitigkeit

Die leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräte aus dem umfangreichen Lieferprogramm machen den Cat-Kompaktlader zur extrem vielseitigen Maschine auf der Baustelle.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.