272D2

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Kompaktlader 272D2 hat einen langen Radstand und bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Durch seine Standsicherheit und Hubleistung ist er ideal für Materialumschlag geeignet.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C3.8 DIT (Turbolader) Cat C3.8 DIT (Turbolader) Less
Nettoleistung am Schwungrad 95.0 PS 71.0 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 98.0 PS 73.0 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 95.0 PS 71.0 kW Less
Hubraum 232.0 in³ 3.8 l Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Bohrung 3.9 in 100.0 mm Less
Bruttoleistung 246.0 ft·lbf 334.0 N·m Less
Nettoleistung - ISO 9249 96.0 PS 71.0 kW Less

Weights

Einsatzgewicht 8768.0 lb 3977.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast 3400.0 lb 1542.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Kipplast 6800.0 lb 3084.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7443.0 lb 3376.0 kg Less
Ausbrechkraft, Hubzylinder 6074.0 lb 2755.0 kg Less
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 3650.0 lb 1656.0 kg Less

Dimensions

Achsstand 54.6 in 1386.0 mm Less
Bodenfreiheit 8.9 in 226.0 mm Less

Abmessungen

Höhe - Oberkante Fahrerkabine 82.4 in 2094.0 mm Less
Fahrzeugbreite über Reifen 72.0 in 1829.0 mm Less
Böschungswinkel 27° 27° Less
Max. Abkippwinkel 51° 51° Less
Stoßfängerüberstand – Hinterachse 46.2 in 1175.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei maximaler Hubhöhe 127.1 in 3229.0 mm Less
Ausschütthöhe bei max. Hubhöhe und Abkippwinkel 96.0 in 2438.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 155.7 in 3954.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 127.6 in 3242.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.8 in 198.0 mm Less
Reichweite bei max. Hubhöhe und Abkippwinkel 30.3 in 769.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – Schnellwechsler 58.3 in 1482.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 160.1 in 4067.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 74.7 in 1899.0 mm Less
Schaufelbolzenreichweite bei max. Hubhöhe 14.7 in 374.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 84° 84° Less
Wenderadius ab Mitte über Schaufel (zurückgekippt) 89.8 in 2280.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 50.5 in 1282.0 mm Less
Rückkippwinkel 28° 28° Less

Hydrauliksystem

Hydraulikstrom Lader 44.0 PS 33.0 kW Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikdruck Lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – Standard: Hydraulikstrom Lader 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less
Hydraulikleistung 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikstrom – Hochstrom XPS: Maximaler Hydraulikstrom Lader 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less
Hydraulikstrom – Hochstrom XPS: Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 76.0 PS 57.0 kW Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit vorwärts 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit rückwärts 9.4 mile/h 15.1 km/h Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kühlsystem 4.1 gal (US) 16.0 l Less
Motorkurbelgehäuse 3.5 gal (US) 13.0 l Less
Kraftstofftank 32.2 gal (US) 122.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less
Hydrauliktank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Füllmengen

Kettenkasten, je Seite 2.7 gal (US) 10.2 l Less
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Cat-Kompaktlader zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsfähigkeit und Steuerungsmöglichkeiten der Maschine mit dem erweiterten Display (Advanced Display), das Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung bietet. Mehrsprachige Funktionalität mit anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera sind ebenfalls enthalten.

Leistungsstärke

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, optionalem zweistufigem Fahrantrieb sowie ein elektronisches Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgen für überragende Leistung und Produktivität. Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.8 zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU). Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler.

Hydraulische Schwingungsdämpfung

Die optionale geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung verbessert das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort.

Hervorragende Vielseitigkeit

Die leistungsmäßig abgestimmten Cat-Arbeitsgeräte aus dem umfangreichen Lieferprogramm machen den Cat-Kompaktlader zur extrem vielseitigen Maschine auf der Baustelle.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

272D2 Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 100-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei Halogen-Heckarbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, DEF-Füllstand (Diese Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit), Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Ansaugluftvorwärmbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählknopf) und Gaspedal, elektronisch mit Verzögerungsfunktion
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Erweitertes Display (Advanced Display): vollfarbiger 5-Zoll-LCD-Bildschirm (127 mm), erweitertes Mehrfachbediener-Sicherheitssystem, Bildschirmeinstellungen zum Ansprechverhalten des Arbeitsgeräts, der Hydrostatik und zur Kriechgangregelung
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.8, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final/Stufe IV
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Allrad-Kettenantrieb

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, -37 °C (-34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl