226B Baureihe 3

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat-Kompaktlader ist dank der großen Auswahl an Arbeitsgeräten die ideale Maschine für Bauwesen, Landschaftsbau, Landwirtschaft und andere Einsatzbereiche. Er verbindet die von Cat gewohnte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit mit überragendem Leistungsvermögen.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Nettoleistung am Schwungrad 56.0 PS 42.0 kW Less
Bruttoleistung 61.0 PS 45.5 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 61.0 PS 45.5 kW Less
Nettoleistung ISO 9249 56.0 PS 42.0 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 56.0 PS 42.0 kW Less
Hubraum 134.0 in³ 2.2 l Less
Hub 3.9 in 100.0 mm Less
Bohrung 3.3 in 84.0 mm Less

Weights

Einsatzgewicht 5822.0 lb 2641.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast 1500.0 lb 680.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Nenn-Betriebsleistung m. optionalem Gegengewicht 1600.0 lb 726.0 kg Less
Kipplast 3000.0 lb 1360.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Abmessungen

Wheelbase 39.0 in 986.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 127.0 in 3233.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 99.0 in 2519.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 77.0 in 1950.0 mm Less
Fahrzeugbreite über Reifen 60.0 in 1525.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 146.0 in 3709.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 112.0 in 2854.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 8.0 in 200.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 20.0 in 505.0 mm Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 85.4 in 2169.0 mm Less
Böschungswinkel 26° 26° Less
Stoßfängerüberstand – Hinterachse 38.0 in 967.0 mm Less
Max. Abkippwinkel 40° 40° Less
Wenderadius von Mitte - hinten 59.0 in 1502.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schnellwechsler 47.0 in 1195.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schaufel 77.0 in 1944.0 mm Less
Max. Reichweite - Hubarme parallel zum Boden 51.0 in 1291.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 81° 81° Less

Dimensions

Bodenfreiheit 8.0 in 195.0 mm Less

Hydrauliksystem

Max. Hubarm-Hydraulikdruck 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Max. Hubarm-Hydraulikvolumenstrom 27.0 US-Gall./min 104.0 l/min Less
Hydraulikleistung (1) 31.1 PS 23.2 kW Less
Hydraulikleistung (2) 50.6 PS 37.7 kW Less
Hydraulikstrom (1) Standard-Hubgerüst Standard-Hubgerüst Less
Hubarm-Hydraulikdruck 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hubarm-Hydraulikvolumenstrom 16.0 US-Gall./min 61.0 l/min Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 50.6 PS 37.7 kW Less
Hydraulikvolumenstrom (2) Hochstrom Hochstrom Less
Hydraulikstrom Lader 27.0 US-Gall./min 104.0 l/min Less

Fahrerkabine

Überrollschutz SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 Less
Steinschlagschutz SAE J1043 SEPT 87, ISO 3449:1992 Stufe I SAE J1043 SEPT 87, ISO 3449:1992 Stufe I Less
Steinschlagschutz Stufe II SAE J231 JAN 81, ISO 3449:1992 Stufe II SAE J231 JAN 81, ISO 3449:1992 Stufe II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit vorwärts 7.9 mile/h 12.7 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit rückwärts 7.9 mile/h 12.7 km/h Less

Füllmengen

Kettenkasten, je Seite 1.6 gal (US) 6.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kühlsystem 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Motorkurbelgehäuse 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Kraftstofftank 15.4 gal (US) 58.0 l Less
Hydraulic System 14.5 gal (US) 55.0 l Less
Hydrauliktank 9.2 gal (US) 35.0 l Less

Fahrerkabine

Hydraulik

Antriebsstrang

Hubgestänge

Arbeitsgeräte

Servicefreundlichkeit

Kundenbetreuung

226B Baureihe 3 Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 85-A-Drehstromgenerator
  • Automatische Glühkerzenaktivierung
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte

ARBEITSUMGEBUNG
  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlmitteltemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert
  • Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Hochklappbare, ergonomisch konturierte Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe 1
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Rückfahrsignal
  • Signalhorn

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Dieselmotor C2.2T, erfüllt Emissionsnormen gemäß Tier 4 Interim/Stufe IIIA
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • SOSSM-Probeentnahmeventil, Hydrauliköl
  • Anschraubbare Hydraulikfilter
  • Filter mit Bajonettverschluss, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kippbarer Kühler/Hydraulikölkühler
  • Schalldämpfer, Standard
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Allrad-Kettenantrieb

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, -36 °C (-33 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (4)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend (Heavy Duty, Schwereinsatz)
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG
  • Schnellwechsler, mechanisch oder hydraulisch
  • Sicherheitsgurt, 50 mm (2") oder 75 mm (3")
  • EU-Vorrüstung (einschließlich bedarfsgesteuertem Lüfter) (nur für Europa)
  • Komfortpaket (eines der folgenden muss ausgewählt werden):
  • Offener Überrollschutz (C0): Fester Sitz
  • Offener Überrollschutz (C1): Schwingsitz, Deluxe-Dachverkleidung
  • Geschlossener Überrollschutz (C2): C1 plus Heizung, Fahrerhaustür, Seitenfenster, Becherhalter, Fahrerhaus-Schutzvorrichtung
  • Geschlossener Überrollschutz (C3): C2 plus Klimaanlage
  • Steuerungspaket (eines der folgenden Pakete muss gewählt werden):
  • Leistungspaket 1: Ein/Aus-Zusatzhydraulik, Grundausrüstung
  • Leistungspaket 2: Proportionale Zusatzhydraulik, Deluxe-Ausrüstung
  • Leistungspaket 3: Proportionale Zusatzhydraulik, Deluxe-Ausrüstung, Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • Leistungspaket 4: Hochstromhydraulik