< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat-Kompaktlader 236D bietet mit seiner Radialhubvorrichtung eine eindrucksvolle Reichweite bei mittlerer Hubhöhe und ausgezeichnete Grableistung mit hervorragender Zugkraft.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Netto-Schwungradleistung 73.2 PS 54.6 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 PS 55.4 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 73.2 PS 54.6 kW Less
Displacement 203.0 in³ 3.3 l Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Bohrung 3.7 in 94.0 mm Less
Bruttoleistung 195.0 PS 265.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 73.9 PS 55.1 kW Less

Weights

Einsatzgewicht 6559.0 lb 2975.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast 1800.0 lb 818.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Kipplast 3600.0 lb 1633.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 5074.0 lb 2302.0 kg Less
Nenn-Betriebsleistung m. optionalem Gegengewicht 2000.0 lb 900.0 kg Less

Abmessungen

Wheelbase 43.5 in 1105.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 82.0 in 2082.0 mm Less
Fahrzeugbreite über Reifen 66.0 in 1676.0 mm Less
Böschungswinkel 26­­­° 26­­­° Less
Max. Abkippwinkel 48­­­° 48­­­° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 92.9 in 2359.0 mm Less
Hecküberhang ab Hinterachse 40.2 in 1021.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 137.3 in 3487.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 108.9 in 2767.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 156.6 in 3977.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 53.3 in 1353.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 16.0 in 408.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 91­­­° 91­­­° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.5 in 190.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 122.9 in 3122.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schaufel 83.0 in 2107.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schnellwechsler 51.8 in 1314.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 64.5 in 1639.0 mm Less

Dimensions

Bodenfreiheit 7.7 in 195.0 mm Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit rückwärts 10.6 mile/h 17.1 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts 7.0 mile/h 11.2 km/h Less

Füllmengen

Kettenkasten, je Seite 2.3 gal (US) 8.8 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Cooling System 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Motorkurbelgehäuse 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Fuel Tank 27.7 gal (US) 105.0 l Less
Hydraulic System 13.2 gal (US) 50.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Herausragende Leistung

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, optionalem zweistufigen Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das High-Flow-Hydrauliksystem steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.

Vielseitig für jede Aufgabe einsetzbar

Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Die optionale geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung verbessert das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort. Die leistungsmäßig abgestimmten Cat Work Tools aus dem umfangreichen Lieferprogramm machen den Cat-Kompaktlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

236D Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Allrad-Kettenantrieb

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis –36 °C/–33 °C)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl