Der Cat-Kompaktlader 242D bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Durch seine Standsicherheit und Hubleistung ist er ideal für Materialumschlag geeignet.
Motortyp | Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) | More |
Nettoleistung am Schwungrad | 73.2 PS 54.6 kW | More |
Bruttoleistung SAE J1995 | 74.3 PS 55.4 kW | More |
Nettoleistung SAE 1349 | 73.2 PS 54.6 kW | More |
Hubraum | 203.0 in³ 3.3 l | More |
Hub | 4.7 in 120.0 mm | More |
Bohrung | 3.7 in 94.0 mm | More |
Bruttoleistung | 195.0 PS 265.0 kW | More |
Nettoleistung ISO 9249 | 73.9 PS 55.1 kW | More |
Einsatzgewicht | 6980.0 lb 3166.0 kg | More |
Radstand | 43.5 in 1105.0 mm | More |
Höhe über Fahrerkabine | 83.1 in 2111.0 mm | More |
Fahrzeugbreite über Reifen | 66.0 in 1676.0 mm | More |
Bodenfreiheit | 8.7 in 222.0 mm | More |
Böschungswinkel | 27° 27° | More |
Maximaler Auskippwinkel | 52° 52° | More |
Ausschütthöhe bei max. Hubhöhe und Abkippwinkel | 90.0 in 2285.0 mm | More |
Länge bei abgesenkter Schaufel | 137.3 in 3487.0 mm | More |
Länge ohne Schaufel | 108.9 in 2767.0 mm | More |
Max. Gesamthöhe | 154.2 in 3917.0 mm | More |
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden | 49.2 in 1249.0 mm | More |
Reichweite bei max. Hubhöhe und Abkippwinkel | 21.7 in 552.0 mm | More |
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe | 7.2 in 182.0 mm | More |
Rückkippwinkel bei max. Höhe | 87° 87° | More |
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) | 7.9 in 200.0 mm | More |
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hubhöhe | 121.1 in 3076.0 mm | More |
Stoßfängerüberstand – Hinterachse | 40.2 in 1021.0 mm | More |
Wenderadius von Mitte – Schaufel | 83.0 in 2107.0 mm | More |
Wenderadius von Mitte – Schnellwechsler | 51.8 in 1314.0 mm | More |
Wenderadius von Mitte – hinten | 64.5 in 1639.0 mm | More |
Hydraulikdruck Lader | 3335.0 psi 23000.0 kPa | More |
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) (1) | 39.0 mm H2O 29.0 kg/mm | More |
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) (2) | 58.0 mm H2O 43.0 kg/mm | More |
Hydraulikstrom (1) | Standard Standard | More |
Hydraulikstrom (2) | Hochstrom Hochstrom | More |
Hydraulikstrom Lader (1) | 20.0 US-Gall./min 76.0 l/min | More |
Hydraulikstrom Lader (2) | 30.0 US-Gall./min 112.0 l/min | More |
Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.
Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, optionalem zweistufigen Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das High-Flow-Hydrauliksystem steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.
Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Die optionale geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung verbessert das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort. Die leistungsmäßig abgestimmten Cat Work Tools aus dem umfangreichen Lieferprogramm machen den Cat-Kompaktlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.
Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.
Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.