< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat-Kompaktlader 262D bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Durch seine Standsicherheit und Hubleistung ist er ideal für Materialumschlag geeignet.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Nettoleistung am Schwungrad 72.9 PS 54.4 kW Less
Gross Power 74.3 PS 55.4 kW Less
Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 PS 55.4 kW Less
Nettoleistung ISO 9249 73.7 PS 54.9 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 72.9 PS 54.4 kW Less
Hubraum 203.0 in³ 3.3 l Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Bohrung 3.7 in 94.0 mm Less

Weights

Einsatzgewicht 8011.0 lb 3634.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast 2700.0 lb 1225.0 kg Less

Techn. Betriebsdaten

Nenn-Betriebsleistung m. optionalem Gegengewicht 2950.0 lb 1338.0 kg Less
Kipplast 5400.0 lb 2449.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7355.0 lb 3336.0 kg Less

Abmessungen

Wheelbase 49.2 in 1249.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 146.2 in 3714.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 117.9 in 2995.0 mm Less
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 83.1 in 2110.0 mm Less
Fahrzeugbreite über Reifen 66.0 in 1676.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 157.8 in 4008.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 124.9 in 3172.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.9 in 200.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 30.9 in 786.0 mm Less
Ausschütthöhe bei max. Hubhöhe und Abkippwinkel 93.7 in 2380.0 mm Less
Böschungswinkel 26° 26° Less
Stoßfängerüberstand – Hinterachse 42.6 in 1083.0 mm Less
Max. Abkippwinkel 51° 51° Less
Wenderadius von Mitte - hinten 71.1 in 1805.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schnellwechsler 55.2 in 1401.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schaufel 85.9 in 2181.0 mm Less
Max. Reichweite - Hubarme parallel zum Boden 50.9 in 1293.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 84° 84° Less
Reichweite bis Schaufelbolzen bei max. Hubhöhe 15.5 in 393.0 mm Less

Dimensions

Bodenfreiheit 8.9 in 226.0 mm Less

Hydrauliksystem

Hydraulikvolumenstrom (2) Hochstrom XPS Hochstrom XPS Less
Hydraulikstrom (1) Standard Standard Less
Hydraulikdruck Lader (2) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikdruck Lader (1) 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikstrom Lader 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less
Hydraulikstrom Lader (1) 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) (2) 76.0 PS 57.0 kW Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) (1) 44.0 PS 33.0 kW Less

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit vorwärts 7.7 mile/h 12.5 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit rückwärts 7.7 mile/h 12.5 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts – zwei Fahrstufen 11.0 mile/h 17.7 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit rückwärts – Option mit zwei Fahrstufen 11.0 mile/h 17.7 km/h Less

Füllmengen

Kettenkasten, je Seite 3.3 gal (US) 12.7 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Kühlsystem 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Motorkurbelgehäuse 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Kraftstofftank 24.8 gal (US) 94.0 l Less
Hydraulic System 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Hydrauliktank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Herausragende Leistung

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, optionalem zweistufigen Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.

Vielseitig für jede Aufgabe einsetzbar

Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Die optionale geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung verbessert das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort. Die leistungsmäßig abgestimmten Cat Work Tools aus dem umfangreichen Lieferprogramm machen den Cat-Kompaktlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.

262D Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • 80-A-Drehstromgenerator
  • Start-Stopp-Schalter für Zündschlüssel
  • Beleuchtung: Instrumentenbeleuchtung, zwei Schlussleuchten, zwei verstellbare Halogen-Scheinwerfer vorn und hinten, Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • HD-Starterbatterie, 880 CCA

ARBEITSUMGEBUNG
  • Instrumente: Kraftstoffstand, Betriebsstundenzähler
  • Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Drehstromgenerator-Ausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb, Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem
  • Verstellbarer Fahrersitz mit Vinylbezug
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Steuerungssperrsystem bei Nichtbelegung des Fahrersitzes oder angehobener Armlehne: Hydrauliksystem und hydrostatischer Antrieb sind gesperrt, Feststellbremse ist betätigt
  • Offene, kippbare Fahrerkabine mit Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Stufe I
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Innenrückspiegel
  • 12-Volt-Steckdose
  • Signalhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Einstellbare Joystick-Bedienelemente
  • Diebstahlsicherung mit Tastatur mit 6 Tasten
  • Ablagefach mit Netz

ANTRIEBSSTRANG
  • Cat-Turbodieselmotor C3.3B, erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • S·O·SSM-Probenzapfventil, Hydrauliköl
  • Filter, Patronentyp, Hydraulik
  • Filter, Patronentyp, Kraftstoff-Wasserabscheider
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte Feststellbremse mit hydraulischer Löseeinrichtung
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Allrad-Kettenantrieb

SONSTIGES
  • Verriegelbare Motorraumverkleidung
  • Langzeit-Frostschutzmittel, -37 °C (-34 °F)
  • Verzurrpunkte an der Maschine (6)
  • Abstützung, Hubrahmen
  • Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittelfüllstandsanzeige (Schauglas)
  • Kühlmittel-Ausgleichbehälter
  • Cat ToughGuard™-Schlauch
  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierte Druckentlastung
  • Geteilter D-Ring zur Führung der Arbeitsgeräteschläuche an der linken Hubrahmenseite
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Bodenwannen-Reinigung
  • Bedarfsgesteuerter Lüfter mit variabler Drehzahl