< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat-Kompaktlader 246D bietet mit seiner Radialhubvorrichtung eine eindrucksvolle Reichweite bei mittlerer Hubhöhe und ausgezeichnete Grableistung mit hervorragender Zugkraft.

Engine

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Bruttoleistung – SAE J1995 74.3 PS 55.4 kW Less
Displacement 203.0 in³ 3.3 l Less
Net Power - ISO 9249 73.7 PS 54.9 kW Less

Motor

Netto-Schwungradleistung 72.9 PS 54.4 kW Less
Nettoleistung SAE 1349 72.9 PS 54.4 kW Less
Hub 4.7 in 120.0 mm Less
Bohrung 3.7 in 94.0 mm Less
Bruttoleistung 195.0 PS 265.0 kW Less

Gewichte

Einsatzgewicht 7424.0 lb 3368.0 kg Less

Betriebsdaten

Nutzlast 2150.0 lb 975.0 kg Less
Kipplast 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Ausbrechkraft, Kippzylinder 7355.0 lb 3336.0 kg Less
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2400.0 lb 1088.0 kg Less

Abmessungen

Achsstand 49.2 in 1249.0 mm Less
Höhe - Oberkante Fahrerkabine 83.1 in 2110.0 mm Less
Fahrzeugbreite über Reifen 66.0 in 1676.0 mm Less
Bodenfreiheit 8.9 in 226.0 mm Less
Böschungswinkel 26° 26° Less
Max. Abkippwinkel 39° 39° Less
Abstand bei max. Hub-/Ausschütthöhe 97.1 in 2465.0 mm Less
Hecküberhang ab Hinterachse 42.6 in 1083.0 mm Less
Länge bei abgesenkter Schaufel 146.0 in 3708.0 mm Less
Länge ohne Schaufel 117.8 in 2993.0 mm Less
Max. Gesamthöhe 158.7 in 4032.0 mm Less
Max. Reichweite – Hubarme parallel zum Boden 54.6 in 1388.0 mm Less
Reichweite bei max. Hub-/Ausschütthöhe 23.6 in 600.0 mm Less
Rückkippwinkel bei max. Höhe 98° 98° Less
Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 7.9 in 200.0 mm Less
Schaufelbolzenhöhe bei max. Hub 124.2 in 3154.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schaufel 85.9 in 2181.0 mm Less
Wenderadius von Mitte - Schnellwechsler 55.2 in 1401.0 mm Less
Wenderadius von Mitte – hinten 71.2 in 1806.0 mm Less

Fahrerhaus

Überrollschutz ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Fahrerkabine

Steinschlagschutz ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less

Füllmengen

Kettenkasten, je Seite 3.3 gal (US) 12.7 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Fuel Tank 24.8 gal (US) 94.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 gal (US) 39.0 l Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Motorkurbelgehäuse 3.0 gal (US) 11.0 l Less
Hydraulic System 13.7 gal (US) 52.0 l Less

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit rückwärts 7.7 mile/h 12.5 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit rückwärts 11.0 mile/h 17.7 km/h Less
Fahrgeschwindigkeit vorwärts 7.7 mile/h 12.5 km/h Less

Hydrauliksystem

Hydraulikdruck Lader (1) 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydraulikdruck Lader (2) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) (1) 44.0 mm H2O 33.0 kg/mm Less
Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) (2) 76.0 mm H2O 57.0 kg/mm Less
Hydraulikstrom (1) Standard Standard Less
Hydraulikstrom (2) Hochstrom XPS Hochstrom XPS Less
Hydraulikstrom Lader (1) 23.0 US-Gall./min 86.0 l/min Less
Hydraulikstrom Lader (2) 32.0 US-Gall./min 121.0 l/min Less

Komfortable Fahrerkabine

Eine branchenweit führende, optional erhältliche abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet eine sauberere und leisere Arbeitsumgebung mit hervorragender Sicht auf das Arbeitsgerät. Ein Sitz mit hoher Rückenlehne, Heizung und Luftfederung sowie am Sitz angebrachten, einstellbaren Joystick-Bedienelementen macht die Baureihe D zum Branchenführer in puncto Fahrerkomfort.

Herausragende Leistung

Der Hochleistungs-Antriebsstrang mit elektronischem Drehmoment-Management, optionalem zweistufigen Fahrantrieb sowie einem branchenweit einzigartigen elektronischen Handgashebel-/Gaspedal-System mit Gasreduzierpedal sorgt für überragende Leistungsfähigkeit und Produktivität. Der elektronisch gesteuerte Cat-Motor C3.3B zeichnet sich durch hohe Leistung und hohes Drehmoment aus und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU). Das Hochstromhydrauliksystem XPS steht für Einsätze zur Verfügung, die höchste Leistung der hydraulischen Arbeitsgeräte erfordern.

Vielseitig für jede Aufgabe einsetzbar

Das "intelligente Nivelliersystem" ILEV (Intelligent Leveling) von Cat bietet branchenweit führende Technik, Integration und optionale Funktionen wie Selbstausrichtung in beiden Richtungen, Rückführung des Arbeitsgeräts in die Grabstellung und Arbeitsgerätestellungsregler. Die optionale geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung verbessert das Fahrverhalten in unebenem Gelände und sorgt dadurch für besseres Materialhaltevermögen, höhere Produktivität und größeren Fahrerkomfort. Die leistungsmäßig abgestimmten Cat Work Tools aus dem umfangreichen Lieferprogramm machen den Cat-Kompaktlader zur vielseitigsten Maschine auf der Baustelle.

Erweitertes Display (Advanced Display)

Maximieren Sie Leistungsvermögen und Steuerung der Maschine durch das optionale erweiterte Display, das Einstellungen für das Ansprechen von Arbeitshydraulik und Hydrostatik sowie für die Kriechgangsteuerung über den Bildschirm ermöglicht. Das Display bietet weitere Funktionen in mehreren Sprachen mit individuell anpassbaren Layouts, Sicherheitssystem und Rückfahrkamera.

Einfache Wartung

Zugang zu allen täglichen und routinemäßigen Wartungsstellen vom Boden aus hilft, die Maschinenausfallzeit zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.