Motor
Motortyp | TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* |
Bohrung | 3.9 in 98.0 mm |
Hub | 4.7 in 120.0 mm |
Hubraum | 219.7 in³ 3.6 l |
Bruttoleistung | 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 HP/BHP 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 HP/BHP |
Anmerkung | *Erfüllt EU-Emissionsnormen der Stufe V. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der Stufe V. |
Maximales Drehmoment | 405 Nm bei 1,300/min 405 Nm bei 1,300/min |