Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH357D

Telehandler Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH357D

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nenntragfähigkeit
7716 lb
3500 kg
Maximale Hubhöhe
22.97 ft
7 m
Motormodell
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Übersicht

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

Der präzisionsgefertigte TH408D bewältigt jede Aufgabe und zeichnet sich bei allen Anwendungen durch Stabilität, Wendigkeit, Geschwindigkeit und Leistung aus.

Vorteile

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

Überragende Stabilität und leistungsstarke Hydraulik

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

Fahrkomfort und Premium-Fahrerkabine

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

Höhere Produktivität dank adaptivem Stabilitätssystem

Produktspezifikationen für Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH357D

Nenntragfähigkeit 7716 lb 3500 kg
Maximale Hubhöhe 22.97 ft 7 m
Maximale Reichweite 11.98 ft 3.65 m
Tragfähigkeit bei maximaler Reichweite 3307 lb 1500 kg
Wenderadius, außen – Über Reifen 12.63 ft 3.85 m
Wenderadius, außen – Über Gabeln 12.96 ft 3.95 m
Tragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe 4960 lb 2250 kg
Motormodell Cat C3.4B Cat C3.4B
Maximale Hubhöhe 23 ft 7 m
Maximale Reichweite 12 ft 3.65 m
Bruttoleistung -– 2200/min – Option 1 124 HP 92.6 kW
Bruttoleistung – 2200/min – Standard 111 HP 83 kW
Last bei maximaler Reichweite 3307 lb 1500 kg
Nenntragfähigkeit 7716 lb 3500 kg
Last bei maximaler Höhe 4960 lb 2250 kg
Standard Mitas 15,5/80-24 16-lagig Mitas 15,5/80-24 16-lagig
Option (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Option (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Option (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Option (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Option (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Option (8) 13 × 24 Vollreifen 13 × 24 Vollreifen
Option (1) Michelin 15,5 R25 XHA Michelin 15,5 R25 XHA
Option (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Kraftstofftank 39.1 US-Gall 148 l
Hydrauliktank 31.7 US-Gall 120 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 5 US-Gall 19 l
Pumpentyp Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe
Zusatzhydraulikstrom – Maschine hinten 21.1 gal/min 80 l/min
Systemdruck 3771 psi 260 bar
Zusatzhydraulikstrom – Auslegerkopf – Kontinuierlich 25.1 gal/min 95 l/min
Maximaler Pumpenförderstrom 37 gal/min 140 l/min
Zusatzhydraulikdruck 3553 psi 245 bar
Zusatzhydraulikstrom – Auslegerkopf – Intermittierend 25.1 gal/min 95 l/min
Systemtyp Load-Sensing, Closed-Center Load-Sensing, Closed-Center
Ausleger heben 6.5 s 6.5 s
Ausleger senken 5.8 s 5.8 s
Ausleger einfahren 5.5 s 5.5 s
Ausleger ausfahren 5.5 s 5.5 s
Rückkippen 3 s 3 s
Mehrfachansteuerung - Anheben/ausfahren 10.2 s 10.2 s
Mehrfachansteuerung - Senken/einfahren 8.2 s 8.2 s
Vorkippen – Auskippen 3 s 3 s
Feststellbremse Mechanisch betätigte Betriebsbremsen an der Vorderachse Mechanisch betätigte Betriebsbremsen an der Vorderachse
Betriebsbremsen Bremskraftverstärkte Lamellenbremsen mit Ölbad auf beiden Achsen Bremskraftverstärkte Lamellenbremsen mit Ölbad auf beiden Achsen
Geräuschpegel – Extern 106 dB(A) 106 dB(A)
Schaufelausbrechkraft 16186 lbf 72 kN
Zughakenleistung - Motor 83kW/111HP 20682 lbf 92 kN
Anhängelast – Hydraulische Bremse 26455 lb 12000 kg
Geräuschpegel – In der Fahrerkabine 74 dB(A) 74 dB(A)
Zughakenleistung - Motor 93 kW/124HP 88 kN 19783 lbf
Auslegerausbrechkraft 11240 lbf 50 kN
Schnellwechslerdrehung 152° 152°
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Hub 5 " 127 mm
Maximales Drehmoment 390.9 ft·lbf 530 N·m
Bruttoleistung 92,6 kW (124 HP/BHP) 92,6 kW (124 HP/BHP)
Typ* Cat C4.4ACERT™ Cat C4.4ACERT™
Bohrung 4.1 " 105 mm
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Vorwärts – 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Vorwärts – 5 15.8 mile/h 25.4 km/h
Rückwärts – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Vorwärts – 4 10.4 mile/h 16.7 km/h
Vorwärts – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Rückwärts – 3 15.8 mile/h 25.4 km/h
Vorwärts – 6 24.9 mile/h 40 km/h
Typ 4-Gang-Lastschaltgetriebe 4-Gang-Lastschaltgetriebe
Vorwärts – 3 7 mile/h 11.3 km/h
Rückwärts – 2 7 mile/h 11.3 km/h
Anmerkung *Maximale Geschwindigkeit unterliegt der Maschinenkonfiguration. *Maximale Geschwindigkeit unterliegt der Maschinenkonfiguration.
Hub 4.3 " 110 mm
Hubraum 207.5 in³ 3.4 l
Maximales Drehmoment 339.3 ft·lbf 460 N·m
Bohrung 3.9 " 99 mm
Bruttoleistung 83 kW (111 HP/BHP) 83 kW (111 HP/BHP)
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Typ* Cat C3.4B Cat C3.4B
Gesamthöhe – Standardbereifung* 8.12 ft 2475 mm
Breite Fahrerkabine 2.95 ft 900 mm
Radstand 10.38 ft 3165 mm
Überhang 3.28 ft 1000 mm
Gesamtbreite – Standardbereifung 7.81 ft 2382 mm
Kette 6.52 ft 1988 mm
Böschungswinkel 60° 60°
Maschinenlänge 16.4 ft 5000 mm
Gesamtlänge bis Unterwagen-Vorderkante 16.4 ft 5000 mm
Maximaler Auskippwinkel Gabel 128° 128°
Maximaler Ankippwinkel Gabel 24° 24°
Bodenfreiheit 1.41 ft 430 mm
Drehstromgenerator-Ausgang 12V/150A 12V/150A
Batterie 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A
Hinterachse Offenes Differenzial mit Planetenuntersetzungsnaben Offenes Differenzial mit Planetenuntersetzungsnaben
Vorderachse Robuste Planetenuntersetzungsnaben mit Selbstsperrdifferenzial Robuste Planetenuntersetzungsnaben mit Selbstsperrdifferenzial
Anmerkung *Maschinenkonfiguration: Motor mit 83 kW (111 HP/BHP) sowie serienmäßige Reifen 15.5/80-24 16-lagig. *Maschinenkonfiguration: Motor mit 83 kW (111 HP/BHP) sowie serienmäßige Reifen 15.5/80-24 16-lagig.
Einsatzgewicht – Mit Gabelträger und Gabeln* 17163 lb 7785 kg
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH357D Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Überlastwarneinrichtung
  • Sonnenblende
  • Mechanisch gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Dachscheibenwischer
  • Heizung/Entfeuchter
  • Motordrehzahleinstellung
  • Multifunktions-Joystick-Steuerung mit V/N/R
  • Front- und Heckscheibenwischer
  • Mechanische Feststellbremse

Elektrik

  • 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A
  • Arbeitsscheinwerfer, 4 × an der Fahrerkabine (2 vorn, 2 hinten) 2 × am Ausleger
  • Rückfahr-Warneinrichtung

Sonstige Ausstattung

  • Auslegerbürsten
  • 1-Weg-Zusatzsteuerkreis (AUX1) am Auslegerkopf

Reifen

  • Mitas 15,5/80-24 16-lagig

Schnellwechsler

  • Manuelle Cat-"IT"-Schnellwechseleinrichtung
  • Anmerkung: Schnellwechsler anderer Hersteller sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Cat-Händler.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH357D Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Rückfahrkamera
  • Rückfahrsensoren
  • Elektronisches multifunktionales Display
  • Luftgefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Beheizter luftgefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Steinschlagschutz
  • Schutzvorrichtung Dach
  • Klimaanlage
  • V/N/R-Hebel an der Lenksäule
  • SAHR-Feststellbremse

Elektrik

  • 2 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 815A
  • Blockheizung 240V
  • Product Link™-Vorrüstung, Version 641
  • Sieben-(7)-polige Anhängerversorgung
  • Rundumleuchte

Sonstige Ausstattung

  • Hydraulische Schwingungsdämpfung mit Auslegerschwimmfunktion
  • 2-Wege-Zusatzsteuerkreis (AUX2) am Auslegerkopf
  • Zwei-Wege-Zusatzhydraulik am Heck
  • Rückspiegel Zugvorrichtung, flach
  • Rückspiegel Zugvorrichtung, konvex
  • Werkzeugkasten
  • Sicherheitsstrebe Ausleger

Reifen

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15,5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • 13 × 24 Vollreifen

Zugvorrichtungen

  • "Retrieval"-Zugvorrichtung
  • Hydraulische Zugvorrichtung mit Selbstaufnahme
  • Zugvorrichtung, EEC manuell
  • Zugvorrichtung, EEC automatisch
  • Zugvorrichtung, EEC automatisch mit Piton
  • Anhängerbremsventil

Schnellwechsler

  • Hydraulische Cat-"IT"-Schnellwechseleinrichtung
  • Anmerkung: Schnellwechsler anderer Hersteller sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Cat-Händler.

Anbaugeräte

  • Schwimmender Gabelträger
  • Fester Gabelträger, ISO-Klasse 3
  • Gabelträger mit Seitenverschiebung
  • Universalschaufel 1,0 m³
  • Rückverladeschaufel 1,5 m³
  • Kombischaufel 1,0 m³
  • Getreideschaufel 2,0 m³
  • Getreideschaufel 2,5 m³
  • Getreideschaufel 3,0 m³
  • Ballengabel 1225 mm
  • Greiferschaufel
  • Dunggabel und Greifer
  • Ballengabel
  • Selbstaufnehmende Kehrmaschine

Vergleichen Sie Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH357D mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH357D

Weitere Angebote anzeigen