Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH408D

Telehandler Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH408D

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nenntragfähigkeit
8818 lb
4000 kg
Maximale Hubhöhe
24.93 ft
7.6 m
Motormodell
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Übersicht

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

Der präzisionsgefertigte TH408D bewältigt jede Aufgabe und zeichnet sich bei allen Anwendungen durch Stabilität, Wendigkeit, Geschwindigkeit und Leistung aus.

Vorteile

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

Fahrkomfort und Premium-Fahrerkabine

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

Überragende Stabilität und leistungsstarke Hydraulik

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

Höhere Produktivität dank adaptivem Stabilitätssystem

Produktspezifikationen für Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH408D

Nenntragfähigkeit 8818 lb 4000 kg
Maximale Hubhöhe 24.93 ft 7.6 m
Maximale Reichweite 14.11 ft 4.3 m
Wenderadius, außen – Über Gabeln 14.86 ft 4.53 m
Wenderadius, außen – Über Reifen 12.63 ft 3.85 m
Tragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe 4464 lb 2025 kg
Tragfähigkeit bei maximaler Reichweite 3086 lb 1400 kg
Motormodell Cat C3.4B Cat C3.4B
Nenntragfähigkeit 8818 lb 4000 kg
Last bei maximaler Höhe 4464 lb 2025 kg
Last bei maximaler Reichweite 3086 lb 1400 kg
Bruttoleistung -– 2200/min – Option 2 142 HP 106 kW
Bruttoleistung – 2200/min – Standard 111 HP 83 kW
Bruttoleistung -– 2200/min – Option 1 124 HP 92.6 kW
Maximale Hubhöhe 24.9 ft 7.6 m
Maximale Reichweite 14.1 ft 4.3 m
Standard Mitas 15,5/80-24 16-lagig Mitas 15,5/80-24 16-lagig
Option (8) 13 × 24 Vollreifen 13 × 24 Vollreifen
Option (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Option (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Option (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Option (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Option (1) Michelin 15,5 R25 XHA Michelin 15,5 R25 XHA
Option (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Option (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Kraftstofftank 39.1 US-Gall 148 l
Hydrauliktank 31.7 US-Gall 120 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 5 US-Gall 19 l
Pumpentyp Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe
Systemdruck 3771 psi 260 bar
Zusatzhydraulikdruck 3553 psi 245 bar
Zusatzhydraulikstrom – Auslegerkopf – Kontinuierlich 25.1 gal/min 95 l/min
Systemtyp Load-Sensing, Closed-Center Load-Sensing, Closed-Center
Zusatzhydraulikstrom – Auslegerkopf – Intermittierend 25.1 gal/min 95 l/min
Zusatzhydraulikstrom – Maschine hinten 21.1 gal/min 80 l/min
Maximaler Pumpenförderstrom 37 gal/min 140 l/min
Ausleger heben 7.2 s 7.2 s
Ausleger senken 5.5 s 5.5 s
Ausleger einfahren 5.3 s 5.3 s
Ausleger ausfahren 6 s 6 s
Rückkippen 2.9 s 2.9 s
Vorkippen – Auskippen 3.5 s 3.5 s
Mehrfachansteuerung - Senken/einfahren 8.7 s 8.7 s
Mehrfachansteuerung - Anheben/ausfahren 10.7 s 10.7 s
Feststellbremse Mechanisch betätigte Betriebsbremsen an der Vorderachse Mechanisch betätigte Betriebsbremsen an der Vorderachse
Betriebsbremsen Bremskraftverstärkte Lamellenbremsen mit Ölbad auf beiden Achsen Bremskraftverstärkte Lamellenbremsen mit Ölbad auf beiden Achsen
Zughakenleistung - Motor 93 kW/124HP 88 kN 19783 lbf
Zughakenleistung - Motor 106 kW/142HP 21806 lbf 97 kN
Schaufelausbrechkraft 16186 lbf 72 kN
Zughakenleistung - Motor 83kW/111HP 20682 lbf 92 kN
Anhängelast – Hydraulische Bremse 26455 lb 12000 kg
Geräuschpegel – Extern 106 dB(A) 106 dB(A)
Auslegerausbrechkraft 10341 lbf 46 kN
Zughakenleistung - Motor 92,6 kW/124HP 19783 lbf 88 kN
Schnellwechslerdrehung 152° 152°
Geräuschpegel – In der Fahrerkabine 74 dB(A) 74 dB(A)
Gesamtbreite – Standardbereifung 7.81 ft 2382 mm
Gesamtlänge bis Unterwagen-Vorderkante 17.34 ft 5286 mm
Kette 6.52 ft 1988 mm
Bodenfreiheit 1.41 ft 430 mm
Maximaler Ankippwinkel Gabel 24° 24°
Gesamthöhe – Standardbereifung* 8.12 ft 2475 mm
Maschinenlänge 17.26 ft 5260 mm
Überhang 3.28 ft 1000 mm
Breite Fahrerkabine 2.95 ft 900 mm
Radstand 10.38 ft 3165 mm
Böschungswinkel 60° 60°
Maximaler Auskippwinkel Gabel 128° 128°
Typ* Cat C3.4B Cat C3.4B
Hubraum 207.5 in³ 3.4 l
Bohrung 3.9 " 99 mm
Maximales Drehmoment 339.3 ft·lbf 460 N·m
Bruttoleistung 83 kW (111 HP/BHP) 83 kW (111 HP/BHP)
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Hub 4.3 " 110 mm
Hub 5 " 127 mm
Maximales Drehmoment 390.9 ft·lbf 530 N·m
Bohrung 4.1 " 105 mm
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Typ* Cat C4.4ACERT™ Cat C4.4ACERT™
Bruttoleistung 92,6 kW (124 HP/BHP) 92,6 kW (124 HP/BHP)
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Batterie 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A
Drehstromgenerator-Ausgang 12V/150A 12V/150A
Vorderachse Robuste Planetenuntersetzungsnaben mit Selbstsperrdifferenzial Robuste Planetenuntersetzungsnaben mit Selbstsperrdifferenzial
Hinterachse Offenes Differenzial mit Planetenuntersetzungsnaben Offenes Differenzial mit Planetenuntersetzungsnaben
Vorwärts – 3 7 mile/h 11.3 km/h
Vorwärts – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Rückwärts – 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Rückwärts – 2 7 mile/h 11.3 km/h
Vorwärts – 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Vorwärts – 6 24.9 mile/h 40 km/h
Rückwärts – 3 15.8 mile/h 25.4 km/h
Vorwärts – 5 15.8 mile/h 25.4 km/h
Typ 6-Gang-Lastschaltgetriebe Cat PG124 6-Gang-Lastschaltgetriebe Cat PG124
Vorwärts – 4 10.4 mile/h 16.7 km/h
Anmerkung *Fahrgeschwindigkeit hängt von der Maschinenkonfiguration ab. *Fahrgeschwindigkeit hängt von der Maschinenkonfiguration ab.
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Hub 5 " 127 mm
Typ* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Bohrung 4.1 " 105 mm
Maximales Drehmoment 413 ft·lbf 560 N·m
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Bruttoleistung 106 kW (142 HP/BHP) 106 kW (142 HP/BHP)
Einsatzgewicht – Mit Gabelträger und Gabeln* 18797 lb 8526 kg
Anmerkung *Maschinenkonfiguration: Motor mit 106 kW (142 HP/BHP) sowie serienmäßige Reifen 15.5/80-24 16-lagig. *Maschinenkonfiguration: Motor mit 106 kW (142 HP/BHP) sowie serienmäßige Reifen 15.5/80-24 16-lagig.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH408D Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Überlastwarneinrichtung
  • Sonnenblende
  • Mechanisch gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Dachscheibenwischer
  • Heizung/Entfeuchter
  • Motordrehzahleinstellung
  • Multifunktions-Joystick-Steuerung mit V/N/R
  • Front- und Heckscheibenwischer
  • Mechanische Feststellbremse

Elektrik

  • 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A
  • Arbeitsscheinwerfer, 4 × an der Fahrerkabine (2 vorn, 2 hinten) 2 × am Ausleger
  • Rückfahr-Warneinrichtung

Sonstige Ausstattung

  • Auslegerbürsten
  • 1-Weg-Zusatzsteuerkreis (AUX1) am Auslegerkopf

Reifen

  • Mitas 15,5/80-24 16-lagig

Schnellwechsler

  • Manuelle Cat-"IT"-Schnellwechseleinrichtung
  • Anmerkung: Schnellwechsler anderer Hersteller sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Cat-Händler.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH408D Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Rückfahrkamera
  • Rückfahrsensoren
  • Elektronisches multifunktionales Display
  • Luftgefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Beheizter luftgefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Steinschlagschutz
  • Schutzvorrichtung Dach
  • Klimaanlage
  • V/N/R-Hebel an der Lenksäule
  • SAHR-Feststellbremse

Elektrik

  • 2 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 815A
  • Blockheizung 240V
  • Product Link™-Vorrüstung, Version 641
  • Sieben-(7)-polige Anhängerversorgung
  • Rundumleuchte

Sonstige Ausstattung

  • Hydraulische Schwingungsdämpfung mit Auslegerschwimmfunktion
  • 2-Wege-Zusatzsteuerkreis (AUX2) am Auslegerkopf
  • Zwei-Wege-Zusatzhydraulik am Heck
  • Rückspiegel Zugvorrichtung, flach
  • Rückspiegel Zugvorrichtung, konvex
  • Werkzeugkasten
  • Sicherheitsstrebe Ausleger

Reifen

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15,5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • 13 × 24 Vollreifen

Zugvorrichtungen

  • "Retrieval"-Zugvorrichtung
  • Hydraulische Zugvorrichtung mit Selbstaufnahme
  • Zugvorrichtung, EEC manuell
  • Zugvorrichtung, EEC automatisch
  • Zugvorrichtung, EEC automatisch mit Piton
  • Anhängerbremsventil

Schnellwechsler

  • Hydraulische Cat-"IT"-Schnellwechseleinrichtung
  • Anmerkung: Schnellwechsler anderer Hersteller sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Cat-Händler.

Anbaugeräte

  • Schwimmender Gabelträger
  • Fester Gabelträger, ISO-Klasse 3
  • Gabelträger mit Seitenverschiebung
  • Universalschaufel 1,0 m³
  • Rückverladeschaufel 1,5 m³
  • Kombischaufel 1,0 m³
  • Getreideschaufel 2,0 m³
  • Getreideschaufel 2,5 m³
  • Getreideschaufel 3,0 m³
  • Ballengabel 1225 mm
  • Greiferschaufel
  • Dunggabel und Greifer
  • Ballengabel
  • Selbstaufnehmende Kehrmaschine

Vergleichen Sie Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH408D mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH408D

Weitere Angebote anzeigen