Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH3510D

Telehandler Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH3510D

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nenntragfähigkeit
7716 lb
3500 kg
Maximale Hubhöhe
32.2 ft
9.8 m
Motormodell
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Übersicht

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

Der präzisionsgefertigte TH3510D bewältigt jede Aufgabe und zeichnet sich bei allen Anwendungen durch Stabilität, Wendigkeit, Geschwindigkeit und Leistung aus.

Vorteile

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

Überragende Stabilität und leistungsstarke Hydraulik

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

Fahrkomfort und Premium-Fahrerkabine

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

Höhere Produktivität dank adaptivem Stabilitätssystem

Produktspezifikationen für Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH3510D

Nenntragfähigkeit 7716 lb 3500 kg
Maximale Hubhöhe 32.2 ft 9.8 m
Maximale Reichweite 21.7 ft 6.6 m
Wenderadius, außen – Über Reifen 12.6 ft 3.85 m
Wenderadius, außen – Über Gabeln 16 ft 4.88 m
Tragfähigkeit bei maximaler Reichweite 1102 lb 500 kg
Tragfähigkeit bei maximaler Hubhöhe 1698 lb 770 kg
Motormodell Cat C3.4B Cat C3.4B
Bruttoleistung -– 2200/min – Option 2 142 HP 106 kW
Bruttoleistung -– 2200/min – Option 1 124 HP 93 kW
Bruttoleistung – 2200/min – Standard 112 HP 83 kW
Last bei maximaler Reichweite 1102 lb 500 kg
Nenntragfähigkeit 7716 lb 3500 kg
Last bei maximaler Höhe 1698 lb 770 kg
Maximale Reichweite 21.7 ft 6.6 m
Maximale Hubhöhe 32.2 ft 9.8 m
Standard Mitas 15,5/80-24 16-lagig Mitas 15,5/80-24 16-lagig
Option (8) 13 × 24 Vollreifen 13 × 24 Vollreifen
Option (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Option (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Option (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Option (1) Michelin 15,5 R25 XHA Michelin 15,5 R25 XHA
Option (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Option (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Option (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Kraftstofftank 39.1 US-Gall 148 l
Hydrauliktank 31.7 US-Gall 120 l
Abgasreinigungsflüssigkeit 5 US-Gall 19 l
Pumpentyp Axialkolben-Verstellpumpe Axialkolben-Verstellpumpe
Zusatzhydraulikstrom – Auslegerkopf – Kontinuierlich 25.1 gal/min 95 l/min
Systemdruck 3771 psi 260 bar
Zusatzhydraulikstrom – Auslegerkopf – Intermittierend 25.1 gal/min 95 l/min
Zusatzhydraulikdruck 3553 psi 245 bar
Maximaler Pumpenförderstrom 37 gal/min 140 l/min
Zusatzhydraulikstrom – Maschine hinten 21.1 gal/min 80 l/min
Systemtyp Load-Sensing, Closed-Center Load-Sensing, Closed-Center
Ausleger heben 8 s 8 s
Ausleger senken 6.5 s 6.5 s
Ausleger einfahren 10.5 s 10.5 s
Ausleger ausfahren 11 s 11 s
Rückkippen 3.5 s 3.5 s
Vorkippen – Auskippen 3 s 3 s
Mehrfachansteuerung - Anheben/ausfahren 24 s 24 s
Mehrfachansteuerung - Senken/einfahren 12.8 s 12.8 s
Feststellbremse Mechanischer Hebel an Vorderachse Mechanischer Hebel an Vorderachse
Betriebsbremsen Verstärkt an Vorder- und Hinterradbremsen Verstärkt an Vorder- und Hinterradbremsen
Typ 6-Gang-Lastschaltgetriebe Cat PG124 6-Gang-Lastschaltgetriebe Cat PG124
Rückwärts – 2 7 mile/h 11.2 km/h
Vorwärts – 5 15.7 mile/h 25.3 km/h
Vorwärts – 6 24.9 mile/h 40 km/h
Vorwärts – 1 3.5 mile/h 5.7 km/h
Rückwärts – 3 15.7 mile/h 25.3 km/h
Vorwärts – 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Vorwärts – 4 10.3 mile/h 16.6 km/h
Anmerkung *Maximale Geschwindigkeit unterliegt der Maschinenkonfiguration. *Maximale Geschwindigkeit unterliegt der Maschinenkonfiguration.
Rückwärts – 1 3.5 mile/h 5.7 km/h
Vorwärts – 3 7 mile/h 11.2 km/h
Maximales Drehmoment 413 ft·lbf 560 N·m
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Hub 5 " 127 mm
Typ* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Bohrung 4.1 " 105 mm
Bruttoleistung 106 kW (142 HP/BHP) 106 kW (142 HP/BHP)
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Anhängelast – Hydraulische Bremse 26455 lb 12000 kg
Zughakenleistung - Motor 83kW/111,3HP 20682 lbf 92 kN
Zughakenleistung - Motor 106 kW/142,1HP 21806 lbf 97 kN
Auslegerausbrechkraft 9217 lbf 41 kN
Zughakenleistung - Motor 93 kW/124,1HP 19783 lbf 88 kN
Geräuschpegel – Extern 106 dB(A) 106 dB(A)
Schaufelausbrechkraft 13938 lbf 62 kN
Geräuschpegel – In der Fahrerkabine 74 dB(A) 74 dB(A)
Schnellwechslerdrehung 152° 152°
Breite Fahrerkabine 3 ft 900 mm
Überhang 3.3 ft 1000 mm
Maximaler Auskippwinkel Gabel 128° 128°
Kette 6.5 ft 1988 mm
Maximaler Ankippwinkel Gabel 24° 24°
Gesamtbreite – Standardbereifung 7.8 ft 2382 mm
Gesamtlänge bis Unterwagen-Vorderkante 17.4 ft 5300 mm
Gesamthöhe – Standardbereifung* 8.1 ft 2475 mm
Maschinenlänge 17.3 ft 5260 mm
Radstand 10.4 ft 3165 mm
Bodenfreiheit 1.4 ft 430 mm
Böschungswinkel 60° 60°
Hub 4.3 " 110 mm
Typ* Cat C3.4B Cat C3.4B
Maximales Drehmoment 339.3 ft·lbf 460 N·m
Hubraum 207.5 in³ 3.4 l
Bohrung 3.9 " 99 mm
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Bruttoleistung 83 kW (112 HP/BHP) 83 kW (112 HP/BHP)
Typ* Cat C4.4ACERT™ Cat C4.4ACERT™
Bruttoleistung 93 kW (124 HP/BHP) 93 kW (124 HP/BHP)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Maximales Drehmoment 390.9 ft·lbf 530 N·m
Hub 5 " 127 mm
Emissionen *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeIV.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht.
Drehstromgenerator-Ausgang 12V/150A 12V/150A
Batterie 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A
Vorderachse Robuste Planetenuntersetzungsnaben mit Selbstsperrdifferenzial Robuste Planetenuntersetzungsnaben mit Selbstsperrdifferenzial
Hinterachse Offenes Differenzial mit Planetenuntersetzungsnaben Offenes Differenzial mit Planetenuntersetzungsnaben
Einsatzgewicht – Mit Gabelträger und Gabeln* 20170 lb 9149 kg
Anmerkung *Maschinenkonfiguration: Motor mit 106kW (144HP/BHP) sowie serienmäßige Reifen 15.5/80-24 16-lagig. *Maschinenkonfiguration: Motor mit 106kW (144HP/BHP) sowie serienmäßige Reifen 15.5/80-24 16-lagig.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH3510D Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Überlastwarneinrichtung
  • Sonnenblende
  • Mechanisch gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Dachscheibenwischer
  • Heizung/Entfeuchter
  • Motordrehzahleinstellung
  • Multifunktions-Joystick-Steuerung mit V/N/R
  • Front- und Heckscheibenwischer
  • Mechanische Feststellbremse

Elektrik

  • 1 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 1000A
  • Arbeitsscheinwerfer, 4 × an der Fahrerkabine (2 vorn, 2 hinten) 2 × am Ausleger
  • Rückfahr-Warneinrichtung

Sonstige Ausstattung

  • Auslegerbürsten
  • 1-Weg-Zusatzsteuerkreis (AUX1) am Auslegerkopf

Reifen

  • Mitas 15,5/80-24 16-lagig

Schnellwechsler

  • Manuelle Cat-"IT"-Schnellwechseleinrichtung
  • Anmerkung: Schnellwechsler anderer Hersteller sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Cat-Händler.

Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH3510D Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Rückfahrkamera
  • Rückfahrsensoren
  • Elektronisches multifunktionales Display
  • Luftgefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Beheizter luftgefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Steinschlagschutz
  • Schutzvorrichtung Dach
  • Klimaanlage
  • V/N/R-Hebel an der Lenksäule
  • SAHR-Feststellbremse

Elektrik

  • 2 × Batterie 12V, Kälteprüfstrom 815A
  • Blockheizung 240V
  • Product Link™-Vorrüstung, Version 641
  • Sieben-(7)-polige Anhängerversorgung
  • Rundumleuchte

Sonstige Ausstattung

  • Hydraulische Schwingungsdämpfung mit Auslegerschwimmfunktion
  • 2-Wege-Zusatzsteuerkreis (AUX2) am Auslegerkopf
  • Zwei-Wege-Zusatzhydraulik am Heck
  • Rückspiegel Zugvorrichtung, flach
  • Rückspiegel Zugvorrichtung, konvex
  • Werkzeugkasten
  • Sicherheitsstrebe Ausleger

Reifen

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15,5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • 13 × 24 Vollreifen

Zugvorrichtungen

  • "Retrieval"-Zugvorrichtung
  • Hydraulische Zugvorrichtung mit Selbstaufnahme
  • Zugvorrichtung, EEC manuell
  • Zugvorrichtung, EEC automatisch
  • Zugvorrichtung, EEC automatisch mit Piton
  • Anhängerbremsventil

Schnellwechsler

  • Hydraulische Cat-"IT"-Schnellwechseleinrichtung
  • Anmerkung: Schnellwechsler anderer Hersteller sind verfügbar. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Cat-Händler.

Anbaugeräte

  • Schwimmender Gabelträger
  • Fester Gabelträger, ISO-Klasse 3
  • Gabelträger mit Seitenverschiebung
  • Universalschaufel 1,0 m³
  • Rückverladeschaufel 1,5 m³
  • Kombischaufel 1,0 m³
  • Getreideschaufel 2,0 m³
  • Getreideschaufel 2,5 m³
  • Getreideschaufel 3,0 m³
  • Ballengabel 1225 mm
  • Greiferschaufel
  • Dunggabel und Greifer
  • Ballengabel
  • Selbstaufnehmende Kehrmaschine

Vergleichen Sie Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH3510D mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  Landwirtschaftliche Umschlagmaschine TH3510D

Weitere Angebote anzeigen