Telehandler TH417D

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nenntragfähigkeit
8818 lb
4000 kg
Maximale Hubhöhe
55.8 ft
17000 mm
Motormodell
TCD 3.6 L4*
TCD 3.6 L4*

Übersicht

KONFIGURIERT FÜR IHREN ERFOLG

Der präzisionsgefertigte TH417D bewältigt jede Aufgabe und zeichnet sich bei allen Anwendungen durch Stabilität, Wendigkeit, Geschwindigkeit und Leistung aus.

Vorteile

EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

Überragende Stabilität und leistungsstarke Hydraulik

KOMFORT FÜR DEN GANZEN TAG

Hervorragende Rundumsicht

ARBEITEN LEICHT GEMACHT

Höhere Produktivität dank adaptivem Stabilitätssystem

Produktspezifikationen für TH417D

Motormodell TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4*
Bohrung 3.9 in 98 mm
Hub 4.7 in 120 mm
Hubraum 219.7 in³ 3.6 l
Bruttoleistung 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 HP/BHP 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 HP/BHP
Anmerkung *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeV. *Erfüllt EU-Emissionsnormen der StufeV.
Maximales Drehmoment 405Nm bei 1,300/min 405Nm bei 1,300/min
Einsatzgewicht – Mit Gabelträger und Gabeln 22256 lb 10095 kg
Nenntragfähigkeit 8818 lb 4000 kg
Maximale Hubhöhe 55.8 ft 17000 mm
Maximale Reichweite 41.8 ft 12.75 m
Höchstgeschwindigkeit 12.4 mile/h 20 km/h
Wenderadius, außen – Über Reifen 12.8 ft 3.9 m
Last bei maximaler Höhe – Stabilisatoren angehoben 1102 lb 500 kg
Last bei maximaler Reichweite – Stabilisatoren abgesenkt 1102 lb 500 kg
Last bei maximaler Reichweite – Stabilisatoren angehoben 0 lb 0 kg
Maximale Hubhöhe – Stabilisatoren angehoben 51.7 ft 15.75 m
Maximale Hubhöhe – Stabilisatoren abgesenkt 55.8 ft 17 m
Last bei maximaler Höhe – Stabilisatoren abgesenkt 5512 lb 2500 kg
Standard 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02
Maximaler Systemdruck 3916 psi 270 bar
Maximaler Pumpenförderstrom 26.4 gal/min 100 l/min
Zusatzhydraulik 25.1 gal/min 95 l/min
Pumpentyp Zahnradpumpe Zahnradpumpe
Kraftstofftank 39.6 gal (US) 150 l
Hydrauliktank 26.9 gal (US) 102 l
Mehrfachansteuerung - Anheben/ausfahren 39,9 Sekunden 39,9 Sekunden
Zugkraft (Motor 55,4 kW) 15512 lbf 69 kN
Ausleger senken 16,6Sekunden 16,6Sekunden
Vorkippen – Auskippen 3,5Sekunden 3,5Sekunden
Ausleger ausfahren 24,3 Sekunden 24,3 Sekunden
Rückkippen 2,7 Sekunden 2,7 Sekunden
Ausleger einfahren 18,5 Sekunden 18,5 Sekunden
Mehrfachansteuerung - Senken/einfahren 26,7 Sekunden 26,7 Sekunden
Schaufelausbrechkraft – ISO8313 16186 lbf 72 kN
Ausleger heben 20,9 Sekunden 20,9 Sekunden
Auslegerausbrechkraft 16186 lbf 72 kN
Betriebsbremsen Servounterstützte Vorder- und Hinterachsbremsen Servounterstützte Vorder- und Hinterachsbremsen
Feststellbremsen Federbetätigt, hydraulisch gelöst Federbetätigt, hydraulisch gelöst
Rückwärts – 3 12.4 mile/h 20 km/h
Rückwärts – 2 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 1 3.1 mile/h 5 km/h
Rückwärts – 1 3.1 mile/h 5 km/h
Vorwärts – 2 6.2 mile/h 10 km/h
Vorwärts – 3 12.4 mile/h 20 km/h
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,2 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,575 Tonnen entspricht.
Schalldruckpegel – Innengeräusch 80 dB(A) 80 dB(A)
Außengeräuschpegel – Motor 55,4kW 104 dB(A) 104 dB(A)

TH417D Standardausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Überlastwarneinrichtung
  • Mechanisch gefederter Sitz mit Sicherheitsgurt
  • Dachscheibenwischer
  • Heizung/Entfeuchter
  • Multifunktions-Joystick-Steuerung mit V/N/R
  • Front- und Heckscheibenwischer
  • SAHR-Feststellbremse

Elektrik

  • 1 × Batterie 12 V, Kälteprüfstrom 900 A
  • Arbeitsscheinwerfer, 4 × an der Fahrerkabine (2 vorn, 2 hinten)
  • Rückfahr-Warneinrichtung

Reifen

  • 14.00-24 16PR Air Mitas

Schnellwechsler

  • Manuelle Cat-"IT"-Schnellwechseleinrichtung

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Fettgeschmierte Laufwerksketten

TH417D Sonderausrüstung

Fahrerkabine ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz) und FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)

  • Sonnenblende
  • Steinschlagschutz
  • Schutzvorrichtung Dach
  • Klimaanlage
  • V/N/R-Hebel an der Lenksäule

Elektrik

  • 1 × Gel-Batterie 12 V, Kälteprüfstrom 815 A
  • Blockheizung 240V
  • Rundumleuchte

Sonstige Ausstattung

  • Auslegerbürsten
  • 1-Weg-Zusatzsteuerkreis (AUX1) am Auslegerkopf
  • Rückspiegel Zugvorrichtung, konvex
  • Werkzeugkasten
  • Sicherheitsstrebe Ausleger

Reifen

  • 14.00-24 16PR Air Goodyear

Zugvorrichtungen

  • Geländezugvorrichtung

Schnellwechsler

  • Schnellwechsler von Konkurrenzanbietern

Anbaugeräte

  • Schwimmender Gabelträger
  • Palettengabeln
  • Seitenverschiebung – Gabelträger
  • Universalschaufel 1,0 m³
  • Rückverladeschaufel 1,5 m³
  • Kombischaufel 1,0 m³
  • Kranausleger

Vergleichen Sie TH417D mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  TH417D

Weitere Angebote anzeigen