TH414C

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Telehandler der Baureihe C verfügen über einen neuen Motor, der die Emissionsnormen gemäß EU-Stufe IIIB (EPA Tier 4 Interim) erfüllt und über ein neues Lastschaltgetriebe, mit dem der Fahrer leicht das richtige Übersetzungsverhältnis für die jeweilige Arbeit auswählen kann.Unser bewährtes Hydrauliksystem ist bedienerfreundlich, schnell und feinfühlig steuerbar und auf Einsparung von Kraftstoff ausgelegt.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Bruttoleistung 101.0 PS 75.0 kW Less
Anmerkung Der Cat-Motor C3.4B erfüllt die Emissionsvorschriften gemäß EU-Stufe IIIB (EU) bzw. Emissionsnormen EPA Tier 4 Interim (USA). Der Cat-Motor C3.4B erfüllt die Emissionsvorschriften gemäß EU-Stufe IIIB (EU) bzw. Emissionsnormen EPA Tier 4 Interim (USA). Less

Weights

Einsatzgewicht 22498.0 lb 10205.0 kg Less

Betriebsdaten

Maximale Tragfähigkeit 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Maximale Hubhöhe (1) 44.9 ft 13700.0 mm Less
Maximale Reichweite 30.3 ft 9225.0 mm Less
Maximale Hubhöhe (2) 44.95 ft 13.7 m Less
Maximale Traglast 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Wenderadius über Reifen 12.5 ft 3805.0 mm Less

Reifen

Standardreifen 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Hydrauliksystem

Max. Systemdruck 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maximaler Pumpenförderstrom 29.85 US-Gall./min 113.0 l/min Less
Pumpenbauart Axialkolben-Verstellpumpe mit Load Sensing Axialkolben-Verstellpumpe mit Load Sensing Less
Zusatzhydraulik – Intervallbetrieb 21.1 US-Gall./min 80.0 l/min Less
Zusatzhydraulik - Dauerleistung 15.9 US-Gall./min 60.0 l/min Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Hydraulic Tank 23.8 gal (US) 90.0 l Less
Kraftstofftank-Fassungsvermögen 39.6 gal (US) 150.0 l Less

Getriebe

Forward 4 18.6 mile/h 30.0 km/h Less
Rückwärts - 3 18.5 mile/h 29.8 km/h Less
Rückwärts 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less

Transmission

Forward 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Forward 3 12.5 mile/h 20.1 km/h Less
Reverse 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Vorwärts - 2 8.5 mile/h 13.6 km/h Less

Wirkliche Vorteile für Ihren Betrieb

Effizienz in Ihrem Betrieb

Arbeitsumgebung für höchste Produktivität

Für anspruchsvollste Aufgaben gebaut

Motor und Servicefreundlichkeit