TH417C

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Telehandler der Baureihe C verfügen über einen neuen Motor, der die Emissionsnormen gemäß EU-Stufe IIIB (EPA Tier 4 Interim) erfüllt und über ein neues Lastschaltgetriebe, mit dem der Fahrer leicht das richtige Übersetzungsverhältnis für die jeweilige Arbeit auswählen kann.Unser bewährtes Hydrauliksystem ist bedienerfreundlich, schnell und feinfühlig steuerbar und auf Einsparung von Kraftstoff ausgelegt.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Bruttoleistung 101.0 PS 75.0 kW Less
Anmerkung Der Cat-Motor C3.4B erfüllt die Emissionsvorschriften gemäß EU-Stufe IIIB (EU) bzw. Emissionsnormen EPA Tier 4 Interim (USA). Der Cat-Motor C3.4B erfüllt die Emissionsvorschriften gemäß EU-Stufe IIIB (EU) bzw. Emissionsnormen EPA Tier 4 Interim (USA). Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 27425.0 lb 12440.0 kg Less

Betriebsdaten

Nenntragfähigkeit 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Maximale Hubhöhe 56.76 ft 17300.0 mm Less
Maximale Reichweite 41.7 ft 12700.0 mm Less
Maximale Hubhöhe – Abstützpratzen abgesenkt 56.8 ft 17300.0 mm Less
Maximale Hubhöhe – Abstützpratzen angehoben 50.2 ft 15290.0 mm Less
Maximale Traglast 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Wenderadius über Reifen 12.9 ft 3920.0 mm Less

Reifen

Standardreifen 14.00-24 16PR TG-02 14.00-24 16PR TG-02 Less

Hydrauliksystem

Maximaler Systemdruck 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maximaler Pumpenförderstrom 39.6 US-Gall./min 150.0 l/min Less
Pumpenbauart Axialkolben-Verstellpumpe mit Load Sensing Axialkolben-Verstellpumpe mit Load Sensing Less
Zusatzhydraulik – Intervallbetrieb 21.1 US-Gall./min 80.0 l/min Less
Zusatzhydraulik – Dauerleistung 15.9 US-Gall./min 60.0 l/min Less

Füllmengen

Hydrauliktank 23.8 gal (US) 90.0 l Less
Kraftstofftankinhalt 39.6 gal (US) 150.0 l Less

Getriebe

Rückwärts – 1 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Rückwärts – 2 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
Rückwärts – 3 14.5 mile/h 23.3 km/h Less
Vorwärts – 1 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Vorwärts – 2 6.7 mile/h 10.8 km/h Less
Vorwärts – 3 15.1 mile/h 24.3 km/h Less
Vorwärts – 4 19.9 mile/h 32.0 km/h Less

Wirkliche Vorteile für Ihren Betrieb

Effizienz in Ihrem Betrieb

Arbeitsumgebung für höchste Produktivität

Für anspruchsvollste Aufgaben gebaut

Motor und Servicefreundlichkeit