TH255C

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Telehandler der Baureihe C verfügen über einen neuen Motor, der die Emissionsnormen gemäß EU-Stufe IIIB (EPA EPA Tier 4 Interim (USA) und verfügt über ein neues Lastschaltgetriebe, mit dem der Fahrer leicht das richtige Übersetzungsverhältnis für den jeweiligen Auftrag auswählen kann. Unser bewährtes Hydrauliksystem ist bedienerfreundlich, schnell und feinfühlig steuerbar und auf Einsparung von Kraftstoff ausgelegt.

Motor

Maßeinheiten:
Motortyp TD 2.9L L4 TD 2.9L L4 Less
Bruttoleistung 74.0 PS 55.0 kW Less
Anmerkung Der TD 2.9l L4 entspricht den Emissionsnormen der Stufe IIIB (EU) und EPA Tier 4 Final (USA). Der TD 2.9l L4 entspricht den Emissionsnormen der Stufe IIIB (EU) und EPA Tier 4 Final (USA). Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht mit Gabelträger und Gabeln 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Betriebsdaten

Nenntragfähigkeit 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Maximale Hubhöhe 18.37 ft 5600.0 mm Less
Maximale Reichweite 10.83 ft 3300.0 mm Less
Last bei maximaler Höhe 2998.0 lb 1360.0 kg Less
Last bei maximaler Reichweite 1720.0 lb 780.0 kg Less
Maximale Traglast 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Wenderadius über Reifen (12 × 16.5) 10.5 ft 3200.0 mm Less

Reifen

Reifen – Landwirtschaftsprofil (14 × 17.5) 10.2 ft 3100.0 mm Less

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpe Zahnradpumpe, max. Förderstrom 72,3 l/min bei 241 bar Zahnradpumpe, max. Förderstrom 72,3 l/min bei 241 bar Less

Füllmengen

Kraftstofftankinhalt 24.04 gal (US) 91.0 l Less

Getriebe

Getriebe Stufenlos regelbar, hydrostatisch Stufenlos regelbar, hydrostatisch Less

Die Kompaktmaschine mit grenzenlosem Arbeitseifer

Effizienz in Ihrem Betrieb

Arbeitsumgebung für höchste Produktivität

Für anspruchsvollste Aufgaben gebaut

Motor und Servicefreundlichkeit