973D SH

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Zeit ist Geld. Bei der Maschinenauswahl steht die Optimierung der Entladezeit im Vordergrund. Durch die Kombination aus Laufketten für maximale Traktion, Hubarm für die Reichweite und Heckmotor für die Maschinenstandsicherheit ist keine andere Maschine so perfekt für die Entladung von Schiffsladeräumen geeignet wie der Kettenlader.

Motor

Maßeinheiten:
Netto-Schwungradleistung 263.0 PS 196.0 kW Less
Bohrung 4.41 in 112.0 mm Less
Displacement 537.0 in³ 8.8 l Less
Engine Model Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Hub 5.86 in 149.0 mm Less
Nennleistung (2) 263.0 PS 196.0 kW Less
Vorschriften Nennleistung bei 1900/min Nennleistung bei 1900/min Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht – Universalschaufel mit Zähnen 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Universalschaufel und Zähnen 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Einsatzgewicht mit Zweiwege-Planierschild 62084.0 lb 28161.0 kg Less
Einsatzgewicht – Zweiwege-Planierschild alle Materialien 62084.0 lb 28161.0 kg Less

Laufwerk

Bodendruck – Standardbodenplatten 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bodendruck – Standardbodenplatten mit Zweiwege-Planierschild 12.4 psi 85.7 kPa Less
Bodendruck – Optionale Bodenplatten 10.1 psi 69.5 kPa Less
Bodenplattenart Doppelsteg mit oder ohne Mittelloch Doppelsteg mit oder ohne Mittelloch Less
Bodenplattenbreite – Standard 21.6 in 550.0 mm Less

Unterwagen

Bodenplattenbreite – Optional 26.6 in 675.0 mm Less
Steghöhe – Zweisteg 1.92 in 49.0 mm Less

Fahrantrieb

Einstellung des Druckbegrenzungsventils 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Fahrmotor Zwei Schrägachsen-Verstellmotoren Zwei Schrägachsen-Verstellmotoren Less
Fahrpumpe Zwei Axialkolbenpumpen mit variablem Hubraum und Rutschkupplung Zwei Axialkolbenpumpen mit variablem Hubraum und Rutschkupplung Less
Typ Hydrostatischer Fahrantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung bis 10 km/h (6,2 mph) Hydrostatischer Fahrantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung bis 10 km/h (6,2 mph) Less

Hauptfüllmengen

Hydrauliktank 49.9 gal (US) 189.0 l Less
Kraftstofftank 164.0 gal (US) 621.0 l Less
Kühlsystem 11.6 gal (US) 44.0 l Less

Schaufeln

Fassungsvermögen – Universal 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Breite – Kombischaufel 112.91 in 2868.0 mm Less
Breite – Universal 114.56 in 2910.0 mm Less
Fassungsvermögen – Kombi 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Inhalt – Kombischaufel 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Inhalt – Universalschaufel 4.2 yd³ 3.21 m³ Less

Schild

Fassungsvermögen Zweiwege-Planierschild – Kohle Kann auf Bestellung konfiguriert werden Kann auf Bestellung konfiguriert werden Less
Fassungsvermögen Zweiwege-Planierschild – alle Materialien 4.67 yd³ 3.57 m³ Less

Zweiwege-Planierschild

Fassungsvermögen – alle Materialien 4.67 yd³ 3.57 m³ Less

Kettenlader

Anbaugeräte und Sonderausrüstung