Kettenlader 963K Eine Maschine, viele Aufgaben

Produktspezifikationen für 963K

Motor

Gewicht

Gewichtsangaben

Füllmengen

Abmessungen

Laufwerk

Schaufeln

Schaufeln und Löffel

Klimaanlagensystem

963K Standardausrüstung

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C7.1 mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler (ATAAC, Air-To-Air After Cooler)
  • Modulwasserkühler für Motorlufteinlass, Öl und Wasser
  • Kühlerlüfter, elektronisch geregelt, hydraulisch betrieben, temperaturgesteuert, bedarfsgesteuert
  • Elektronische Hydrogetriebesteuerung (EHC, Electro Hydrostatic Control) mit Fahr- und Arbeitsmodi
  • Leerlaufabschaltung
  • Motordrehzahlautomatik
  • Elektrische Kraftstoffförderpumpe
  • Wasserabscheider
  • Trockener Luftfilter, Axialdichtung mit Vorreiniger und Staubauswerfersystem, elektronische Filterzustandsanzeige
  • Starthilfe, Glühkerze
  • Cat-Langzeitkühlmittel

Laufwerk

  • Cat-HD-Laufwerk: 963K (38 Abschnitte), 1850 mm(72,8")-Spurweite
  • Kettenführungsplatten, hinten
  • Kettenspanner, fetthydraulisch
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar (geschraubt), aus widerstandsfähigem Stahl
  • Schutzvorrichtungen, Kettenrad
  • Sieben Laufrollen pro Seite, mit zwei oberen Tragrollen, dauergeschmiert
  • Leiträder, herkömmliche Ausführung, dauergeschmiert
  • Pendelnde Laufrollenrahmen

Elektrik

  • Drehstromgenerator, 24 V, für Schwereinsätze ohne Bürste
  • Rückfahrsignal
  • Elektrisches Warnhorn
  • Zwei HD-Batterien, hohe Leistung, wartungsfrei: 1.120 A Kälteprüfstrom
  • Haupttrennschalter
  • HD-Anlasser, elektrisch (24 V)

Arbeitsumgebung

  • Druckbelüftete, schallgedämpfte ROPS(Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS(Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)-Fahrerkabine mit getönten Scheiben und Schiebefenster auf der rechten Seite
  • Klimaanlage und Heizung
  • Heizung/Entfroster mit automatischer Temperaturregelung
  • Sitz mit Stoffbezug, luftgedämpft, einstellbar
  • Verstellbare Armlehnen
  • Elektro-hydraulische, am Sitz befestigte Steuerhebel mit schnellerer Verarbeitung
  • Automatiksicherheitsgurt, mit Warnleuchte auf der Instrumententafel
  • Elektronisches Überwachungssystem mit Anzeigen für: Motorkühlwassertemperatur, Hydrauliköltemperatur, Kraftstoffstand, Motoröldruck, Abgasreinigungs-Flüssigkeitsstand (falls vorhanden)
  • Motordrehzahl- und Ganganzeige
  • Betriebsstundenzähler, elektronisch
  • Drehzahlschalter mit Eco-Modus
  • Mittleres Bremspedal
  • Unabhängige Einstellungen für Geschwindigkeitsbereiche (vorwärts/rückwärts)
  • Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, elektronisch
  • Rückspiegel, innen, einstellbar
  • Radiovorrüstung, beinhaltet 24- zu 12-Volt-Spannungswandler, Lautsprecher, Antenne und 12-Volt-Steckdose
  • Kleiderhaken
  • Ablagefächer unter der linken Armlehne
  • Dokumentenablage an der rechten Konsole
  • HD-Fußmatte, Gummi
  • Frontscheibenwascher und Scheibenwischer, vorne und hinten, mehrstufig
  • Robustes Metalldach
  • Feststellbremsschalter und Kontrollleuchte "Bremse betätigt"
  • Schutzblech

Sonstige Standardausrüstung

  • Schalldämpfung, außen
  • Z-Ladegestänge
  • Variabel verstellbare Hydraulikpumpe mit Lasterfassung
  • Arbeitshydraulikzylinder mit Sensoren
  • Fahrerprogrammierbare Hub- und Kippausschalter
  • Motorraumverkleidung mit verschließbaren Türen
  • Kühlerblock mit Lamellendichte von 6,5 Lamellen pro Zoll, schmutzabweisend
  • Schwenkbare Kühlerschutzvorrichtung und ausschwenkbarer Lüfter
  • Vollständiger Bodenschutz
  • Öko-Ablassventile am Hydrauliköltank
  • Product Link-Vorrüstung
  • Ölproben-Entnahmeventile
  • Cat XT-Schläuche
  • HYDO Advanced 10

963K Sonderausrüstung

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C7.1 mit Biturbo und motormontierter Nachbehandlung zur Einhaltung der Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe IV (EU)/Tier 4 Final (Korea) ODER Cat-Dieselmotor C7.1 zur Einhaltung der Emissionsnormen Nonroad Stage III (China), Bharat III (Indien), Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion) entsprechend Tier 3/Stufe IIIA.
  • Bedarfsgesteuerter Umkehrlüfter
  • Lufteinlass, Turbovorreiniger
  • Getriebesteuerung, V-Hebel oder Joystick

Arbeitsumgebung

  • Standard-Fahrerkabine mit vier Halogenscheinwerfern (zwei nach vorn gerichtete, dachmontiert; zwei nach hinten gerichtete, in Klimaanlage integriert)
  • Fahrersitz mit Textilbezug, Luftfederung, ohne seitliche Aufpolsterungen
  • Fahrersitz mit Textilbezug, Luftfederung, beheizt, mit seitlichen Aufpolsterungen
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Paket für einfachen Zugang (Handläufe und Stufen)
  • Fahrerkabinenvorreiniger
  • Leuchten, zusätzlich geschützt
  • Schutz für Windschutzscheibe

Hydraulik

  • Hydrauliköl, biologisch abbaubar
  • Hydraulikpakete – allgemeine Arbeiten: Zwei Ventile, Joystick; drei Ventile, Joystick; zwei Ventile, zwei Hebel; drei Ventile, zwei Hebel
  • Hydraulikpakete – Mehrzweck: Drei Ventile, Joystick; vier Ventile, Joystick

Kraftstoffsysteme

  • Schnellbetankung
  • Kraftstofftankbetankungspumpe

Laufwerk

  • Laufrollenschutz
  • Laufrollenschutz, Schiffsladeraum
  • Seitenantriebs-Abriebschutzvorrichtungen, zweiteilig
  • Seitenantriebs-Abriebschutzvorrichtungen, dreiteilig
  • Laufrollenschutz über die gesamte Länge
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: Dreistegbodenplatte, 430 mm, abgedichtet
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: Zweistegbodenplatte, 450 mm, schmal
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: Zweistegbodenplatten 450 mm, Mittelloch
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: Einstegbodenplatte, 460 mm, abgedichtet und geschmiert, Mittelloch
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: 550-mm-Zweisteg
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: Zweistegbodenplatten 550 mm, Mittelloch
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: Einstegbodenplatte, 560 mm, Schwereinsatz
  • Komplettketten (38 Abschnitte) – HD-Komplettketten: 800-mm-Zweisteg

Schaufeln und Löffel

  • Universal: 2,3 m³, bündig
  • Universal: 2,5 m³
  • Universal: 2,5 m³, volles Messer
  • Universal: 2,5 m³ Heavy Duty
  • Universal: 2,8 m³, Performance-Serie
  • Kombi: 2,0 m³
  • Kombi: 2,0 m³, Heavy Duty
  • Kombi: 2,7 m³, Mülldeponie, HD
  • Breite: 2,8 m³
  • Mülldeponie: 3,1 m³, Heavy Duty

Anlasse, Batterien und Drehstromgeneratoren

  • Motorkühlwasservorwärmer, 120 V
  • Motorkühlwasservorwärmer, 240 V
  • Kaltwetterpaket, 120 V – zwei 12-V-Batterien (1400 A Kälteprüfstrom), 120-V-Motorkühlwasservorwärmer, Ätherstarthilfe*
  • Kaltwetterpaket, 240V – zwei 12-V-Batterien (1400 A Kälteprüfstrom), 240-V-Motorkühlwasservorwärmer, Ätherstarthilfe*
  • Frostschutzmittel -50 Grad Celsius

Sonstige Anbaugeräte

  • Kontergewicht, leicht, 325 kg
  • Kontergewicht, zusätzlich, 305 kg
  • Aufreißer, Mehrzahn
  • Zughaken, Aufreißer
  • Abstreifer, hinten
  • Zusätzliche Anbaugeräte: Fusion-Schnellwechsler, Polterschilde, Gabeln, Lastarme, Rechen

Schutzvorrichtungen

  • Hubzylinderschutz
  • Kippzylinderschutz

Elektrik

  • Rundumleuchte

Wartung und dazugehörige Anbaugeräte

  • Kraftstofftankbodensatzpumpe
  • Ölschnellwechselanlage
  • Erweitertes Servicepaket Manuelles Hydrauliksystem, ermöglicht das sichere Kippen der Fahrerkabine und Einrasten bei 30 Grad im Feldeinsatz; Windschutzscheibe, abgedichtet; Schaufelhalter (ohne Schaufel)

Technologieprodukte

  • Product Link – Satellitengestützt
  • Product Link – mobilfunkgestützt
  • Maschinensteuerung, Empfängermast

Spezialausführungen

  • Abfallpaket, HD
  • Abfallpaket, HD, verbesserte Reinigung
  • Paket für Schiffsladeräume, HD
  • Teilweises Stahlwerkpaket, HD
  • Geringer-Bodendruck-Paket, HD
  • * Nur Maschinen mit Tier 4 Final/Stufe IV

Vergleichen Sie 963K mit häufig verglichenen Modellen.

Mit Konkurrenzprodukten vergleichen

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.


Aktuelle Angebote für  963K

Weitere Angebote anzeigen