973K

Kettenlader 973K

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistung am Schwungrad
275 HP
205 kW
Einsatzgewicht
63900 lb
28985 kg
Kapazität – allgemeine Arbeiten
4.2 yd³
3.2 m³

Übersicht

Vielseitig und effizient für die härtesten Einsätze

Sparen Sie Geld und Transportzeit mit einer einzigen Maschine für Roden, Graben, Planieren, Lkw-Beladung, Gefällearbeiten und mehr. Mit Kettenladern haben Sie einen geringeren Bodendruck und bessere Traktion, sodass Sie bei weichen Bodenverhältnissen früher beginnen und länger arbeiten können. All das erhalten Sie mit Cat®-Kettenladern – und zusätzlich eine gesteigerte Leistung und Kraftstoffeffizienz. 

Vorteile

Vielseitig

Die vielseitigste Maschine am Einsatzort lässt Sie roden, graben, planieren, laden, transportieren und vieles mehr – alles mit einer Maschine. Spezialkonfiguration für Arbeiten auf Mülldeponien und in Stahlwerken.

Bis zu 25% Geringerer Kraftstoffverbrauch

Die Eco-Modi und ein effizienterer Motor lassen Sie bei weniger Kraftstoffverbrauch eine Vielzahl verschiedener Aufgaben erledigen.

Geringerer Bodendruck

Arbeiten Sie da, wo andere Maschinen versagen. Kettenlader bieten Ihnen Traktion und Flotation bei vielen Bodenbedingungen, sodass Sie arbeiten können, während andere Maschinen am Rand warten müssen.

Produktspezifikationen für 973K

Leistung am Schwungrad 275 HP 205 kW
Motormodell Cat C9.3 Cat C9.3
Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278 HP 278 HP
Emissionen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final ODER Emissionsnormen Nonroad Stufe III (China)/Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final ODER Emissionsnormen Nonroad Stufe III (China)/Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA
Anmerkung (1) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB, IV und V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULS™ oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Infos zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im OMM. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB, IV und V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss die Spezifikationen der ASTM D7467 erfüllen (Biodieselmischungen müssen die Cat-Biodiesel-Spezifikationen der ASTM D6751 oder EN 14214 erfüllen). Cat-DEO-ULS™ oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Infos zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im OMM.
Anmerkung (2) Das in Cat-Selective-Catalytic-Reduction(SCR)-Systemen verwendete Diesel Exhaust Fluid (DEF) muss die Voraussetzungen der Norm 22241 der International Organization for Standardization (ISO) erfüllen. Das in Cat-Selective-Catalytic-Reduction(SCR)-Systemen verwendete Diesel Exhaust Fluid (DEF) muss die Voraussetzungen der Norm 22241 der International Organization for Standardization (ISO) erfüllen.
Einsatzgewicht 63900 lb 28985 kg
Einsatzgewicht – Breitspur 71218 lb 32304 kg
Einsatzgewicht – Abfallentsorgungsmaschine 64319 lb 29175 kg
Einsatzgewicht – Stahlwerk 74293 lb 33699 kg
Anmerkung (1) Ziehen Sie ca. 295 kg/650 lb für Maschinen ab, die nicht mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe V ausgestattet sind. Ziehen Sie ca. 295 kg/650 lb für Maschinen ab, die nicht mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe V ausgestattet sind.
Kraftstofftank 101.5 Gall. (US) 384 l
DEF-Tank 9.2 Gall. (US) 35 l
Gesamtlänge der Maschine* 298.4 " 7579 mm
Maschinenhöhe an höchstem Punkt der Fahrerkabine 138.2 " 3510 mm
Höhe – höchster Punkt des Stapels 120.8 " 3069 mm
Gesamtmaschinenhöhe – Schaufel komplett gehoben 226.5 " 5752 mm
Gesamtmaschinenbreite ohne Schaufel: Mit Standardketten – 550-mm(21,6")-Platten 106.7 " 2710 mm
Anmerkung *Mit Universalschaufel und HD-Zähnen. *Mit Universalschaufel und HD-Zähnen.
Spurweite 85 " 2160 mm
Bodenplattenbreite – Standard 21.6 " 550 mm
Bodenplattenbreite – optional 26.6 " 675 mm
Bodenplattenbreite – breite Spur 32.7 " 830 mm
Tragende Kettenlänge 115.3 " 2930 mm
Bodenaufstandsfläche* – Standard-Bodenplatte – 550 mm (21,6") 5673 in² 3.66 m²
Bodenaufstandsfläche* – Optionale Bodenplatten – 675 mm (26,6") 6960 in² 4.49 m²
Bodenaufstandsfläche* – Breite Spur – 830 mm (32,7") 8572 in² 5.53 m²
Bodendruck* – Standard-Bodenplatten – 550 mm (21,6") 11.3 psi 77.6 kPa
Bodendruck* – optionale Bodenplatte – 675 mm (26,6") 9.3 psi 64.4 kPa
Bodendruck* – breite Spur – 830 mm (32,7") 8.3 psi 57.3 kPa
Anmerkung *ISO 16754:2008. *ISO 16754:2008.
Kapazität – allgemeine Arbeiten 4.2 yd³ 3.2 m³
Kapazität – Mehrzweck 4 yd³ 3 m³
Kapazität – Performance-Serie 5 yd³ 3.8 m³
Breite – allgemeine Arbeiten 117 " 2974 mm
Breite – Mehrzweck 116 " 2946 mm
Breite – Performance-Serie 117 " 2982 mm
Fassungsvermögen – Mülldeponie-Schaufel 6.4 yd³ 4.9 m³
Fassungsvermögen – Schlackeschaufel 4 yd³ 3 m³
Breite – Deponieschaufel 117 " 2974 mm
Breite – Schlackeschaufel 112 " 2846 mm
Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,1 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,573 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A („Global Warming“-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,1 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,573 Tonnen entspricht.

973K Standardausrüstung

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C9.3
  • Motormontierte Nachbehandlung zur Erfüllung der EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final ODER Cat-Dieselmotor C9.3, erfüllt die Emissionsvorschriften Nonroad Stufe III (China) und Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA.
  • Turboaufladung mit luftgekühltem Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air After Cooler)
  • Modulwasserkühler für Motorlufteinlass, Öl und Wasser
  • Kühlerlüfter, elektronisch geregelt, hydraulisch betrieben, temperaturgesteuert, bedarfsgesteuert
  • Elektronische Hydrogetriebesteuerung (EHC, Electro Hydrostatic Control) mit Fahr- und Arbeitsmodi
  • Kraftstoffkühler
  • Wasserabscheider
  • Trockener Luftfilter, Axialdichtung mit Vorreiniger und Staubauswerfersystem, elektronische Filterzustandsanzeige
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Laufwerk

  • Hydraulischer Kettenspanner
  • Zahnkranzsegmente, auswechselbar (geschraubt), aus widerstandsfähigem Stahl
  • Kettenrad-Schutzvorrichtungen
  • Sieben Laufrollen, zwei obere Tragrollen pro Kette, dauergeschmiert
  • Herkömmliche dauergeschmierte Leiträder
  • Pendelnde Laufrollenrahmen
  • Kettenendglied

Elektrik

  • Bürstenloser Drehstromgenerator mit 24 V, für Schwereinsätze
  • Rückfahrsignal
  • Elektrisches Warnhorn
  • Zwei HD-Batterien, hohe Leistung, wartungsfrei, 1400 A Kälteprüfstrom
  • Batteriehauptschalter
  • Elektrischer Anlasser (HD, 24 Volt)

Arbeitsumgebung

  • Druckbelüftete, schallgedämpfte Fahrerkabine mit ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz) und abgedichteter Frontscheibe, getönten Scheiben und Schiebefenster auf der rechten Seite
  • Klimaanlage und Heizung
  • Heizung/Entfroster mit automatischer Temperaturregelung
  • Elektrohydraulische Schalthebel am Sitz
  • Kamera zur Rückraumüberwachung
  • Automatiksicherheitsgurt, mit Warnleuchte auf der Instrumententafel
  • Elektronisches Überwachungssystem mit Manometer für Motorkühlwassertemperatur, Hydrauliköltemperatur, Kraftstoffstand und Abgasreinigungs-Flüssigkeitsstand (falls vorhanden)
  • Rückspiegel, von innen einstellbar
  • Radiovorrüstung, (beinhaltet 24/12-Volt-Spannungswandler, Lautsprecher, Antenne und zwei 12-Volt-Steckdosen)
  • Kleiderhaken
  • Ablagefächer unter der linken Armlehne
  • Dokumentenablage an der rechten Konsole
  • HD-Fußmatte, Gummi
  • Frontscheibenwascher und Scheibenwischer, vorne und hinten, mehrstufig
  • Robustes Metalldach
  • Feststellbremsschalter und Kontrollleuchte "Bremse betätigt"

Sonstige Standardausrüstung

  • Schalldämpfung, außen
  • Z-Ladegestänge
  • Variabel verstellbare Hydraulikpumpe mit Lasterfassung
  • Arbeitshydraulikzylinder mit Positionssensoren
  • Fahrerprogrammierbare Hub- und Kippausschalter
  • Motorraumverkleidung mit verschließbaren Türen
  • Kühlerblock mit Lamellendichte von 6,5 Lamellen pro Zoll, schmutzabweisend
  • Schwenkbare Kühlerschutzvorrichtung und ausschwenkbarer Lüfter
  • Vollständiger Bodenschutz
  • Hubzylinderschutz
  • Schutzvorrichtung für den Ölmessstab
  • Product Link-Vorrüstung
  • Ölprobenzapfventile
  • Cat XT-Schläuche
  • HYDO Advanced 10

973K Sonderausrüstung

Antriebsstrang

  • Der Cat-Dieselmotor C9.3 mit motormontierter Nachbehandlung erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Tier 4 Final (Japan 2014)/Tier 4 Final (Korea).
  • Der Cat-Dieselmotor C9.3 erfüllt die Emissionsnormen Nonroad Stufe III (China) und Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA.
  • Motor-Wärmeabschirmung
  • Standardlüfter
  • Umkehrlüfter
  • Umkehrlüfter, niedrige Drehzahl
  • Umkehrlüfter, Stahlwerk
  • Lufteinlass, Turbovorreiniger

Arbeitsumgebung

  • Deluxe-Fahrerkabine
  • Stahlwerk-Fahrerkabine
  • Fahrersitz mit Textilbezug, Luftfederung, ohne seitliche Aufpolsterungen
  • Fahrersitz mit Textilbezug, Luftfederung, beheizt, mit seitlichen Aufpolsterungen
  • Getriebesteuerung, V-Hebel oder Joystick
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Fahrerkabinenvorreiniger

Hydraulik

  • Hydrauliköl, biologisch abbaubar
  • Hydrauliköl, EcoSafe (Stahlwerkausführung)
  • Hydraulikpakete für allgemeine Arbeiten: Zwei Ventile, Joystick; drei Ventile, Joystick; zwei Ventile, zwei Hebel oder drei Ventile, zwei Hebel
  • Mehrzweck-Hydraulikpakete: Drei Ventile, Joystick oder vier Ventile, Joystick

Schutzvorrichtungen

  • Kippzylinderschutz
  • Scheinwerferschutzgitter
  • Schutz für Windschutzscheibe
  • Seitenantriebsabriebschutz
  • Seitenantriebsabriebschutz, unten

Elektrik

  • Rundumleuchte

Laufwerk

  • Laufrollenschutz
  • Laufrollenschutz, Stahlwerk
  • HD-KETTE, ÖLGESCHMIERTE KOMPLETTKETTEN (40 ABSCHNITTE)
  • 500 mm (19,7") Zweistegbodenplatte, Mittelloch
  • 510 mm (20,1") Schwereinsatz, Einstegbodenplatte, Mittelloch
  • Zweistegbodenplatte, 550 mm (21,6")
  • Zweistegbodenplatte, 675 mm (26,6")
  • 675 mm (26,6") Zweistegbodenplatte, Mittelloch
  • 675 mm (26,6") Einstegbodenplatte, Mittelloch
  • 830 mm (32,7") Zweistegbodenplatte, breite Spur
  • HD-KETTE, NICHT ÖLGESCHMIERTE KOMPLETTKETTEN – STAHLWERK
  • Zweistegbodenplatte, 500 mm (19,7")
  • Flachbodenplatte, 500 mm (19,7")
  • Dreistegbodenplatte, 500 mm (19,7")
  • Wechselnde Flachbodenplatte, 500 mm (19,7")

Schaufeln

  • UNIVERSALSCHAUFEL
  • 3,0 m3 (4,0 yd.3), geschweißte Spüladapter
  • 3,2 m3 (4,2 yd.3), Bolzenaufhängung
  • 3,2 m3 (4,2 yd.3), HD, Bolzenbefestigung
  • 3,2 m3 (4,2 yd.3), HD, volles Messer, Bolzenbefestigung
  • 4.2 m3 (5.5 yd3), Performance Series
  • 4,0 m3 (5,2 yd.3), Hochleistungsausführung, bündig
  • KOMBISCHAUFELN
  • 3,0 m3 (4,0 yd.3), HD, Bolzenbefestigung
  • 3,0 m3 (4,0 yd.3), Bolzenaufhängung
  • SCHAUFEL MIT HOHEM FÜLLVOLUMEN
  • 4,2 m3 (5,5 yd.3), Hochleistungsausführung
  • SCHAUFELN ZUR ARBEIT AUF DEPONIEN
  • 4,6 m3 (6,0 yd.3), für allgemeine Arbeiten auf Deponien, HD, Bolzenbefestigung
  • 4,9 m3 (6,4 yd.3), für allgemeine Arbeiten auf Deponien, HD, Bolzenbefestigung
  • STAHLWERKTAUGLICHE SCHAUFEL
  • 3,0 m3 (4,0 yd.3), Schlackeschaufel

Sonstige Anbaugeräte

  • Kontergewicht
  • Kontergewicht, HD-Stoßfänger
  • Mehrzahnaufreißer
  • Aufreißer-Zughaken
  • Hintere Abstreiferbalken
  • Standardmäßiger Stoßfänger
  • Kein Stoßfänger
  • Standardmäßig Stufen hinten
  • Stufen hinten am Aufreißer
  • ZUSÄTZLICHE ANBAUGERÄTE (Wenden Sie sich bezüglich Bestellinformationen bitte an Ihren Cat-Händler)
  • Schnellwechsler
  • Schilde
  • Gabeln
  • Lastarme
  • Rechen

Anlasse, Batterien und Drehstromgeneratoren

  • Motorkühlwasservorwärmer, 120 V
  • Motorkühlwasservorwärmer, 240 V

Wartung und dazugehörige Anbaugeräte

  • Deluxe-Wartungspaket
  • Schnellölwechsel
  • Bodensatzpumpe
  • Kraftstofftankbetankungspumpe
  • Servicepaket, Standard
  • Verriegelungsbügel, der die Fahrerkabine bei 30 Grad sicher hält, Frontscheibe
  • Erweitertes Servicepaket mit manuellem Hydrauliksystem, ermöglicht das sichere Kippen/Einrasten der Fahrerkabine, Schaufelhalter (ohne Schaufel)
  • Frostschutz, -50 °C (-58 °F)

Technologieprodukte

  • Product Link – Satellitengestützt
  • Product Link – mobilfunkgestützt
  • Maschinensteuerungsmast

Spezialausführungen

  • Abfallpaket, HD
  • Abfallpaket, HD, verbesserte Reinigung
  • Abfallpaket, Schwereinsatz
  • Paket für Schiffsladeräume, HD
  • Stahlwerkpaket, HD
  • Geringer-Bodendruck-Paket – HD

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 973K mit häufig verglichenen Modellen.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  973K

Weitere Angebote anzeigen