Kettenlader 953

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Leistung am Schwungrad
160 HP
119 kW
Einsatzgewicht
34.594 lb
15.692 kg
Kapazität – allgemeine Arbeiten
2.4 yd³
1.8 m³

Übersicht

Leistungsfähig, vielseitig, agil

Sparen Sie Geld und Zeit für den Transport mit einer robusten Maschine für Roden, Graben, Planieren, Beladen von Lkw und Arbeiten am Hang usw. Raupenlader bieten Ihnen einen geringeren Bodendruck und bessere Traktion, sodass Sie bei weichen Bodenverhältnissen früher beginnen und länger arbeiten können. All das erhalten Sie mit Cat®-Kettenladern – und zusätzlich hervorragende Leistungsfähigkeit und Kraftstoffeffizienz.

Vorteile

EINE Maschine, viele Aufgaben

Ein Fahrer, eine Maschine, verschiedene Aufgaben: Graben, Laden, Transportieren, Auffüllen usw. Dank Fusion-Schnellwechsler zum schnellen Anbaugerätewechsel sowie speziellen Ausführungen für die Abfallentsorgung, mit geringem Bodendruck und für Einsätze in Schiffsladeräumen ist der Lader jeder Aufgabe gewachsen.

Bis zu 10 % Geringerer Kraftstoffverbrauch

Effizienter Motor Aufgabengerechte Betriebsmodi (Automatik, Eco und Leistung) sparen Kraftstoff. Remotedienste und die Möglichkeit zum Fernabruf von Maschinenfunktionen verringern die Service- und Wartungskosten.

Mehr Arbeit schaffen

Aufgrund ihrer Größe ist die Maschine agil und leicht zu transportieren. Schaufeln der Performance-Serie steigern Ihre Produktivität. Die verbesserte Fahrerkabine, das intuitive Instrumententafel-Display und die bessere Steuerbarkeit erhöhen den Komfort für den Fahrer.

Produktspezifikationen für 953

Leistung am Schwungrad 160 HP 119 kW
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 160 HP 119 kW
Nettoleistung – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 162 mhp 162 mhp
Emissionen Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014/ Tier 4 Final (Korea) Einhaltung von EPA Tier 4 Final (USA)/Stufe V (EU)/Japan 2014/ Tier 4 Final (Korea)
Anmerkung (3) Motorleistung bei 1800/min. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter bei Maximaldrehzahl, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft. Motorleistung bei 1800/min. Die angegebene Nettoleistung ist die verfügbare Leistung am Schwungrad eines Motors mit Lüfter bei Maximaldrehzahl, Drehstromgenerator, Luftfilter und Nachbehandlung. Die Nettoleistung wird gemäß ISO 9249:2007 und SAE J1349:2011 geprüft.
Anmerkung (1) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB, IV und V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat-DEO-ULS™ oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB, IV und V, Japan 2014 (Tier 4 Final) und Korea Tier 4 Final entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (EPA)/10 ppm (EU) (mg/kg) betrieben werden. Biodieselmischungen bis zu B20 (Beimischung von 20 % Vol.) sind zulässig, wenn der Biodiesel mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von höchstens 15 ppm (mg/kg) gemischt wird. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat-DEO-ULS™ oder Öle, die die Cat-Spezifikationen ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 erfüllen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch.
Anmerkung (2) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen.
Einsatzgewicht 34.594 lb 15.692 kg
Kraftstofftank 70 gal (US) 265 l
DEF-Tank 4.2 gal (US) 16 l
Einsatzgewicht 35.181 lb 15.958 kg
Breite der Standardbodenplatte 20 in 480 mm
Bodenaufstandsfläche 3720 in² 2.4 m²
Bodendruck 10 psi 66 kPa
Einsatzgewicht 38.055 lb 17.261 kg
Breite der Standardbodenplatte 31.5 in 800 mm
Bodenaufstandsfläche 6045 in² 3.9 mm²
Bodendruck 6 psi 43 kPa
Einsatzgewicht 35.662 lb 16.176 kg
Breite der Standardbodenplatte 20 in 480 mm
Bodenaufstandsfläche 3720 in² 2.4 m²
Bodendruck 10 psi 67 kPa
Gesamtlänge der Maschine* 251.1 in 6378 mm
Gesamtmaschinenbreite ohne Schaufel: Mit Standardketten – 550-mm(21,6")-Platten 91.2 in 2316 mm
Maschinenhöhe an höchstem Punkt der Fahrerkabine 124.2 in 3156 mm
Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Abkippwinkel* 41.4 in 1053 mm
Abstand bei max. Hubhöhe und 45°-Abkippwinkel* 111.7 in 2838 mm
Höhe – Schaufelbolzen 142.1 in 3608 mm
Bodenfreiheit 16.3 in 413 mm
Überhangwinkel 29 29
Anmerkung * Mit Universalschaufel mit Bolzenaufhängung * Mit Universalschaufel mit Bolzenaufhängung
Spurweite 72.3 in 1836 mm
Tragende Kettenlänge 90 in 2286 mm
Laufrollen – je Seite 6/37 6/37
Kapazität – allgemeine Arbeiten 2.4 yd³ 1.8 m³
Kapazität – Mehrzweck 2.1 yd³ 1.6 m³
Kapazität – Performance-Serie 2.7 yd³ 2.1 m³
Breite – allgemeine Arbeiten 97.8 in 2485 mm
Breite – Mehrzweck 97.3 in 2471 mm
Breite – Performance-Serie 99.8 in 2536 mm
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Das System enthält 1,1 kg des Kältemittels, welches einem CO2-Äquivalent von 1,573 metrischen Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). Das System enthält 1,1 kg des Kältemittels, welches einem CO2-Äquivalent von 1,573 metrischen Tonnen entspricht.

953 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Antriebsstrang

  • Cat-Dieselmotor C7.1
  • Erfüllt die US-Abgasnormen EPA Tier 4 Final/EU Stufe V/Korea Tier 4 Final/Japan 2014.
  • Geeignet für Biodiesel bis B20
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Arbeitshydraulikpumpe mit Load Sensing
  • Modulwasserkühler

Arbeitsumgebung

  • 12-V-Steckdose und 5-V-USB-Anschluss
  • Verstellbare Armlehnen
  • 10"-LCD-Vollfarb-Display (254 mm)
  • Handgriff auf der Instrumententafel
  • Heizung/Klimaanlage
  • Integrierte HD-Rückfahrkamera
  • Beleuchtung – 4 Halogenscheinwerfer
  • Druckbelüftete, schallgedämpfte ROPS (Rollover Protective Structure, Überrollschutz)-/FOPS (Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)-Fahrerkabine mit getönten Scheiben und Schiebefenster
  • Radiovorrüstung
  • Ablagemöglichkeiten in der gesamten Fahrerkabine

Cat-Technologie

  • Slope Indicate
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fahrer-ID

Laufwerk

  • Caterpillar-HD-Laufwerk:
  • Pendelnde Laufrollenrahmen

Schaufeln

  • Wechsler mit Bolzenbefestigung

Service und Wartung

  • 4 x 2 einfach zu handhabende Zurrösen am Fahrgestell
  • Öko-Ablassventile
  • Bodennahes Servicezentrum
  • Schwenkbare Kühlerschutzvorrichtung und ausschwenkbarer Lüfter
  • Schaufelhalter

953 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Für genaue Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler.

Arbeitsumgebung

  • Fahrerkabine für Spezialanwendungen mit Doppelverglasung/Polycarbonatfenster
  • Deluxe-Sitz
  • Premium-Sitz
  • Anbaugerätesteuerung über Joystick oder zwei Hebel
  • Lenksteuerung über Joystick oder V-Hebel und Pedale
  • Radiovorrüstung
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Radio AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Funkgeräte-Vorrüstung
  • Beleuchtung – 2 LED-Leuchten vorn/unter der Fahrerkabine, Zugangsbeleuchtung
  • Leuchten – 8 LEDs
  • LED-Rundumleuchte

Cat-Technologie

  • Product Link, mobilfunkgestützt
  • Maschinensicherung – Passcode
  • Maschinensicherung – Bluetooth
  • Product Link, über Mobilfunk oder Satellit

Laufwerk

  • Cat Abrasion-Laufwerk
  • Laufwerksvarianten für Abfallentsorgung oder geringen Bodendruck (LGP, Low Ground Pressure)

Schaufeln

  • Fusion-Schnellwechsler
  • Universalschaufel
  • Müllschaufel
  • Kombischaufel
  • Performance-Schaufel

Service und Wartung

  • Schnellbetankungsanlage
  • Schnellölwechsel
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Hydraulisch kippbare Fahrerkabine
  • Betankungspumpe
  • Arbeitsscheinwerfer im Motorraum

Anbaugeräte

  • Stoßfänger
  • Kontergewichte
  • Mehrzahnaufreißer
  • Aufreißer-Zughaken
  • Hintere Hydraulik mit Aufreißervorbereitung
  • Abstreifer, Kasten
  • Spezialausführungen: Abfallentsorgung, Schiffsladeräume, geringer Bodendruck

Vergleichen Sie 953 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Nachhaltigkeit in Aktion

Wir wollen Ihnen helfen, Ihre Umwelt- und Geschäftsziele zu erreichen.

Mehr erfahren

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 953 zu entdecken.

Tour für 953 starten
close

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • API gemäß ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

  • Cat-App

    Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat VisionLink

    Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Importieren Sie Telematikdaten in Ihre eigenen Anwendungen, um das Flottenmanagement zu verbessern. Unsere API entspricht den Normen AEMP 2.0 und ISO 15143-3 und eignet sich somit ideal für gemischte Flotten.

Mehr über die Technologie erfahren

Das effiziente Maschinenmanagement beginnt mit der Cat-App. Sie können direkt auf Ihrem Mobilgerät den Standort und Zustand Ihrer Ausrüstung verfolgen, Services vereinbaren, Ersatzteile bestellen und Telematikgeräte aktivieren. Es war noch nie so einfach, rund um die Uhr über Ihre Flotte informiert zu bleiben.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Rufen Sie Ihre Flottendaten mit VisionLink online ab, und nutzen Sie sie für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie die Produktivität steigern, die Kosten senken, die Wartung vereinfachen und die Sicherheit am Einsatzort erhöhen. Mit unterschiedlichen Abonnementoptionen kann Ihr Cat-Händler genau das konfigurieren, was Sie benötigen, um Ihre Flotte zu optimieren und zusätzliche Gewinne zu ermöglichen.

Mehr über die Technologie erfahren

My.Cat.Com ist die webbasierte Zentrale für das digitale Maschinenmanagement, mit der Sie komplexe Daten übersichtlich einsehen können. Überwachen Sie Kosten, Auslastung, Zuverlässigkeit, Alter und andere kritische Daten, die Sie benötigen, um Ihr Geschäft effizienter und effektiver zu führen. Greifen Sie auf Daten zu Ihrer Ausrüstung zu, und kontaktieren Sie Ihren Cat-Händler – alles an einer Stelle.

Mehr über die Technologie erfahren