< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der 963D arbeitet mit erhöhter Leistung, ist extrem manövrierfähig und mit einer neu konstruierten Fahrerkabine für höchsten Fahrerkomfort ausgestattet.

Motor

Maßeinheiten:
Schwungradleistung 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Motortyp Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Nettoleistung – ISO 9249 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Nettoleistung – SAE J1349 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Nettoleistung – 80/1269/EWG 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Hub 5.0 in 127.0 mm Less
Hubraum 402.76 in³ 6.6 l Less
Nettoleistung – Cat 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less

Laufwerk

Bodenplattenart Zweisteg Zweisteg Less
Bodenplattenbreite – Standard 21.6 in 550.0 mm Less
Bodenplattenbreite – optional 17.7 in 450.0 mm Less
Laufrollen – je Seite 7 7 Less
Anzahl Bodenplatten – je Seite 38 38 Less
Tragende Kettenlänge 100.1 in 2543.0 mm Less
Bodenauflagefläche – Standardbodenplatten 4340.0 in² 2.8 m² Less
Bodenauflagefläche – optionale Bodenplatten 3565.0 in² 2.3 m² Less
Bodendruck – Standardbodenplatten 10.3 psi 71.5 kPa Less
Bodendruck – optionale Bodenplatten 12.4 psi 85.5 kPa Less
Steghöhe – Zweisteg 1.65 in 42.0 mm Less
Spurweite 72.8 in 1850.0 mm Less

Fahrantrieb

Fahrmotor Zwei Schrägachsen-Verstellmotoren Zwei Schrägachsen-Verstellmotoren Less

Hydrauliksystem – Arbeitshydraulik

Ausgangsleistung 55.2 US-Gall./min 209.0 l/min Less
Einstellung Primärdruckbegrenzungsventil 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Typ Closed-Center Load-Sensing / Kolben Closed-Center Load-Sensing / Kolben Less

Füllmengen

Kraftstofftank 105.6 gal (US) 400.0 l Less
Kühlsystem 8.3 gal (US) 31.5 l Less
Kurbelgehäuse (mit Filter) 4.4 gal (US) 16.5 l Less
Seitenantriebe (jeweils) 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Hydrauliktank 23.7 gal (US) 90.0 l Less
Drehachse 0.48 gal (US) 1.8 l Less

Gewichtsangaben

Einsatzgewicht 44577.0 lb 20220.0 null Less

Schaufeln

Inhalt – Universalschaufel 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
Inhalt – Kombischaufel 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Schaufelbreite – Universal 102.8 in 2612.0 mm Less
Breite – Kombischaufel 101.3 in 2575.0 mm Less

Normen

Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Less
Bremsen Bremsen Bremsen Less
Fahrerkabine Fahrerkabine Fahrerkabine Less

Schaufelzykluszeiten

Arbeitstaktzeit – gesamt 6.4 Sekunden 6.4 Sekunden Less
Taktzeit – Abkippen 1.3 Sekunden 1.3 Sekunden Less
Taktzeit – Heben 5.8 Sekunden 5.8 Sekunden Less
Taktzeit – durch Eigengewicht absenken 2.9 Sekunden 2.9 Sekunden Less

Aufreißer – Technische Daten

Gesamtbreite Querträger 76.7 in 1950.0 mm Less
Reißschenkel-Querschnitt 58,5 mm x 138 mm 50" x 5,4" 58,5 mm x 138 mm 50" x 5,4" Less
Bodenfreiheit 34.4 in 874.0 mm Less
Scharf 10.6 in 271.0 mm Less
Reißbreite 72.3 in 1836.0 mm Less
Zylinder – Bohrung 4.49 in 114.3 mm Less
Zylinder – Hub 11.3 in 289.0 mm Less
Typ Radial Radial Less
Anz. der Aufreißertaschen 3 3 Less
Vergrößerung der Maschinenlänge durch Aufreißer (in Transportstellung) 19.4 in 494.0 mm Less

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Fahrerkabine

Überwachungssystem

Überwachungssystem

Überwachungssystem

Hydrostatischer Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb

Hydrostatischer Fahrantrieb

Arbeitshydraulik

Arbeitshydraulik

Arbeitshydraulik

Arbeitshydraulik

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

SystemOne™-Laufwerk

Rahmen

Rahmen

Rahmen

Rahmen

Rahmen

Rahmen

Rahmen

Sondermaschinen

Sondermaschinen

Sondermaschinen

Sondermaschinen

Sondermaschinen

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Vielseitigkeit

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

Servicefreundlichkeit und Kundenbetreuung

963DStandardausrüstung

ELEKTRIK
  • Drehstromgenerator, 24 Volt, für Schwereinsätze ohne Bürste.
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Warnhorn, elektrisch
  • 2 Hochleistungsbatterien, hohe Leistung, wartungsfrei, 1120 A Kaltstartstrom.
  • Haupttrennschalter
  • Anlasser, elektrisch (Schwereinsatz, 24 Volt)
  • Vier Halogenleuchten, zwei auf dem Dach und nach vorn gerichtet; zwei integriert in die Klimaanlage und nach hinten gerichtet

ARBEITSUMGEBUNG
  • Druckbelüftete, schallgedämpfte ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Fahrerkabine, mit Fenstern, geklebt
  • Klimaanlage und Heizung/Entfroster mit Temperaturregler
  • Sitz, mit Stoffbezug, luftgedämpft, verstellbar, mit seitlichen Aufpolsterungen
  • Automatiksicherheitsgurt
  • Elektrohydraulische Schalthebel am Sitz
  • Getriebesteuerung, V-Hebel
  • Steuerung, Joystick, Universalschaufel
  • Elektronisches Überwachungssystem mit Anzeigen für: • Motorkühlmittel-Temperatur • Hydrauliköltemperatur • Motoröldruck • Kraftstoffstand
  • Rückspiegel, innen
  • Radiovorrüstung. Beinhaltet 24- bis 12-Volt-Spannungswandler, Lautsprecher, Antenne und 12-Volt-Steckdose
  • 12-Volt-Steckdosen (2)
  • Kleiderhaken
  • Ablagefächer unter der linken Armlehne
  • Dokumentenablage an der rechten Konsole
  • HD-Fußmatte, Gummi
  • Frontscheibenwascher und Scheibenwischer, vorne und hinten
  • Robustes Metalldach
  • Feststellbremsschalter und Kontrollleuchte "Bremse betätigt"

ANTRIEBSSTRANG
  • Caterpillar ACERT-Motor C6.6 Dieselmotor, Turbolader mit ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, luftgekühlter Ladeluftkühler)
  • Modulwasserkühler für Motorlufteinlass, Öl und Wasser
  • Lüfterkühler, elektronisch gesteuert, hydraulisch betrieben, temperatur- und bedarfsgesteuert
  • Elektronische Hydrogetriebesteuerung (EHC, Electro Hydrostatic Control) mit Fahr- und Arbeitsmodi
  • Kraftstoffentlüftungspumpe, elektrisch
  • Wasserabscheider
  • Lufteinlass
  • Trockener Luftfilter, Axialdichtung mit Vorreiniger und Staubauswerfersystem, elektronische Filterzustandsanzeige
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Äthereinspritzung zur Starthilfe
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kraftstoff, Tank

UNTERWAGEN
  • Caterpillar SystemOne-Kette (38 Sek.) 72,8"/1850 mm Spurweite
  • Seitenantrieb, Standard
  • Kette, 550 mm (21,6"), Doppelsteg
  • Kettenspanner, fetthydraulisch
  • Zahnkranz, mit austauschbaren angeschraubten Segmenten
  • 7 einzelne Flanschlaufrollen pro Seite, mit zwei oberen Tragrollen, dauergeschmiert
  • Herkömmliche dauergeschmierte Leiträder
  • Leitrad, Abstreifer
  • Pendelnde Laufrollenrahmen

HYDRAULIK
  • Ölwechsel, Standard
  • Hydrauliköl
  • Hydraulisch, 2-Wegeventil

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Schutzvorrichtung, vorne
  • Schutzvorrichtung, hinten
  • Bodenschutzbleche

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Fahrerkabine, kippbar, Verriegelung
  • Außenschalldämmung
  • Z-Ladegestänge
  • Variabel verstellbare Hydraulikpumpe mit Lasterfassung
  • Arbeitshydraulikzylinder mit integrierten Positionssensoren
  • Fahrerprogrammierbare Hub- und Kippausschalter
  • Motorraumverkleidung mit verschließbaren Türen
  • Kühlerblock mit Lamellendichte von 6,5 Lamellen pro Zoll, schmutzabweisend
  • Schwenkbare Kühlerschutzvorrichtung und ausschwenkbarer Lüfter
  • Öko-Ablassventile am Hydrauliktank
  • Product Link-Vorrüstung
  • Ölproben-Entnahmeventile
  • Hydraulikschläuche, Caterpillar® XT
  • Hydrauliköl HYDO Advanced 10

WARNAUFKLEBER
  • Warnaufkleber, ANSI für NACD
  • Warnaufkleber, ISO

SERVICEANLEITUNGEN
  • Englische Bedienungsanleitung wird nur in Nordamerika und Kanada mitgeliefert.

963DSonderausrüstung

ELEKTRIK
  • Rundumleuchte
  • Leuchten, vier, Ersatz

ARBEITSHYDRAULIK-BEDIENELEMENTE
  • Steuerung, Joystick, Universalschaufel
  • Joystick-Steuerung für Kombischaufel
  • Steuerung mit zwei Hebeln für Universalschaufel

ARBEITSUMGEBUNG
  • Cat® Messenger
  • Sitz, luftgedämpft, beheizbar
  • Fahrerkabinenfenster, vorne versiegelt

ANTRIEBSSTRANG
  • Umkehrlüfter, temperaturgesteuert
  • Kraftstofftank, schnelle Betankung
  • Lufteinlass, Vorreiniger, Turbine
  • Öl-Schnellwechselsystem

UNTERWAGEN
  • Kette, 450 mm (17,7"), Zweistegplatten, schmal
  • Kette, 550 mm (21,6"), Zweistegplatten, Mittelbohrung
  • Kette, 450 mm (17,7"), Zweistegplatten, Mittelbohrung
  • Kette, 560 mm (22"), Einstegplatten, Schwereinsatz
  • Kette, 450 mm (17,7") Mittelbohrung, Einstegplatten, Schwereinsatz
  • Kette, 800 mm (31,5"), Zweistegplatten, breite Spurweite
  • Kette, 560 mm (22") Mittelbohrung, Einstegplatten, Schwereinsatz
  • Leitrad, mit Dichtungsschutz

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Leitradschutz
  • Laufrollenschutz
  • Scheinwerferschutz
  • Hubleitungsschutz
  • Frontscheibenschutz
  • Schutzvorrichtung für Schwereinsätze, vorne
  • Universalbremsleitung M
  • Universalbremsleitung, Breitspur

HYDRAULIK
  • Bio-Hydrauliköl
  • Hydraulik, Kombischaufel, Frontleitungen
  • Hydraulik, Aufreißer, Heckleitungen
  • Hydraulik, Kombischaufel und Aufreißer, Front- und Heckleitungen

SCHAUFEL
  • Universal
  • Universalschaufel, bündig montierter Adapter
  • Universalschaufel, Mülldeponie
  • Mehrzweckschaufeln
  • Kombischaufel, Schwereinsatz
  • Kombischaufel, Mülldeponie
  • Müll

SCHAUFELANBAUGERÄTE
  • Schneidmesser, anschraubbar
  • Segmente, anschraubbar
  • Kante, Segmente, anschraubbar
  • Kante, Segmente, Schwereinsatz
  • Zähne, Standarteinsätze, K80
  • Zähne, scharf, K80
  • Zähne, Sondereinsätze, K80
  • Zähne, Standardeinsätze, K90
  • Zähne, Sondereinsätze, K90
  • Zahnspitzen, Standardeinsätze, Adapter bündig

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • Kippbare Fahrerkabine, hydraulisch
  • Stoßstange
  • Mehrzahnaufreißer
  • Zugvorrichtung
  • Standardzugvorrichtung
  • Abstreifer, hinten
  • Kraftstofftank mit Sedimentpumpe
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V
  • Leichtes Kontergewicht
  • Zusätzliches Kontergewicht
  • Caterpillar Product Link 321
  • Frostschutzmittel, -50 °C (-58 °F)