< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Der Cat®-Kettenlader 973D sucht in dieser Größenklasse seinesgleichen. Auch hinsichtlich Fahrerkomfort, Leistung und Vielseitigkeit nimmt er eine Spitzenposition in der Branche ein. Diese auf hohe Arbeitsleistung ausgelegte Maschine wird Sie hinsichtlich Effizienz und Rentabilität bei den unterschiedlichsten Schwereinsätzen rundum zufrieden stellen. Die Konstruktion bietet darüber hinaus Stabilität und Langlebigkeit sowie ausgezeichnete Kontrolle und unvergleichliche Bedienungsfreundlichkeit. Entdecken Sie, wie viel mehr Sie mit einer starken Maschine erreichen können.

Motor

Maßeinheiten:
Flywheel Power 263.0 PS 196.0 kW Less
Engine Model Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Power - ISO 9249 263.0 PS 196.0 kW Less
Net Power - SAE J1349 263.0 PS 196.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 263.0 PS 196.0 kW Less
Bohrung 4.41 in 112.0 mm Less
Hub 5.86 in 149.0 mm Less
Displacement 537.0 in³ 8.8 l Less
Net Power - Cat 263.0 PS 196.0 kW Less

Laufwerk

Bodenplattenart Zweisteg-Schwereinsatzplatten Zweisteg-Schwereinsatzplatten Less
Bodenplattenbreite – Standard 21.6 in 550.0 mm Less
Laufrollen – je Seite 7 7 Less
Bodenauflagefläche – Standardbodenplatten 4991.0 in² 3.22 m² Less
Bodenauflagefläche – optionale Bodenplatten 6138.0 in² 3.96 m² Less
Bodendruck – Standardbodenplatten 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bodendruck – Optionale Bodenplatten 10.1 psi 69.5 kPa Less

Unterwagen

Bodenplattenbreite – Optional 26.6 in 675.0 mm Less
Anzahl Bodenplatten – je Seite 40 40 Less
Track on Ground 115.3 in 2930.0 mm Less
Steghöhe – Zweisteg 1.92 in 49.0 mm Less
Spurweite 85.0 in 2160.0 mm Less

Fahrantrieb

Typ Hydrostatischer Fahrantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung bis 11 km/h (6,8 mph) Hydrostatischer Fahrantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung bis 11 km/h (6,8 mph) Less
Fahrpumpe Zwei Axialkolbenpumpen mit variablem Hubraum und Rutschkupplung Zwei Axialkolbenpumpen mit variablem Hubraum und Rutschkupplung Less
Fahrmotor Zwei Axialkolben-Verstellmotoren Zwei Axialkolben-Verstellmotoren Less
Maximaler Systemdruck 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Hydrauliksystem – Arbeitshydraulik

Durch Eigengewicht absenken 2.7 Sekunden 2.7 Sekunden Less
Einstellung des Druckbegrenzungsventils 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Leistung – max. 91.4 US-Gall./min 346.0 l/min Less
Taktzeit – Abkippen 1.4 Sekunden 1.4 Sekunden Less
Taktzeit – Heben 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Fuel Tank 164.0 gal (US) 621.0 l Less
Cooling System 11.6 gal (US) 44.0 l Less
Final Drives (each) 7.5 gal (US) 28.5 l Less
Hydraulic Tank 49.9 gal (US) 189.0 l Less

Füllmengen

Kurbelgehäuse und Filter 7.7 gal (US) 29.0 l Less
Hydrauliksystem (Ausrüstung, Fahrantrieb und Tank) 89.8 gal (US) 340.0 l Less
Pumpenantrieb 1.0 gal (US) 3.8 l Less
Drehachse 0.8 gal (US) 3.0 l Less

Elektrische Anlage

Batteriekapazität 1400 A Kaltstartstrom 1400 A Kaltstartstrom Less
Battery Voltage (Batteriespannung) 12 12 Less
Batterien, Anzahl 2 2 Less
Drehstromgenerator 95 A, HD, bürstenlos 95 A, HD, bürstenlos Less

Weights

Einsatzgewicht 61857.0 lb 28058.0 kg Less

Gewichtsangaben

Transportgewicht – ohne Schaufel 55997.0 lb 25400.0 kg Less

Schaufeln

Inhalt – Universalschaufel 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Inhalt – Kombischaufel 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Breite – Universal 114.56 in 2910.0 mm Less
Breite – Kombischaufel 112.91 in 2868.0 mm Less

Technische Betriebsdaten

Höchstgeschwindigkeit 6.8 mile/h 11.0 km/h Less

Aufreißer – Technische Daten

Gesamtbreite Querträger 86.6 in 2200.0 mm Less
Reißschenkel-Querschnitt 74 x 175 mm 2,9 x 6,9" 74 x 175 mm 2,9 x 6,9" Less
Bodenfreiheit 34.96 in 888.0 mm Less
Scharf 15.6 in 397.0 mm Less
Reißbreite 72.4 in 1840.0 mm Less
Zylinder – Bohrung 5.1 in 130.0 mm Less
Zylinder – Hub 9.3 in 236.0 mm Less
Vergrößerung der Maschinenlänge durch Aufreißer (in Transportstellung) 23.1 in 586.0 mm Less
Anzahl der Reißschenkel-Einstecktaschen 3 3 Less
Aufreißergewicht (mit 3 Reißzähnen) 3747.8 lb 1700.0 kg Less
Eindringkraft auf Bodenhöhe 22500.0 lb 100.0 kN Less
Überhangwinkel 28.5 ° 28.5 ° Less

Normen

Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)/Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure) Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Überrollschutz (ROPS)/Steinschlagschutz (FOPS) Less
Fahrerkabine Fahrerkabine Fahrerkabine Less

Standards

Bremsen Bremsen Bremsen Less

Motor

Hydraulik

Fahrerkabine

Laufwerk

Konstruktionselemente

Arbeitsgeräte

Der Alleskönner

Zusatzpaket

Servicefreundlichkeit

Product Link

Kundendienst

973D Standardausrüstung

ELEKTRIK
  • Drehstromgenerator, 95 A, 24 V, HD bürstenlos
  • Rückfahr-Warneinrichtung
  • Warnhorn, elektrisch
  • 2 wartungsfreie Batterien, 1400 A
  • Spannungswandler 24 V/12 V
  • Haupttrennschalter
  • Anlasser, elektrisch (24 V)
  • Vier Halogenleuchten, zwei auf dem Dach und nach vorn gerichtet; zwei integriert in die Klimaanlage und nach hinten gerichtet

ARBEITSUMGEBUNG
  • Druckbelüftete, schallgedämpfte ROPS/FOPS-Fahrerkabine (Rollover Protective Structure, Überrollschutz/Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz)
  • Fahrerkabine mit getönten Scheiben und Schiebefenster
  • Klimaanlage und Heizung
  • Heizung, Entfroster mit automatischer Temperaturregelung
  • Sitz, mit Stoffbezug, luftgefedert
  • Sitzmontierte Bedienelemente
  • Automatiksicherheitsgurt
  • Elektronisches Überwachungssystem
  • Messinstrumente für:
  • Elektrohydraulische Arbeitshydaulik-Joysticksteuerung
  • Radiovorrüstung, beinhaltet 24- bis 12-Volt-Spannungswandler, Lautsprecher, Antenne und 12-Volt-Steckdosen
  • Rückspiegel
  • Kleiderhaken
  • Verstellbare Armlehne
  • Getriebesteuerung, Joystick oder V-Hebel und Lenkpedale
  • Abschließbares Ablagefach unter den Armlehnen
  • HD-Fußmatte, Gummi
  • Frontscheibenwascher und Scheibenwischer, vorne und hinten
  • Robustes Metalldach
  • Feststellbremsschalter und Kontrollleuchte "Bremse betätigt"

ANTRIEBSSTRANG
  • Caterpillar-Dieselmotor C9 ACERT
  • Modulwasserkühler für Motorlufteinlass, Öl und Wasser
  • Elektrischer Anlasser, 24 Volt
  • Elektronisch gesteuertes Automatiklüfterkühlsystem
  • Langzeitkühlmittel
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Elektronische Hydrogetriebesteuerung (EHC, Electro Hydrostatic Control) mit Fahr- und Arbeitsmodi
  • Geschlossenes hydrostatisches Antriebsstrangsystem mit DSR-Software
  • Schalldämpfer (unter der Motorhaube)
  • Wasserabscheider

UNTERWAGEN
  • Spurweite 2160 mm/85"
  • Hintere Kettenführungsschutzvorrichtungen
  • Hydraulische Kettenspanner
  • EWL-Ketten (40 Segmente, 215 mm/8,5" Teilung)
  • Fünfteiliges Kettenradlaufwerk
  • Sieben dauergeschmierte Laufrollen
  • Herkömmliche dauergeschmierte Leiträder.
  • Pendelnde Laufrollenrahmen
  • Zwei Tragrollen pro Laufkette
  • Kettenendglied
  • Leitradschutz

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG
  • Außenschalldämmung
  • Z-Ladegestänge
  • Variabel verstellbare Hydraulikpumpe mit Lasterfassung
  • Arbeitshydraulikzylinder mit integrierten Positionssensoren
  • Fahrerprogrammierbare Hub- und Kippausschalter
  • Motorverkleidung mit verschließbaren Türen (gestanzte Löcher 5 mm/0,2")
  • Aufklappbarer Kühlergrill
  • 6,35 Lamellen pro Zoll Kühler und Kühlerblöcke
  • Öko-Ablassventile
  • Hydrauliköl HYDO Advanced 10
  • Hydraulisch neigbare Fahrerkabine

973D Sonderausrüstung

ELEKTRIK
  • Rundumleuchte

ANTRIEBSSTRANG
  • Kraftstofftank, schnelle Betankung

HYDRAULIK
  • Hydrauliköl, biologisch abbaubar

SCHAUFEL
  • Schlacke-Universalschaufel

SCHAUFELANBAUGERÄTE
  • ED-Zähne, 8
  • Scharfe Zähne, 8
  • Unterschraubmesser

UNTERWAGEN
  • Laufkette, 500 mm (19,7"), flach
  • Laufkette, 500 mm (19,7"), wechselt zwischen flachen und Zweisteg-Bodenplatten
  • Laufkette, 675 mm (26,6 "), mit Reinigungsloch
  • Zweisteg-Bodenplatten
  • Dreisteg-Bodenplatten
  • HD-Einsteg-Bodenplatten

SCHUTZVORRICHTUNGEN
  • Schutzvorrichtung, Kippzylinder
  • Laufrollenschutz

SONSTIGES ZUBEHÖR
  • AM/FM-Radio, CD
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 120 V
  • Motorkühlmittel-Vorwärmer, 240 V
  • Product Link
  • Wegfahrsperre (Machine Security System, MSS)
  • Frostschutzmittel, –50 °C (–58 °F)

973D-ZUSATZPAKETE
  • Standard-Heckschutz
  • HD-Heckschutz
  • Aufreißer-Paket
  • Deluxe-Wartungspaket
  • Zusatzbeleuchtungspaket
  • Schutz für Windschutzscheibe, Scheinwerfer
  • Abstreiferpaket
  • Kontergewicht-Paket
  • Hydraulischer Joystick, 2-Wege
  • Hydraulischer Kombi-Joystick, 3-Wege
  • Hydraulischer Universal-Joystick, 3-Wege
  • Hydraulischer Kombi-Joystick, 4-Wege
  • 2 Hydraulikhebel, 2-Wege
  • Universalschaufel, 3,0 m³ (3,98 yd³), Paket
  • Kombischaufel, 2,8 m³ (3,6 yd³), Paket
  • Universalschaufel, 3,0 m³ (3,98 yd³), Paket
  • Müll-Universalschaufel, Paket
  • Breite Schaufel, 3,3 m³ (4,37 yd³), Paket
  • HD-Universalschaufel, 3,0 m³ (3,98 yd³), Paket
  • Kombischaufel ES, 2,8 m³ (3,6 yd³), Paket
  • Müll-Kombischaufel, Paket