973D WH

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Caterpillar brachte 1955 seinen ersten Kettenlader auf den Markt. Mit dem von Anfang an speziell für Aushubarbeiten konzipierten Kettenlader wurden weltweit Millionen Gebäudefundamente ausgehoben. Es dauerte nicht lange, bis Kunden den Wunsch äußerten, diese Maschine wegen ihrer Leistung und Vielseitigkeit auch in der Forstwirtschaft, für Abrissarbeiten, in Stahlwerken und in der Abfallwirtschaft nutzen zu können. Mit den von Caterpillar entworfenen und gefertigten Zusatzgeräten für die Abfallwirtschaft gilt der Kettenlader heute als die zweitnützlichste Maschine in Deponien (nach dem Verdichter). Der Cat® 973D ist der größte und leistungsstärkste Kettenlader der Welt, und er ist der sicherste, umweltfreundlichste und effizienteste Kettenlader, den Caterpillar je hergestellt hat. Lassen Sie ihn im Müll arbeiten, er ist dafür gemacht. Lesen Sie weiter, wenn Sie mehr über die speziellen Leistungsmerkmale des 973D für die Abfallwirtschaft und über die Vorteile für Ihren Betrieb erfahren wollen.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Flywheel Power 263.0 PS 196.0 kW Less

Laufwerk

Bodenplattenbreite – Standard 21.6 in 550.0 mm Less
Bodendruck – Standardbodenplatten 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bodendruck – Optionale Bodenplatten 10.1 psi 69.5 kPa Less
Bodenplattenart Zweisteg-Schwereinsatzplatten Zweisteg-Schwereinsatzplatten Less

Unterwagen

Bodenplattenbreite – Optional 26.6 in 675.0 mm Less
Spurweite 85.0 in 2160.0 mm Less

Fahrantrieb

Fahrmotor Zwei Axialkolben-Verstellmotoren Zwei Axialkolben-Verstellmotoren Less
Fahrpumpe Zwei Axialkolbenpumpen mit variablem Hubraum und Rutschkupplung Zwei Axialkolbenpumpen mit variablem Hubraum und Rutschkupplung Less
Maximaler Systemdruck 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Hydrauliksystem – Arbeitshydraulik

Durch Eigengewicht absenken 2.7 Sekunden 2.7 Sekunden Less
Einstellung des Druckbegrenzungsventils 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Leistung – max. 91.4 US-Gall./min 346.0 l/min Less
Taktzeit – Abkippen 1.4 Sekunden 1.4 Sekunden Less
Taktzeit – Heben 6.5 Sekunden 6.5 Sekunden Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Fuel Tank 164.0 gal (US) 621.0 l Less
Cooling System 11.6 gal (US) 44.0 l Less
Hydraulic Tank 49.9 gal (US) 189.0 l Less

Elektrische Anlage

Batteriekapazität 1400 A Kaltstartstrom 1400 A Kaltstartstrom Less
Batterien, Anzahl 2 2 Less
Battery Voltage (Batteriespannung) 12 12 Less
Drehstromgenerator 95 A, HD, bürstenlos 95 A, HD, bürstenlos Less

Weights

Einsatzgewicht 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Schaufeln

Fassungsvermögen – Universal-Deponieschaufel 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Inhalt – Universalschaufel 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Fassungsvermögen – Kombi-Deponieschaufel 6.0 yd³ 4.6 m³ Less
Inhalt – Kombischaufel 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Breite – Universal-Deponieschaufel 114.56 in 2910.0 mm Less
Breite – Universalschaufel 114.56 in 2910.0 mm Less
Breite – Kombi-Deponieschaufel 112.91 in 2868.0 mm Less
Breite – Kombi 112.91 in 2868.0 mm Less

Aufreißer – Technische Daten

Typ Parallelogramm Parallelogramm Less
Anzahl der Reißschenkel-Einstecktaschen 3 3 Less
Gesamtbreite Querträger 86.6 in 2200.0 mm Less
Scharf 15.6 in 397.0 mm Less
Reißbreite 72.4 in 1840.0 mm Less

Normen

Serienausstattung Normen Normen Less

Ihr Wertvorteil

Schutzvorrichtungen der Abfallentsorgungsmaschine

Schutzvorrichtungen Abfallentsorgungsmaschine (Forts.)

Prävention

Prävention (Forts.)

Bodenplatten-Auswahl

Arbeitsumgebung

Nachhaltigkeit

Kundenbetreuung

Betrieb und Service

Cat Arbeitsgeräte