953K WH

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Vom Laden und Sortieren bis zum Ausheben und Verteilen von Abdeckmaterial: Der Kettenlader ist eine der vielseitigsten Maschinen auf Ihrer Mülldeponie oder Umladestation. Die Ausstattung für die Abfallwirtschaft umfasst zusätzliche Schutzvorrichtungen und Dichtungen, sodass die Maschine exakt auf die Herausforderungen der Abfallwirtschaft abgestimmt ist. Dank einer Auswahl an Schaufeln und Bodenplatten können Sie die Maschine für mehr Leistung und eine längere Nutzungsdauer optimieren. Die neuen Cat-Laderaupen bieten zusätzliche Kraftstoffeffizienz gegenüber den Vorgängermodellen sowie mehr Komfort und ein besseres Ansprechverhalten von Anbaugeräten und Lenkung.

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Maßeinheiten:
Fuel Tank 70.0 gal (US) 265.0 l Less
Cooling System 8.45 gal (US) 32.0 l Less

Weights

Einsatzgewicht 34656.0 lb 15720.0 kg Less

Motor

Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissionen US- Emissionsnormen EPA Tier 4 Final/Stufe IV (EU)/Tier 4 (Korea) oder Nonroad Stufe III (China), Bharat III (Indien), Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion), Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA US- Emissionsnormen EPA Tier 4 Final/Stufe IV (EU)/Tier 4 (Korea) oder Nonroad Stufe III (China), Bharat III (Indien), Stufe IIIA (Eurasische Wirtschaftsunion), Stufe IIIA (UN ECE R96), entsprechend Tier 3/Stufe IIIA Less
Motorleistung (max.) – SAE J1995 177.0 PS 132.0 kW Less
Motorleistung (max.) – ISO 14396 173.0 PS 129.0 kW Less
Motorleistung (max.) – ISO 14396 (DIN) 175.0 PS 129.0 kW Less
Nettoleistung (Nennwert) – ISO 9249/SAE J1349 154.0 PS 115.0 kW Less
Nettoleistung (Nennwert) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 156.0 PS 115.0 kW Less
Bohrung 4.13 in 105.0 mm Less
Hub 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 427.8 in³ 7.01 l Less
Anmerkung (1) Motornennleistung bei 1800/min. Motornennleistung bei 1800/min. Less
Anmerkung (2) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV sowie Tier 4 (Korea) entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV sowie Tier 4 (Korea) entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Less
Anmerkung (3) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Less

Gewichte – Abfallentsorgungsmaschine

34656.0 lb 15720.0 kg Less
34024.0 lb 15433.0 kg Less
31867.0 lb 14455.0 kg Less
31235.0 lb 14168.0 kg Less
Maschine mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. Maschine mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. Less

Schaufeln

Fassungsvermögen – Universal-Deponieschaufel 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Inhalt – Universalschaufel 2.4 yd³ 1.8 m³ Less
Fassungsvermögen – Hochleistungsausführung 2.7 yd³ 2.1 m³ Less
Inhalt – Kombischaufel 2.1 yd³ 1.6 m³ Less
Fassungsvermögen – Mülldeponie 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Breite – Universal 97.8 in 2485.0 mm Less
Breite – Hochleistungsausführung 99.8 in 2536.0 mm Less
Breite – Kombischaufel 97.3 in 2471.0 mm Less
Schaufelbreite – Mülldeponie 97.8 in 2485.0 mm Less
Anmerkung Schaufel mit Zähnen und Segmenten. Schaufel mit Zähnen und Segmenten. Less

Laufwerk

Bodenplattenart Zweisteg Zweisteg Less
19.0 in 480.0 mm Less
6 Laufrollen/37 Bodenplatten – je Seite 6 Laufrollen/37 Bodenplatten – je Seite Less
3410.0 in² 2.2 m² Less
8.8 psi 60.7 kPa Less
8.6 psi 59.6 kPa Less
7.48 in 190.0 mm Less
Anmerkung (1) Maschine mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. Maschine mit Technologie zur Emissionsminderung gemäß Tier 4 Final/Stufe IV. Less
Anmerkung (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Die angegebenen Bodendrücke gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Zähnen und Unterschraubsegmenten. Die angegebenen Bodendrücke gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Zähnen und Unterschraubsegmenten. Less

Unterwagen

Track on Ground 91.3 in 2320.0 mm Less
Grouser Height 1.4 in 35.0 mm Less
Spurweite 72.3 in 1836.0 mm Less

Klimaanlage

Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). Die Anlage enthält 1,1 kg des Kältemittels, was einem CO2-Äquivalent von 1,573 metrischen Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). Die Anlage enthält 1,1 kg des Kältemittels, was einem CO2-Äquivalent von 1,573 metrischen Tonnen entspricht. Less

91.2 in 2316.0 mm Less
115.6 in 2936.0 mm Less

Abmessungen (ca.)

Bodenfreiheit 16.4 in 417.0 mm Less
Maschinenhöhe über Fahrerkabine 124.2 in 3155.0 mm Less
Länge bis Laufwerk-Vorderkante 178.9 in 4545.0 mm Less
Gesamtmaschinenlänge* 251.5 in 6389.0 mm Less
Freiwinkel in Fahrstellung 15° 15° Less
Grabtiefe* 5.5 in 140.0 mm Less
Maximaler Einkippwinkel auf Standebene 43° 43° Less
Maximaler Einkippwinkel in Fahrstellung 50° 50° Less
Schaufelhöhe in Fahrstellung 21.6 in 548.0 mm Less
Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Abkippwinkel* 47.0 in 1195.0 mm Less
Abstand bei max. Hubhöhe und 45°-Abkippwinkel* 106.0 in 2694.0 mm Less
Maximaler Einkippwinkel bei voller Hubhöhe 52° 52° Less
Maximaler Auskippwinkel bei voller Hubhöhe 53° 53° Less
Planierwinkel 74° 74° Less
Höhe bis Schaufelbolzen 142.1 in 3610.0 mm Less
Gesamthöhe bei vollständig angehobener Schaufel 216.0 in 5487.0 mm Less
Höhe über Kopfstütze 102.2 in 2596.0 mm Less
Höhe über Auspuffrohr 110.3 in 2804.0 mm Less
Überhangwinkel 29° 29° Less
Anmerkung *Mit Universalschaufel und ED-Zähnen (Extra Duty) *Mit Universalschaufel und ED-Zähnen (Extra Duty) Less
Abmessungen abhängig vom Schaufeltyp. Siehe Betriebsdaten. Abmessungen abhängig vom Schaufeltyp. Siehe Betriebsdaten. Less

Füllmengen

DEF-Tank 4.22 gal (US) 16.0 l Less

Kettenlader für die Abfallwirtschaft

Langlebigkeit

Leistung

Sicherheit

Wartung

953K WH Standardausrüstung

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – HD ENTHÄLT:
  • Heavy-Duty-Laufwerk
  • Seitenantrieb/Leitrad/Duo-Cone-Gleitringdichtungsabdeckungen
  • Abdichtung zwischen dem Frontschutz und Rahmen um die Hydraulikleitungen
  • Heckschutz/Lüfterklappenverriegelungen

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – HD BENÖTIGT:
  • Turbinenvorreiniger am Motorlufteinlass
  • Leitradschutz
  • Bedarfsgesteuerter Umkehrlüfter
  • HD-Ketten mit Reinigungsloch

AUSRÜSTUNGSPAKETE: ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE; EMPFOHLENE OPTIONEN:
  • Abstreifbalken
  • Müllschaufel
  • Vorfilter für die Luft in der Kabine
  • Hinteres Kontergewicht (bei Ausstattung mit Müll- oder Kombischaufel)
  • Erweitertes Servicepaket
  • Schutz für Windschutzscheibe

AUSRÜSTUNGSPAKETE: ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – VERBESSERTES REINIGUNGSPAKET BEINHALTET:
  • Breitspurlaufwerk
  • Bodenplatten mit Standardbreite

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – VERBESSERTES REINIGUNGSPAKET BENÖTIGT:
  • HD-Ketten mit Reinigungsloch mit maximal 480 mm/19" breiten Bodenplatten
  • Turbinenvorreiniger am Motorlufteinlass
  • Leitradschutz
  • Bedarfsgesteuerter Umkehrlüfter
  • Erweitertes Servicepaket
  • Schaufel mit einer Mindestbreite von 2620 mm/103,2" (oder keine Schaufel)
  • Vorfilter für die Luft in der Kabine
  • Schutz für Windschutzscheibe

AUSRÜSTUNGSPAKETE: ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – VERBESSERTES REINIGUNGSPAKET; EMPFOHLENE OPTIONEN:
  • Abstreifbalken und/oder Kontergewicht