973K WH

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Vom Laden und Sortieren bis zum Ausheben und Verteilen von Abdeckmaterial: Der Kettenlader ist eine der vielseitigsten Maschinen auf Ihrer Mülldeponie oder Umladestation. Die Ausstattung für die Abfallwirtschaft umfasst zusätzliche Schutzvorrichtungen und Dichtungen, sodass die Maschine exakt auf die Herausforderungen der Abfallwirtschaft abgestimmt ist. Dank einer Auswahl an Schaufeln und Bodenplatten können Sie die Maschine für mehr Leistung und eine längere Nutzungsdauer optimieren. Die neuen Cat-Laderaupen bieten zusätzliche Kraftstoffeffizienz gegenüber den Vorgängermodellen sowie mehr Komfort und ein besseres Ansprechverhalten von Anbaugeräten und Lenkung.

Motor

Maßeinheiten:
Engine Model Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Emissionen Tier 4 Final/Stufe IV (EU)/Tier 4 (Korea) Tier 4 Final/Stufe IV (EU)/Tier 4 (Korea) Less
Motorleistung (max.) – SAE J1995 310.0 PS NaN kW Less
Motorleistung (max.) – ISO 14396 306.0 PS NaN kW Less
Motorleistung (max.) – ISO 14396 (DIN) 310.0 PS 228.0 kW Less
Nettoleistung (Nennwert) – ISO 9249/SAE J1349 275.0 PS NaN kW Less
Nettoleistung (Nennwert) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 PS 205.0 kW Less
Bohrung 4.5 in 115.0 mm Less
Hub 5.9 in 149.0 mm Less
Displacement 567.0 in³ 9.3 l Less
Anmerkung (1) Motornennleistung bei 1800/min. Motornennleistung bei 1800/min. Less
Anmerkung (2) Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV sowie Tier 4 (Korea) entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Alle Dieselmotoren für Nichtstraßenfahrzeuge, die Tier 4 Interim und Final, Stufe IIIB und IV sowie Tier 4 (Korea) entsprechen, dürfen nur mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) mit einem Schwefelgehalt von maximal 15 ppm (mg/kg) oder mit einer Biodieselmischung mit extrem schwefelarmem Dieselkraftstoff bis zu B20 betrieben werden. B20 muss der Spezifikation ASTM D7467 entsprechen (Biodieselmischungen müssen der Cat-Biodiesel-Spezifikation, ASTM D6751 oder EN 14214 entsprechen). Cat DEO-ULS™ oder Öle, die den Spezifikationen Cat ECF-3, API CJ-4 und ACEA E9 entsprechen, sind erforderlich. Weitere Informationen zu maschinenspezifischen Kraftstoffempfehlungen finden Sie im zugehörigen Betriebs- und Wartungshandbuch. Less
Anmerkung (3) Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Im Cat-System zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR, Selective Catalytic Reduction) verwendete Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) muss die Anforderungen der ISO 22241 (International Organization for Standardization, Internationale Organisation für Normung) erfüllen. Less

Weights

Einsatzgewicht 64319.0 lb 29175.0 kg Less

Schaufeln

Fassungsvermögen – Universal-Deponieschaufel 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Inhalt – Universalschaufel 4.2 yd³ 3.2 m³ Less
Fassungsvermögen – Hochleistungsausführung 5.0 yd³ 3.8 m³ Less
Inhalt – Kombischaufel 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Fassungsvermögen – Mülldeponie 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
Breite – Universal 117.0 in 2974.0 mm Less
Breite – Hochleistungsausführung 117.0 in 2982.0 mm Less
Breite – Kombischaufel 116.0 in 2946.0 mm Less
Schaufelbreite – Mülldeponie 117.0 in 2974.0 mm Less
Anmerkung Schaufel mit Zähnen und Segmenten. Schaufel mit Zähnen und Segmenten. Less

Wartungsflüssigkeits-Füllmenge

Fuel Tank 101.5 gal (US) 384.0 l Less
Cooling System 11.6 gal (US) 44.0 l Less

Füllmengen

DEF-Tank 9.2 gal (US) 35.0 l Less

Gewichte – Abfallentsorgungsmaschine

64319.0 lb 29175.0 kg Less
58884.0 lb 26710.0 kg Less

Laufwerk

Bodenplattenart Zweisteg Zweisteg Less
22.0 in 550.0 mm Less
7 Laufrollen/40 Bodenplatten – je Seite 7 Laufrollen/40 Bodenplatten – je Seite Less
5673.0 in² 3.66 m² Less
11.3 psi 77.6 kPa Less
8.5 in 215.9 mm Less
Anmerkung (1) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Anmerkung (2) Die angegebenen Bodendrücke gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Zähnen und Unterschraubsegmenten. Die angegebenen Bodendrücke gelten für Maschinen mit Universalschaufel, Zähnen und Unterschraubsegmenten. Less

Unterwagen

Track on Ground 115.3 in 2930.0 mm Less
Grouser Height 1.9 in 49.0 mm Less
Spurweite 85.0 in 2160.0 mm Less

Klimaanlage

Klimaanlage Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht. Die Klimaanlage dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgaskältemittel R134A ("Global Warming"-Potenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 1,9 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 2,717 Tonnen entspricht. Less

106.7 in 2710.0 mm Less
123.8 in 3145.0 mm Less

Abmessungen (ca.)

Bodenfreiheit 18.5 in 469.0 mm Less
Maschinenhöhe über Fahrerkabine 138.2 in 3510.0 mm Less
Länge bis Laufwerk-Vorderkante 209.6 in 5323.0 mm Less
Gesamtmaschinenlänge* 298.4 in 7579.0 mm Less
Freiwinkel in Fahrstellung 15° 15° Less
Grabtiefe* 6.2 in 158.0 mm Less
Maximaler Einkippwinkel auf Standebene 43° 43° Less
Maximaler Einkippwinkel in Fahrstellung 47° 47° Less
Schaufelhöhe in Fahrstellung 19.0 in 483.5 mm Less
Reichweite bei max. Hubhöhe und 45°-Abkippwinkel* 53.8 in 1366.0 mm Less
Abstand bei max. Hubhöhe und 45°-Abkippwinkel* 116.2 in 2952.0 mm Less
Maximaler Einkippwinkel bei voller Hubhöhe 59° 59° Less
Maximaler Auskippwinkel bei voller Hubhöhe 49° 49° Less
Planierwinkel 85° 85° Less
Höhe bis Schaufelbolzen 166.1 in 4218.0 mm Less
Gesamthöhe bei vollständig angehobener Schaufel 246.5 in 6262.0 mm Less
Höhe über Kopfstütze 117.6 in 2988.0 mm Less
Höhe über Auspuffrohr 120.8 in 3069.0 mm Less
Überhangwinkel 29° 29° Less
Anmerkung *Mit Universalschaufel und ED-Zähnen (Extra Duty) *Mit Universalschaufel und ED-Zähnen (Extra Duty) Less
Abmessungen abhängig vom Schaufeltyp. Siehe Betriebsdaten. Abmessungen abhängig vom Schaufeltyp. Siehe Betriebsdaten. Less

Kettenlader für die Abfallwirtschaft

Langlebigkeit

Leistung

Sicherheit

Wartung

973K WH Standardausrüstung

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – HD ENTHÄLT:
  • Seitenantrieb/Leitrad/Duo-Cone-Gleitringdichtungsabdeckungen
  • Unterer Seitenantriebsabriebschutz

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – HD BENÖTIGT:
  • Motor-Wärmeabschirmung
  • Umkehrlüfter
  • Turbinenvorreiniger am Motorlufteinlass
  • HD-Ketten
  • Sichtpaket, zwei Kameras
  • Erweitertes Servicepaket
  • Schutz für Windschutzscheibe

AUSRÜSTUNGSPAKETE: ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE; EMPFOHLENE OPTIONEN:
  • Ketten mit Reinigungsloch
  • Vorfilter für die Luft in der Kabine
  • Kippzylinderschutz
  • Seitenantriebsabriebschutz
  • Hintere Abstreiferbalken

AUSRÜSTUNGSPAKETE: ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – VERBESSERTES REINIGUNGSPAKET BEINHALTET:
  • Breitspurlaufwerk
  • Bodenplatten mit Standardbreite
  • Unterer Seitenantriebsabriebschutz

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – VERBESSERTES REINIGUNGSPAKET BENÖTIGT:
  • Motor-Wärmeabschirmung
  • Umkehrlüfter
  • Turbinenvorreiniger am Motorlufteinlass
  • HD-Ketten
  • Sichtpaket, zwei Kameras
  • Erweitertes Servicepaket
  • Vorfilter für die Luft in der Kabine
  • Schutz für Windschutzscheibe

AUSRÜSTUNGSPAKETE: ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – VERBESSERTES REINIGUNGSPAKET; EMPFOHLENE OPTIONEN:
  • Ketten mit Reinigungsloch mit maximal 500 mm/19,7" oder 675 mm/26,6" breiten Bodenplatten
  • Kippzylinderschutz
  • Seitenantriebsabriebschutz
  • Laufrollenschutz
  • Abstreifbalken und/oder Kontergewicht

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – SCHWEREINSATZPAKET ENTHÄLT ABFALLENTSORGUNGSPAKET PLUS:
  • HD-Stoßfänger mit Anhängevorrichtung
  • Hubzylinderschutz
  • Kippzylinderschutz
  • Abstreifbalken
  • Schutz für Windschutzscheibe
  • Seitenantriebsabriebschutz
  • Unterer Seitenantriebsabriebschutz
  • Hintere Abstreiferbalken

AUSRÜSTUNGSPAKETE: DIE ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – SCHWEREINSATZPAKET BENÖTIGT:
  • Motor-Wärmeabschirmung
  • Umkehrlüfter
  • Turbinenvorreiniger am Motorlufteinlass
  • HD-Ketten
  • Sichtpaket, zwei Kameras
  • Erweitertes Servicepaket
  • Kein Stoßfänger
  • Vorfilter für die Luft in der Kabine
  • Hintere Stufe, Aufreißer

AUSRÜSTUNGSPAKETE: ABFALLENTSORGUNGSMASCHINE – SCHWEREINSATZPAKET; EMPFOHLENE OPTIONEN:
  • Ketten mit Reinigungsloch
  • Müll- oder Kombischaufel
  • Laufrollenschutz