Rock Flow System

< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Das innovative Cat®-Gesteinsfördersystem ist eine neue Technik, die im Blockbruchabbau die Art des Erztransports von der Abzugstelle zum Brecher radikal verändert. Die Gesteinsförderung wird durch kontinuierlichen Bruchbau, Entnahme von der Abzugstelle und Förderung erreicht. Das Cat®-Gesteinsfördersystem besteht aus mehreren Komponenten, die alle aus der Ferne zentral gesteuert werden: der Gesteinsaufgeber RF300 entnimmt das Erz von der Abzugstelle, der Gesteinstransporter RM900 (ein neu entwickelter Kettenförderer) fördert das Erz in einen Brecher, und eine Automatisierungseinheit steuert und glättet den Produktionsprozess.

Gesteinsaufgeber (RF300)

Maßeinheiten:
Kapazität 300 t/h (331 US-Tonnen/h) 300 t/h (331 US-Tonnen/h) Less
Leistung 300 t/h (331 US-Tonnen/h) 300 t/h (331 US-Tonnen/h) Less
Abmessungen (L × B × H) 4300 × 2000 × 1050 mm (14,1' × 6,6' × 3,4') 4300 × 2000 × 1050 mm (14,1' × 6,6' × 3,4') Less
Gewicht – RF300 insgesamt 24.3 US-Tonne 22.0 t Less
Gewicht – Schubvorrichtung 6.4 US-Tonne 5.8 t Less
Schieberplattenzylinder – Druck – Insgesamt 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Schieberplattenzylinder – Hub 4.4 ft 1350.0 mm Less
Schieberplattenzylinder – Menge 4 4 Less
Schieberplattenzylinder – Taktzeit 120.0 Sekunden 120.0 Sekunden Less
Schubzylinder – Druck – Insgesamt 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
Schubzylinder – Hub 2.0 ft 600.0 mm Less
Schubzylinder – Menge 2 2 Less

Gesteinstransporter (RM900)

Antriebsleistung 2 × 75 kW (2 × 102 HP) 2 × 75 kW (2 × 102 HP) Less
Hydraulische Umlenkeinheit (1) Option 1: Manuell verstellbar ohne Antrieb Option 1: Manuell verstellbar ohne Antrieb Less
Hydraulische Umlenkeinheit (2) Option 2: Voll aktiviert Option 2: Voll aktiviert Less
Kettengeschwindigkeit 0,15 m/s (29,5 fpm) 0,15 m/s (29,5 fpm) Less
Kettengröße 42 × 146 mm (1,65 × 5,75") 42 × 146 mm (1,65 × 5,75") Less
Kettenlänge 512.0 ft 156.0 m Less
Länge Förderer 252.0 ft 77.0 m Less
Wannenbreite 5.9 ft 1800.0 mm Less
Wannenlänge 9.8 ft 3000.0 mm Less

Blockbruchabbau mit kontinuierlicher Abförderung

Gesteinsaufgeber RF300

Gesteinstransporter RM900