Untertage-Last-Transport-Abkipp-Radlader R2900

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat® C15
Cat® C15
Bruttoleistung– ISO 14396
409 HP
305 kW
Nenn-Nutzlast
37920 lb
17200 kg

Übersicht

ULTRASAUBERE DIESELOPTION FÜR IHREN BERGBAUBETRIEB

Unser beliebtestes LHD-Modell ist mit den neuesten Emissionsbegrenzungslösungen erhältlich. Dank seines modernen Motors mit Abgasnachbehandlung gemäß EU-Stufe V leistet der R2900 einen Beitrag zur Verbesserung der Untertage-Luftqualität. Darüber überzeugt er durch geringen Geräuschpegel und steht ganz in der Tradition von Langlebigkeit und hoher Leistung.
Der R2900 ist ein leistungsstarkes neues Werkzeug für den Untertagebau.

Vorteile

ULTRASAUBERER DIESEL

Der R2900 punktet mit modernster Dieselmotorentechnik und Emissionsbegrenzung. Dadurch bietet er nicht nur eine erhebliche Reduzierung Ihres Kohlendioxidausstoßes, sondern verbessert auch die Luftqualität in Ihrem Bergbaubetrieb.

AUTOMATISIERUNG IM BERGBAU

Der R2900 ist für die Fernsteuerung und die Remote-Maschinenzustandsüberwachung vorbereitet.

KRAFTVOLLE LEISTUNG

Diese Maschine senkt mit ihrer bewährten Kraft und Leistung die Kosten pro ton. Komfort, Handling und Fahreigenschaften sind Pluspunkte, die Fahrer mögen.

Produktspezifikationen für R2900

Motormodell Cat® C15 Cat® C15
Bruttoleistung– ISO 14396 409 HP 305 kW
Bohrung 5.4 in 137.2 mm
Hub 6.8 in 171.5 mm
Hubraum 927.6 in³ 15.2 l
Anmerkung (4) Minimale Motordrosselung* erforderlich bis zu 2926 m (9600') bei Nenndrehzahl für Motoren gemäß Stufe V, 3048 m (10.000) für Motoren vergleichbar mit Tier 3 / Stufe IIIA sowie 3505 m (11.500') für VR-Motoren vergleichbar mit Tier 2 / Stufe II. (* < 5 %) Minimale Motordrosselung* erforderlich bis zu 2926 m (9600') bei Nenndrehzahl für Motoren gemäß Stufe V, 3048 m (10.000) für Motoren vergleichbar mit Tier 3 / Stufe IIIA sowie 3505 m (11.500') für VR-Motoren vergleichbar mit Tier 2 / Stufe II. (* < 5 %)
Anmerkung (3) Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F). Alle Nennleistungsbedingungen basieren auf ISO/TR14396, Ansaugluft-Normalbedingungen mit barometrischem Gesamtdruck von 100 kPa (29,5 in Hg), Dampfdruck von 1 kPa (0,295 in Hg) und Temperatur von 25 °C (77 °F). Leistungsmessungen erfolgten mit Kraftstoff gemäß EPA-Spezifikationen in 40 CFR Teil 1065 und EU-Spezifikationen in der Richtlinie 97/68/EG mit einer Dichte von 0,845-0,850 kg/l bei 15 °C (59 °F) und einer Kraftstoffeinlasstemperatur von 40 °C (104 °F).
Bruttoleistung – VR-Motor – ISO 14396 409 HP 305 kW
Anmerkung (5) Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich. Optionales Belüftungsverringerungspaket erhältlich.
Anmerkung (1) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min für VR-Modell und Modell entsprechend Tier 3 unter den in den angegebenen Normen festgelegten Referenzbedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 1800/min für VR-Modell und Modell entsprechend Tier 3 unter den in den angegebenen Normen festgelegten Referenzbedingungen.
Anmerkung (2) Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2000/min für Modell mit Motor gemäß Stufe V unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen. Die Nennleistungsangaben gelten bei einer Nenndrehzahl von 2000/min für Modell mit Motor gemäß Stufe V unter den in der angegebenen Norm festgelegten Bedingungen.
Bruttoleistung – Motor entsprechend Tier 3 / Stufe IIIA – ISO 14396 409 HP 305 kW
Bruttoleistung – EU-Stufe V – ISO 14396 393 HP 293 kW
Anmerkung (6) Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit Tier 3 und Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich. Ein optionaler Motor mit Emissionswerten vergleichbar mit Tier 3 und Stufe IIIA ist ebenfalls erhältlich.
Anmerkung (7) Optionaler Motor erhältlich, der die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) erfüllt. Optionaler Motor erhältlich, der die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU) erfüllt.
Nettoleistung – Motor gemäß EU-Stufe V – SAE J1349 377 HP 281 kW
Nettoleistung – Tier 3 / Stufe IIIA entsprechend – SAE J1349 384 HP 286 kW
Nettoleistung – VR-Motor – SAE J1349 384 HP 286 kW
Transportmasse 125203 lb 56791 kg
Anmerkung Die angegebenen gemessenen Schalldruckpegel beziehen sich auf standardmäßige Maschinenkonfigurationen. Sie wurden gemäß ISO6395:2008 und ISO6396:2008 gemessen und enthalten eine Messunsicherheit aufgrund der Produktionsstreuung. Die angegebenen gemessenen Schalldruckpegel beziehen sich auf standardmäßige Maschinenkonfigurationen. Sie wurden gemäß ISO6395:2008 und ISO6396:2008 gemessen und enthalten eine Messunsicherheit aufgrund der Produktionsstreuung.
Schallleistungspegel der Maschine 116,8 +/- 2,5 dB(A) 116,8 +/- 2,5 dB(A)
Schalldruckpegel in der Fahrerkabine 80,9 +/- 2,5 dB(A) 80,9 +/- 2,5 dB(A)
Betriebsmasse* – Vorderachse 50623 lb 22962 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* 152756 lb 69289 kg
Betriebsmasse* 114837 lb 52089 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* – Vorderachse 109949 lb 49872 kg
Betriebsmasse + Nutzlast* – Hinterachse 42807 lb 19417 kg
Betriebsmasse* – Hinterachse 64214 lb 29127 kg
Maximaler Förderstrom bei 2120/min 116.2 gal/min 440 l/min
Nenn-Nutzlast 37920 lb 17200 kg
Brutto-Maschinenmasse 162736 lb 73816 kg
Statische Kipplast – geradeaus – Hubrahmen waagrecht 94106 lb 42686 kg
Statische Kipplast – voll eingelenkt – Hubrahmen waagrecht 80686 lb 36599 kg
Nutzlast 37320 lb 17200 kg
Ausbrechkraft – Hub (ISO) 50062 lb 22704 kg
Ausbrechkraft – Kippen (ISO) 60298 lb 27346 kg
Schaufelinhalt 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 yd³) 6,3-8,9 m³ (8,2-11,6 yd³)
Kippschaufel – 3 10.9 yd³ 8.3 m³
Kippschaufel – 4 11.6 yd³ 8.9 m³
Kippschaufel – 2 – Standardschaufel 9.4 yd³ 7.2 m³
Kippschaufel – 1 8.2 yd³ 6.3 m³
Anmerkung * Berechnetes Gewicht. * Berechnetes Gewicht.
Vorwärts – 1 3.2 mile/h 5.1 km/h
Vorwärts – 2 6 mile/h 9.7 km/h
Vorwärts – 3 10.7 mile/h 17.3 km/h
Vorwärts – 4 18.9 mile/h 30.4 km/h
Rückwärts – 1 4.1 mile/h 6.6 km/h
Rückwärts – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Rückwärts – 3 13.4 mile/h 21.5 km/h
Rückwärts – 4 20.4 mile/h 32.8 km/h
Anheben 9.2 s 9.2 s
Abkippen 3.4 s 3.4 s
Absenken, leer, durch Eigengewicht 3.1 s 3.1 s
Gesamttaktzeit 15.7 s 15.7 s
Kippzylinder – Bohrung 10.5 in 267 mm
Hub-/Kippsystem – Pumpe Zahnradpumpe mit festem Hubraum Zahnradpumpe mit festem Hubraum
Druckbegrenzungsventileinstellung – Haupt 3408 psi 23500 kPa
Hubzylinder – Bohrung 9.1 in 230 mm
Kippzylinder – Hub 21.5 in 546 mm
Hubzylinder – Hub 29.4 in 747 mm
Hub-/Kippsystem – Kreis Open-Center, Vorsteuerung Open-Center, Vorsteuerung
Achspendelung
Lenkeinschlagwinkel 42.5° 42.5°
Anmerkung ** Durchfahrmaße nur zur Referenz. ** Durchfahrmaße nur zur Referenz.
Wenderadius, außen** 288.3 in 7323 mm
Wenderadius, innen** 133.9 in 3401 mm
Reifengröße 29.5 R29 29.5 R29
Differenzial und Seitenantriebe hinten – mit Achsöl-Kühlsystem 44.1 gal (US) 167 l
Differenzial und Seitenantriebe vorn – mit Achsöl-Kühlsystem 42 gal (US) 159 l
Kurbelgehäuse 9 gal (US) 34 l
DEF-Tank 8.5 gal (US) 32 l
Differenzial und Seitenantriebe vorn 31.4 gal (US) 119 l
Getriebe 16.4 gal (US) 62 l
Differenzial und Seitenantriebe hinten 33.5 gal (US) 127 l
Kraftstofftank 166 gal (US) 630 l
Kühlsystem 19.8 gal (US) 75 l
Hydrauliktank 37 gal (US) 140 l
Normen ROPS-/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine ROPS-/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine

R2900 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • 12-V-Anschluss in Fahrerkabine
  • Drehstromgenerator, 150 A
  • Fremdstartanschluss
  • Batteriehauptschalter, vom Boden aus zugänglich
  • Schutzschalter, 80 A
  • Korrosionsschutzspray
  • Diagnosestecker
  • Elektrostart, 24 Volt
  • Motorausschalter
    – Hinten rechts
    – Hinten links
  • Externe LED-Beleuchtungsanlage, vorn, hinten, Bremsleuchte, doppelt
  • Wartungsarme Batterien
  • Rückfahrwarnsignal
  • Anlass- und Ladesystem

ARBEITSUMGEBUNG

  • Cat-Elektroniküberwachungssystem (EMS, Electronic Monitoring System)
  • Elektrische Warnhörner
  • Anzeigen
    – Motorkühlwassertemperatur
    – Getriebekühlmitteltemperatur
    – Hydrauliköltemperatur
    – Kraftstoffstand
    – Tachometer
    – Drehzahlmesser
  • Kontrollleuchten
    – Alarm-Warnleuchte
    – Restbremsdruck
  • Hydraulikölstandswarnung
  • Offener Bedienstand, ROPS/FOPS-Aufbau
  • Fahreranwesenheitssystem (automatische Feststellbremse)
  • Vorgesteuerte Bedienelemente für Arbeitshydraulik, Einzel-Joystick
  • Tastenfeld für Leuchten
  • Schwingsitz mit Sicherheitsgurt
  • STIC-Lenkung

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C15, ATAAC, 6 Zylinder
  • Bremsachsenkühlung
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Motoransaugluftvorreiniger
  • Motorölfilter, abgesetzt montiert
  • Hitzeschilde
  • Langzeitkühlmittel
  • Planeten-Lastschaltgetriebe mit automatischer Schaltsteuerung, 4 Vorwärtsgänge/4 Rückwärtsgänge
  • Kühler, Querstrom-
  • Manuelle Entriegelung des Kühlerverschlussdeckels
  • Felgen, 5-teilig, Tubeless
  • SAFR™-Bremsen, vollhydraulisch, gekapselt, Mehrscheiben im Ölbad
  • Drehmomentwandler mit automatischer Überbrückungskupplung
  • Getriebeneutralisiereinrichtung
  • Getriebefilterablasshahn

SONSTIGE STANDARDAUSRÜSTUNG

  • Bremsleuchte
  • Schaufel, Kipp-
  • Schaufelschneide, Schaufel Hardox 450
  • Schaufeleinsteller, Schaufelrückführung
  • Katalysator-/Schalldämpfereinheit
  • Aufkleber, internationale Piktogrammgrafiken
  • Kraftstoffsystem
    – Einzelkraftstofftank, eingeschraubt
    – Manuelle Abschalthähne des Kraftstoffsystems
  • Motor- und Getriebeschutzbleche
  • Kotflügel, vorn, hinten
  • Brandschutzwand
  • Handläufe
    – Haltegriff (Auf-/Abstieg Oberdeck)
    – herunterklappbar
  • Betriebs- und Wartungshandbuch – Englisch und andere zutreffende Landessprachen zur Auswahl
  • Schutz-Verschleißstreifen 100 × 50 mm (4 × 2")
  • Semizentrale Schmierstellen
  • Felge, fünfteilig, Tubeless
  • S·O·S-Anschluss
    – Kühlmittel
    – Motoröl
    – Hydrauliköl
    – Getriebeöl
  • Ausschwenkbares Kühlerschutzgitter
  • Reifen und Felgen: Im Abschnitt über obligatorische Arbeitsgeräte der Maschinenpreisliste muss eine Reifenauswahl getroffen werden. Im Basispreis der Maschine ist nur ein Betrag für standardmäßige Tubeless-Felge enthalten.

R2900 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Batterie- und Motorausschalter
    – Bodenisolation, Trennschalter in Fahrerkabine
    – Bodenisolation, Motorabschaltschalter
    – Bodenisolation, Trennung in Fahrerkabine, Motorabschaltschalter
  • Bremsdruckanzeigen
  • Ausführungen zum Lösen der Bremsen
    – Bergungshaken
    – Bergungsstange
  • Schaufeln
    – Verschiedene Größen, Kippen (6,3m³/8,2yd³ bis 8,9 m³/11,6 yd³)
    – Schaufel, Leichtgut (10,5 m³/13,7 yd³ bis 11,6 m³/15,2 yd³)
    – Schaufelüberlaufschutz
  • Schaufelhardware
    – Schneidmesser, Cat-Weld-on
    – Schneidmesser, Halbpfeil, flach
    – Schneidmesser, angeschraubt
    – Kantenschutz
    – mechanisch befestigte Verschleißkappe (MAS)
    – Schnellwechsel-Verschleißplattensystem, Schneidmesserschutz (MAWPS)
    – Schnellwechsel-Verschleißplattensystem, Bodenschutz (MAWPS)
    – Schutzauflagen (Schaufelboden)
    – Verschleißstreifen
    – Verschleißbelag
  • Schaufelschneide
    – Schneide vollverschweißt oder heftgeschweißt
    – Ohne Schneide (keine Hardware)
  • Anschraubschneide
    – Vorbereitung für MAS-Verschleißkappen (Mechanically Attached Shrouds)
  • Kamera, Farbe, nach hinten ausgerichtet
  • Abdeckung, vandalismussicher, für den Transport
  • Zugvorrichtungsbefestigung, Anschraub-
  • Motoroptionen
    – Motor, Ventilation Reduction (VR)
    – Motor, entsprechend Tier 3
    – Motor, EU-Stufe V
    – Abgasnachbehandlungsoptionen (nur zur Verwendung mit VR-Motor)
    • DPF (Flow-through)
    • DPF (Wall-Flow)
  • Beleuchtung
    – Laden
  • Schnellbefüllungssystem
    – Kraftstoff
    – Kühlmittel
    – Motoröl
    – Hydrauliköl
    – Getriebeöl
  • Feuerlöschanlage
    – Ansul, nass für Stufe V
    – Ansul, nass für VR und entsprechend Tier 3
  • Flüssigkeiten
    – Arctic-Kühlmittel
    – Arctic-Kraftstoff
  • Scheinwerfer-Schutzgitter
  • Arbeitsscheinwerfer
    – Kraftstoffleitungen, Doppelumflechtung (Edelstahl)
    – Kraftstoffleitungen, Standardumflechtung (Hydraulikschlauch mit Doppelumflechtung)
  • Schutz, hinteres Seitenausstellfenster
  • Hydrauliksystem
    – Alternative Konfiguration für Arbeitshydraulik/Vorsteuerung
  • Schmiersystem
    – Automatik– Zentralisiert
  • Bedienstand, geschlossener ROPS/FOPS
    – Klimaanlage
    – Überdrucksystem und Filter für Fahrerkabine
    – Deckenleuchte
    – Heizung
    – Radiovorrüstungsfach für Radio und Lautsprecher
  • Feststellbremsschalterbetätigung
    – Druckbetätigung
    – Zugbetätigung
  • Wägesystem
    – Loadrite L2180
  • Fernsteuerungsschnittstelle (ohne Sender und Empfänger)
    – RCT
  • Kühler
    – Standard
    – Hohe Effizienz
  • Umkehrlenkung
  • Reflexionsfolie
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Felge
    – Felgenkennnummer
    – Ersatz (Tubeless)
  • Sitze
    – Sitzbezüge, T, Luft und Standard
    – Gefederter Sitz, T, Vinyl
    – Gefederter Sitz, Luft, Vinyl
  • Notlenkungssystem
  • Service-Werkzeuge
    – Spanndruckschrauben
    – Bergungsstange (zur Verwendung mit Bremsauslösung, Bergungsstange System)
  • Schalter
    – Motorabschaltung, Feuerlöschanlagenaktivierung
    – Leerlaufzeitgeber
    – Motorabschaltung/Leerlaufzeitgeber
  • Technologie
    – Command für Untertagebau
    – WLAN (Product Link™ Elite)
  • Reifenanordnungen
    – Reifen, 29.5 × R29 VSM L-5S Bridgestone
    – Reifen, 29.5 × R29 VSDL L-5 Bridgestone
  • Verschleißschutzstangen
    – Fahrerkabine/ROPS
    – Hydrauliktank
    – Kühler
  • Fenster
    – Einfachverglasung
    – Doppelverglasung
  • HINWEIS: In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler.

Vergleichen Sie R2900 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe