Strebförderer PF5

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Unterplattendicke
1.18 in
30 mm
Tragplattendicke
1.96 in
50 mm
Scherfestigkeit
> 6000 kN (> 674,42 tonf)
> 6000 kN (> 674,42 tonf)

Übersicht

Die Cat®-Strebförderer zählen zu den leistungsstärksten Transportsystemen im Untertagebau.

Produktspezifikationen für PF5

Unterplattendicke 1.18 in 30 mm
Tragplattendicke 1.96 in 50 mm
Scherfestigkeit > 6000 kN (> 674,42 tonf) > 6000 kN (> 674,42 tonf)
Profilhöhe 12.52 in 318 mm
FoS Dogbone-Gehäuse 1,5-fach 1,5-fach
Horizontale Auslenkung 0,8 ° bis 1,2 ° 0,8 ° bis 1,2 °
Kettenbänder DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144
Vertikale Auslenkung bis zu ± 6 ° bis zu ± 6 °

Vergleichen Sie PF5 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing