Mit Cat-AFC-Komponenten ist dies erreichbar. Sie sind für den leistungsfähigen, zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb mit geringem Wartungsaufwand, langer Nutzungsdauer, hoher Produktivität und hoher Rentabilität ausgelegt.
Wie alle Cat-Produkte sind auch diese Systeme das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und umfassender Labor- und Praxistests. Dadurch werden optimale Lösungen für das Transportsystem und die Kettenräder gewährleistet. Daraus ist ein spezielles Konstruktionskonzept mit Zahnstangen mit optimierter Geometrie des ersten/letzten Zahns und Teilungen von 126 mm für Walzenlader mittlerer Leistung bzw. 146/151 mm für Walzenlader hoher Leistung entstanden.
Vorteile
• Kopfantrieb verursacht keinen Produktionsengpass, maximale Stabilität bei maximaler Leistung, Antriebe mit hoher Leistung installierbar, normalerweise Nachrüstung möglich, hohe AFC-Leistung und -Verfügbarkeit
Vorteile
• Das Antriebsmodul kann unter Tage ausgetauscht werden, ohne dass eine Demontage der Getriebe erforderlich ist. Die Antriebseinheiten sind in verschiedenen Größen verfügbar und vom verwendeten Getriebe unabhängig.
Vorteile
• Effizientere Kraftübertragung mit GR-Kettenrad (97 % gegenüber 93 %), was zur Verlängerung der Lebensdauer von Kettenrad und Kette und zur Verringerung der Kettendehnung beiträgt
Vorteile
• Maximale Lebensdauer der Kette und minimale Ausfallzeit des Förderers für doppelten Schnitt
Das UEL-Getriebe ist ein Planetengetriebe mit integrierter Kupplung, das auf hohe Leistungsanforderungen ausgelegt ist. Diese Reibungskupplung wird durch Hydrauliköl des Strebausbaus geschlossen. Über ein hydraulisches Steuersystem kann die Kupplung auf ein bestimmtes Drehmoment eingestellt werden.
Vorteile
• Caterpillar bietet den richtigen Antrieb für Ihre Anwendung, der einen ruckfreien und sicheren Betrieb des Förderers mit Überlastungsschutz und je nach Bedarf verschiedenen anderen Sicherheitsfunktionen gewährleistet.
Die neueste Entwicklung ist die Cat PowerChain. Sie wird in den Größen 34, 42 und 52 angeboten. Die Größe 52 ist für eine Leistung von bis zu 1200 kW (3 × 1608 HP) konzipiert. Eine Kette für bis zu 1800 kW (3 × 2412 HP) befindet sich zur Zeit in der Entwicklung.
Vorteile
• Schnellere Räumung der abgebauten Kohle durch hochzuverlässigen, hochverfügbaren Transport mit Konstruktionsmerkmalen, die geringen Verschleiß und lange Nutzungsdauer sowie eine größere zulässige Kettenlängung als bei Rundgliederketten gewährleisten.
Vorteile
• Übergabeförderer und Brecher vollständig an AFC angepasst, beide mit höherer Kapazität, um Engpasse zu vermeiden; maßgeschneidertes Bandendstück für erforderliche Kapazität und Bandabmessungen, ermöglicht Längs- und Quereinlaufgradienten für Bandendstück; automatisches Kettenspannsystem
Aus diesem Grund hat sich Caterpillar bei seinen Wannen auf Walzstahlkonstruktionen konzentriert. Alle Wannenaspekte sind für Zuverlässigkeit, Produktivität und Servicefreundlichkeit konzipiert.
Vorteile
• Reibungsminimierung, Verringerung der Leistungsanforderungen an den Strebförderer und längere Nutzungsdauer der Sprossen und Profile
Vorteile
• Geringere Reibung und längere Nutzungsdauer der Verschleißteile. Bis zu 10 Millionen Tonnen (11 Millionen US-Tonnen) unter normalen Bedingungen und bis zu 20 Millionen Tonnen (22 Millionen US-Tonnen) unter günstigen Bedingungen.
Vorteile
• Längere Nutzungsdauer der Dogbone-Taschen, keine Beschädigung des Förderers oder des Dogbone-Gehäuses, da der Dogbone immer zuerst bricht
Unsere Wannen sind für den bidirektionalen Betrieb geeignet.
Vorteile
• Hohe Wannenstabilität durch drei Schweißnähte auch bei vollständig verschlissener Tragplatte
Vorteile
• Lange Nutzungsdauer mit angepasstem Profiltypende
Vorteile
• Erhöhte Flexibilität, Anpassung an gewellte Flöze, kurze Schlangenabschnitte möglich
Vorteile
• Hohe Wannenstabilität, auch bei hohen Reaktionskräften; sicherer Betrieb; niedriger Geräuschpegel; minimale Wartung; vollständig umkehrbar
Vorteile
• Einfacher Zugang zur Bodenkette, minimale Ausfallzeiten bei Wartung und Reparatur