Typische technische Daten Strebförderer-Wanne
Dogbone-Bruchkraft | 809312 lb 3600 kN |
Unterplattendicke | 0.98 in 25 mm |
Tragplattendicke | 40 mm (1,57") 40 mm (1,57") |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Die Cat®-Strebförderer zählen zu den leistungsstärksten Transportsystemen im Untertagebau.
Dogbone-Bruchkraft | 809312 lb 3600 kN |
Unterplattendicke | 0.98 in 25 mm |
Tragplattendicke | 40 mm (1,57") 40 mm (1,57") |
Förderkapazität – PF4/932 | 3.87 ft² 0.36 m² |
Scherfestigkeit | 4000 kN (449,61 tonf) 4000 kN (449,61 tonf) |
Dogbone-Bruchfestigkeit – PF4/932 | 3000 kN (337,21 tonf) 3000 kN (337,21 tonf) |
Mitnehmerbreite – PF4/1132 | 38.89 in 988 mm |
Förderrinnenbreite – PF4/832 | 52.44 in 832 mm |
Dogbone-Bruchfestigkeit – PF4/1032 | 3000-3600 kN (337,21-404,65 tonf) 3000-3600 kN (337,21-404,65 tonf) |
Förderrinnenbreite – PF4/1132 | 44.56 in 1132 mm |
Mitnehmerbreite – PF4/932 | 31.02 in 788 mm |
Tragplattendicke | 1.57 in 40 mm |
Förderrinnenbreite – PF4/1032 | 40.62 in 1032 mm |
Mitnehmerbreite – PF4/832 | 46.77 in 688 mm |
Profilhöhe | 11.18 in 284 mm |
Förderkapazität – PF4/1332 | 9.15 ft² 0.85 m² |
Horizontale Auslenkung | 0,8 ° bis 1,2 ° 0,8 ° bis 1,2 ° |
Kettenbänder – PF4/832 | AKB Fl30×108; DKB 34×126 AKB Fl30×108; DKB 34×126 |
Kettenbänder – PF4/1032 | AKB Fl30×108; DKB 34×126; DKB 42×146 AKB Fl30×108; DKB 34×126; DKB 42×146 |
Kettenbänder – PF4/1132 | DKB 34×126; DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 34×126; DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Mitnehmerbreite – PF4/1032 | 34.96 in 888 mm |
Dogbone-Bruchfestigkeit – PF4/832 | 3000 kN (337,21-404,65 tonf) 3000 kN (337,21-404,65 tonf) |
Förderkapazität – PF4/1032 | 4.95 ft² 0.46 m² |
Förderrinnenbreite – PF4/1332 | 52.44 in 1332 mm |
Kettenbänder – PF4/932 | AKB Fl30×108; DKB 34×126 AKB Fl30×108; DKB 34×126 |
Förderkapazität – PF4/832 | 2.8 ft² 0.26 m² |
FoS Dogbone-Gehäuse | 1,5-fach 1,5-fach |
Förderrinnenbreite – PF4/932 | 36.69 in 932 mm |
Vertikale Auslenkung | bis zu ± 6 ° bis zu ± 6 ° |
Dogbone-Bruchfestigkeit – PF4/1332 | 3000-3600 kN (337,21-404,65 tonf) 3000-3600 kN (337,21-404,65 tonf) |
Mitnehmerbreite – PF4/1332 | 46.77 in 1188 mm |
Förderkapazität – PF4/1132 | 6.24 ft² 0.58 m² |
Kettenbänder – PF4/1332 | DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Dogbone-Bruchfestigkeit – PF4/1132 | 3000-3600 kN (337,21-404,65 tonf) 3000-3600 kN (337,21-404,65 tonf) |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.