Strebförderer PF5

Gepanzerte Strebförderer PF5

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dogbone-Bruchkraft
1011640 lb
4500 kN
Unterplattendicke
1.18 "
30 mm
Tragplattendicke
50 mm (1,96")
50 mm (1,96")

Übersicht

Die Cat®-Strebförderer zählen zu den leistungsstärksten Transportsystemen im Untertagebau.

Produktspezifikationen für PF5

Dogbone-Bruchkraft 1011640 lb 4500 kN
Unterplattendicke 1.18 " 30 mm
Tragplattendicke 50 mm (1,96") 50 mm (1,96")
Horizontale Auslenkung 0,8 ° bis 1,2 ° 0,8 ° bis 1,2 °
Förderrinnenbreite – PF5/1342 52.83 " 1342 mm
Mitnehmerbreite – PF5/1142 38.89 " 988 mm
Mitnehmerbreite – PF5/1342 46.77 " 1188 mm
Förderkapazität – PF5/1342 9.15 ft² 0.85 m²
Tragplattendicke 1.96 " 50 mm
Vertikale Auslenkung bis zu ± 6 ° bis zu ± 6 °
Förderrinnenbreite – PF5/1142 44.96 " 1142 mm
FoS Dogbone-Gehäuse 1,5-fach 1,5-fach
Förderkapazität – PF5/1142 6.24 ft² 0.58 m²
Kettenbänder DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144
Dogbone-Bruchfestigkeit 4500 kN (505,82 tonf) 4500 kN (505,82 tonf)
Scherfestigkeit > 6000 kN (> 674,42 tonf) > 6000 kN (> 674,42 tonf)
Profilhöhe 12.52 " 318 mm

Vergleichen Sie PF5 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  PF5

Weitere Angebote anzeigen