Typische technische Daten Strebförderer-Wanne
Unterplattendicke | 1.18 " 30 mm |
Tragplattendicke | 30 plus 25 mm (1,18 plus 0,98") 30 plus 25 mm (1,18 plus 0,98") |
Dogbone-Bruchkraft | 1011640 lb 4500 kN |
Die Cat®-Strebförderer zählen zu den leistungsstärksten Transportsystemen im Untertagebau.
Unterplattendicke | 1.18 " 30 mm |
Tragplattendicke | 30 plus 25 mm (1,18 plus 0,98") 30 plus 25 mm (1,18 plus 0,98") |
Dogbone-Bruchkraft | 1011640 lb 4500 kN |
Förderkapazität – PF6/1342 | Ca. 0,85 m2 (ca. 9,15 ft2) Ca. 0,85 m2 (ca. 9,15 ft2) |
Scherfestigkeit | > 6000 kN (> 674,42 tonf) > 6000 kN (> 674,42 tonf) |
Förderrinnenbreite – PF6/1242 | 48.9 " 1242 mm |
Kettenbänder | DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 |
Mitnehmerbreite – PF6/1042 | 34.96 " 888 mm |
Mitnehmerbreite – PF6/1242 | 42.83 " 1088 mm |
Förderrinnenbreite – PF6/1042 | 41.02 " 1042 mm |
Mitnehmerbreite – PF6/1342 | 46.77 " 1188 mm |
Förderrinnenbreite – PF6/1342 | 52.83 " 1342 mm |
FoS Dogbone-Gehäuse | 1,5-fach 1,5-fach |
Mitnehmerbreite – PF6/1142 | 38.89 " 988 mm |
Förderrinnenbreite – PF6/1142 | 44.96 " 1142 mm |
Förderkapazität – PF6/1142 | Ca. 0,58 m2 (ca. 6,24 ft2) Ca. 0,58 m2 (ca. 6,24 ft2) |
Profilhöhe | 13.77 " 350 mm |
Dogbone-Bruchfestigkeit | 4500 kN (505,82 tonf) 4500 kN (505,82 tonf) |
Förderkapazität – PF6/1242 | Ca. 0,72 m2 (ca. 7,75 ft2) Ca. 0,72 m2 (ca. 7,75 ft2) |
Förderkapazität – PF6/1042 | Ca. 0,58 m2 (ca. 6,24 ft2) Ca. 0,58 m2 (ca. 6,24 ft2) |
Vertikale Auslenkung | bis zu ± 6 ° bis zu ± 6 ° |
Horizontale Auslenkung | 0,8 ° bis 1,2 ° 0,8 ° bis 1,2 ° |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.