PF7 Strebförderer-Wanne

Gepanzerte Strebförderer PF7

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dogbone-Bruchkraft
1011640 lb
4500 kN
Tragplattendicke
30 + 25 mm (1,18" + 0,98'')
30 + 25 mm (1,18" + 0,98'')
Unterplattendicke
1.18 "
30 mm

Produktspezifikationen für PF7

Dogbone-Bruchkraft 1011640 lb 4500 kN
Tragplattendicke 30 + 25 mm (1,18" + 0,98'') 30 + 25 mm (1,18" + 0,98'')
Unterplattendicke 1.18 " 30 mm
Mitnehmerbreite 54.65 " 1388 mm
Kettenbänder DKB 60 × 135/181 DKB 60 × 135/181
Förderrinnenbreite 60.71 " 1542 mm
Scherfestigkeit > 6000 kN (> 674,43 tonf) > 6000 kN (> 674,43 tonf)
Förderkapazität – ungefähre Angabe 12.38 ft² 1.15 m²
Dogbone-Bruchfestigkeit 4500 kN (505,82 tonf) 4500 kN (505,82 tonf)
Horizontale Auslenkung 0,8 ° bis 1,2 ° 0,8 ° bis 1,2 °
FoS Dogbone-Gehäuse 1,5-fach 1,5-fach
Vertikale Auslenkung bis zu ± 6 ° bis zu ± 6 °
Profilhöhe 13.78 " 350 mm

Vergleichen Sie PF7 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  PF7

Weitere Angebote anzeigen