< Zurück

Finanzierung und Versicherung
Mehr erfahren
Produktdownloads ansehen
 Ja, ich möchte Marketinginformationen (wie z. B. E-Mails) von Caterpillar Inc. und seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen sowie dem Caterpillar-Händlernetzwerk erhalten. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen.

Überblick

Die Cat®-Strebförderer zählen zu den leistungsstärksten Transportsystemen im Untertagebau.

Typische technische Daten Strebförderer-Wanne

Maßeinheiten:
Unterplattendicke 1.18 in 30.0 mm Less

Technische Daten

Profilhöhe 12.52 in 318.0 mm Less
Tragplattendicke 1.96 in 50.0 mm Less
FoS Dogbone-Gehäuse 1,5-fach 1,5-fach Less
Horizontale Auslenkung 0,8 ° bis 1,2 ° 0,8 ° bis 1,2 ° Less
Kettenbänder DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 Less
Scherfestigkeit > 6000 kN (> 674,42 tonf) > 6000 kN (> 674,42 tonf) Less
Vertikale Auslenkung bis zu ± 6 ° bis zu ± 6 ° Less