CST30

CST-Antriebssysteme CST30

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl)
1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz)
1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz)
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem
8600 lb
3900 kg
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s)
221269 ft-lb
300000 N·m

Übersicht

Auf der Suche nach Möglichkeiten weiterer Produktivitätssteigerungen wurden CST (Controlled Start Transmission)-Antriebssysteme entwickelt.

Produktspezifikationen für CST30

Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) 1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz) 1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz)
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem 8600 lb 3900 kg
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) 221269 ft-lb 300000 N·m
Beschreibung Ketten-Strebbaumaschinen wie Strebförderer (AFC) Ketten-Strebbaumaschinen wie Strebförderer (AFC)
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 816 HP 816 HP
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 400 kW 400 kW
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 16 816 HP 816 HP
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 21 816 HP 816 HP
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 500 kW 500 kW
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 435 kW 435 kW
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 24,4 816 HP 816 HP
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 816 HP 816 HP
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 16 500 kW 500 kW
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 653 HP 653 HP
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 21 500 kW 500 kW
KP-30/P-30 CST 221269 lb/ft 300000 N·m
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 500 kW 500 kW
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 710 HP 710 HP
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 24,4 500 kW 500 kW
KP-30 CST – Länge 89.8 " 2280 mm
P-30 CST – Breite 37.8 " 960 mm
KP-30 CST – Breite 46.5 " 1180 mm
KP-30 LGP – Höhe 35.4 " 900 mm
P-30 CST – Höhe 35.4 " 900 mm
P-30 CST – Länge 55.1 " 1400 mm
Max. Wassereinlasstemperatur 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K)
Erforderliches Kühlwasser 5.28 gal/min 20 l/min
KP-30 CST – Ölmenge 132 US-Gall 500 l
P-30 CST – Getriebegewicht (ohne Öl) 8596 lb 3900 kg
P-30 CST – Ölmenge 66 US-Gall 250 l
KP-30 CST – Getriebegewicht (ohne Öl) 12783 lb 5800 kg
Eingangswelle (zylindrisch) DIN 5480 – W 100 × 4 × 30 × 24 DIN 5480 – W 100 × 4 × 30 × 24
Abtriebswelle mit Innenverzahnung DIN 5480 – N 220 × 10 × 30 × 20 DIN 5480 – N 220 × 10 × 30 × 20

Vergleichen Sie CST30 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  CST30

Weitere Angebote anzeigen