CST Antriebssysteme CST65

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl)
1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz)
1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz)
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem
16094 lb
7300 kg
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s)
479415 ft-lb
650000 N·m

Übersicht

Auf der Suche nach Möglichkeiten weiterer Produktivitätssteigerungen wurden CST (Controlled Start Transmission)-Antriebssysteme entwickelt.

Produktspezifikationen für CST65

Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) 1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz) 1500/min bei 50 Hz (1800/min bei 60 Hz)
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem 16094 lb 7300 kg
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) 479415 ft-lb 650000 N·m
Beschreibung Ketten-Strebbaumaschinen, wie z. B. Kettenkratzförderer (AFC) Ketten-Strebbaumaschinen, wie z. B. Kettenkratzförderer (AFC)
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1480/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 45 900 kW 900 kW
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1800/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 45 1.468 HP 1.468 HP
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1800/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 1.632 HP 1.632 HP
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1800/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 1.305 HP 1.305 HP
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1800/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 1.958 HP 1.958 HP
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1480/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 1200 kW 1200 kW
KP-65 CST/P-65 CST 479415 lb/ft 650000 N·m
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1800/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 1.958 HP 1.958 HP
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1480/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 1000 kW 1000 kW
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1480/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 800 kW 800 kW
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1480/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 1200 kW 1200 kW
P-65 CST – Breite 44.1 in 1120 mm
KP-65 CST – Länge 114.6 in 2910 mm
P-65 CST – Höhe 41.7 in 1060 mm
KP-65 CST – Höhe 41.7 in 1060 mm
KP-65 CST – Breite 60.2 in 1530 mm
P-65 CST – Länge 74.3 in 1887 mm
Max. Wassereinlasstemperatur 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K)
Erforderliche Kühlwassermenge 6.6 gal/min 25 l/min
P-65 CST – Ölmenge 132 gal (US) 500 l
KP-65 CST – Getriebegewicht (ohne Öl) 23980 lb 10880 kg
P-65 CST – Getriebegewicht (ohne Öl) 16094 lb 7300 kg
KP-65 CST – Ölmenge 211 gal (US) 800 l
Eingangswelle (zylindrisch) DIN 5480-W 120 ×4 DIN 5480-W 120 ×4
Abtriebswelle mit Innenverzahnung DIN 5480-N 320 ×10 DIN 5480-N 320 ×10

Vergleichen Sie CST65 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing