Technische Daten
Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) | 1.782/min 1.782/min |
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem | 13000 lb 5900 kg |
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) | 331858 ft-lb 450000 N·m |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) | 1.782/min 1.782/min |
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem | 13000 lb 5900 kg |
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) | 331858 ft-lb 450000 N·m |
Beschreibung | Ketten-Strebbaumaschinen, wie z. B. Kettenkratzförderer (AFC) Ketten-Strebbaumaschinen, wie z. B. Kettenkratzförderer (AFC) |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 45 | 710 kW 710 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 21 | 1.713 HP 1.713 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 | 1050 kW 1050 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 | 1.061 HP 1.061 HP |
KP-45 V CST/P-45 V CST | 331858 lb/ft 450000 N·m |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 | 1050 kW 1050 kW |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 16 | 1050 kW 1050 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 | 1.713 HP 1.713 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 | 820 kW 820 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 16 | 1.713 HP 1.713 HP |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 45 | 1.158 HP 1.158 HP |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 | 1.713 HP 1.713 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 | 650 kW 650 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 | 1.338 HP 1.338 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 21 | 1050 kW 1050 kW |
P-45 V CST – Höhe | 41.7 in 1060 mm |
P-45 V CST – Breite | 44.1 in 1120 mm |
KP-45 V CST – Breite | 55.2 in 1401 mm |
KP-45 V CST – Höhe | 41.7 in 1060 mm |
KP-45 V CST – Länge | 113.2 in 2875 mm |
P-45 V CST – Länge | 66.8 in 1697 mm |
Erforderliche Kühlwassermenge | 6.6 gal/min 25 l/min |
Max. Wassereinlasstemperatur | 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) |
P-45 V CST – Getriebegewicht (ohne Öl) | 13000 lb 5900 kg |
KP-45 V CST – Getriebegewicht (ohne Öl) | 21380 lb 9700 kg |
KP-45 V CST – Ölmenge | 193 gal (US) 730 l |
P-45 V CST – Ölmenge | 114 gal (US) 430 l |
Eingangswelle (zylindrisch) | DIN 5480-W 120 ×4 DIN 5480-W 120 ×4 |
Abtriebswelle mit Innenverzahnung | DIN 5480-N 260 × 10 × 30 × 24 DIN 5480-N 260 × 10 × 30 × 24 |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.