Technische Daten
Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) | 1.782/min 1.782/min |
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem | 15873 lb 7200 kg |
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) | 331858 ft-lb 450000 Nm |
Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) | 1.782/min 1.782/min |
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem | 15873 lb 7200 kg |
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) | 331858 ft-lb 450000 Nm |
Beschreibung | Ketten-Strebbaumaschinen, wie Kettenkratzförderer (AFC) und Hobelsysteme Ketten-Strebbaumaschinen, wie Kettenkratzförderer (AFC) und Hobelsysteme |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 45 | 540 kW 540 kW |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 | 500 kW 500 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 21 | 1.305 HP 1.305 HP |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 | 1.142 HP 1.142 HP |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 16 | 1.305 HP 1.305 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 21 | 800 kW 800 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 | 1.305 HP 1.305 HP |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 50 | 816 HP 816 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 | 700 kW 700 kW |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 | 800 kW 800 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 33 | 1.305 HP 1.305 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 28 | 800 kW 800 kW |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 16 | 800 kW 800 kW |
P-45 M CST | 331858 lb/ft 450000 Nm |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 45 | 881 HP 881 HP |
Höhe | 41.7 " 1060 mm |
Länge | 66.8 " 1697 mm |
Breite | 44.1 " 1120 mm |
Max. Wassereinlasstemperatur | 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) |
Erforderliche Kühlwassermenge | 7.9 US-Gall./min 30 l/min |
Getriebegewicht (ohne Öl) | 15873 lb 7200 kg |
Ölmenge | 85 Gall. (US) 320 l |
Abtriebswelle mit Innenverzahnung | DIN 5480-N 260 × 10 × 30 × 24 DIN 5480-N 260 × 10 × 30 × 24 |
Eingangswelle (zylindrisch) | DIN 5480-W 120 ×4 DIN 5480-W 120 ×4 |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.