Technische Daten
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) | 848196 ft-lb 1150000 N·m |
Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) | 1.782/min 1.782/min |
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem | 36165 lb 16400 kg |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Maximales kurzzeitig abgegebenes Drehmoment (3 s) | 848196 ft-lb 1150000 N·m |
Maximale Eingangsdrehzahl (Motordrehzahl) | 1.782/min 1.782/min |
Gewicht (ohne Öl) – Reihenantriebssystem | 36165 lb 16400 kg |
Beschreibung | Ketten-Strebbaumaschinen, wie z. B. Kettenkratzförderer (AFC) Ketten-Strebbaumaschinen, wie z. B. Kettenkratzförderer (AFC) |
KP-115 CST/P-115 CST | 848196 lb/ft 1150000 N·m |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 | 1800 kW 1800 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 39 | 2.937 HP 2.937 HP |
Nennleistung P bei 50 Hz (n = 1485/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 46 | 1800 kW 1800 kW |
Nennleistung P bei 60 Hz (n = 1782/min) – Übersetzungsverhältnis i [–]: 46 | 2.480 HP 2.480 HP |
KP-115 CST – Länge | 141.6 in 3600 mm |
P-115 CST – Breite | 55.1 in 1400 mm |
P-115 LGP – Höhe | 51.1 in 1300 mm |
KP-115 CST – Breite | 79.8 in 2029 mm |
KP-115 CST – Höhe | 51.1 in 1300 mm |
P-115 CST – Länge | 110.6 in 2811 mm |
Erforderliche Kühlwassermenge | 23.8 gal/min 90 l/min |
Max. Wassereinlasstemperatur | 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) 25 °C / 298,15 K (77 °F / 298,15 K) |
KP-115 CST – Getriebegewicht (ohne Öl) | 52851 lb 23980 kg |
P-115 CST – Ölmenge | 132 gal (US) 700 l |
KP-115 CST – Ölmenge | 212 gal (US) 1300 l |
P-115 CST – Getriebegewicht (ohne Öl) | 36145 lb 16400 kg |
Eingangswelle (zylindrisch) | DIN 5480-W 140×4 DIN 5480-W 140×4 |
Abtriebswelle mit Innenverzahnung | DIN 5480-N 360×10 DIN 5480-N 360×10 |
Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.