Hobel GH800B

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kohlehärte
Weiche bis harte Kohle
Weiche bis harte Kohle
Maximal installierte Leistung
2 × 400 kW (2 × 536 HP)
2 × 400 kW (2 × 536 HP)
Flözbereich
0,8 m - 2,0 m (31,5 - 79")
0,8 m - 2,0 m (31,5 - 79")

Übersicht

Das Hobelsystem Cat® GH800, bislang bekannt als GH 9-38 ve-System, ist seit den frühen 1990ern der Standardhobel der Wahl und wird in Flözen mit Abmessungen zwischen ca. 0,9 m (35") und 2,0 m (79'') unabhängig von der Flözneigung und der Kohlehärte eingesetzt. Caterpillar hat dieses bereits erfolgreiche Hobelmodell modifiziert und den neuen technologisch fortschrittlichen GH800B-Hobel entwickelt, mit verbesserter Konstruktion für eine verbesserte Produktivität in minimalen Flözhöhen von unter 1,0 m (39''). Der Hobelaufbau dieser Maschine der nächsten Generation verfügt über eine optimierte Konstruktion, sodass mehr Kohle auf den Strebförderer geladen werden kann und die dabei verlorene Schneidleistung reduziert wird. Das Hobelsystem GH800B mit 2 × 400 kW (2 × 536 HP) installierter Leistung kann jetzt Mächtigkeiten von 750 bis 1550 mm (30 bis 61'') abdecken.

Produktspezifikationen für GH800B

Flözbereich 0,8 m - 2,0 m (31,5 - 79") 0,8 m - 2,0 m (31,5 - 79")
Kohleart Weiche bis harte Kohle Weiche bis harte Kohle
Kohlehärte Weiche bis harte Kohle Weiche bis harte Kohle
Maximal installierte Leistung 2 × 400 kW (2 × 536 HP) 2 × 400 kW (2 × 536 HP)
Maximale Schnitttiefe 0.67 ft 205 mm
Maximale Hobelgeschwindigkeit 600 ft/min 3 m/s

Vergleichen Sie GH800B mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing