Hobel RHH800

Hobel RHH800

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Kohlehärte
Weiche bis harte Kohle
Weiche bis harte Kohle
Maximal installierte Leistung
2 × 400 kW (2 × 536 HP)
2 × 400 kW (2 × 536 HP)
Höhe Hobelkörper
0,6 m - 1,6 m (24 - 63")
0,6 m - 1,6 m (24 - 63")

Übersicht

Die Automatisierung macht aus einem einfachen, robusten Hobel eine Hochleistungsmaschine für den Bergbau.

Produktspezifikationen für RHH800

Kohlehärte Weiche bis harte Kohle Weiche bis harte Kohle
Maximal installierte Leistung 2 × 400 kW (2 × 536 HP) 2 × 400 kW (2 × 536 HP)
Höhe Hobelkörper 0,6 m - 1,6 m (24 - 63") 0,6 m - 1,6 m (24 - 63")
Typische Schneidhöhe 0,8 m - 1,6 m (31,5 - 63") 0,8 m - 1,6 m (31,5 - 63")
Maximale Hobelgeschwindigkeit 2,5 m/s (500 fpm) 2,5 m/s (500 fpm)
Maximale Schnitttiefe 7.48 " 190 mm
Maximale Flözneigung bis 60 ° bis 60 °

Vergleichen Sie RHH800 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vollständige technische Daten, Produktbroschüren und vieles mehr. Melden Sie sich unten an, um weitere Informationen zu erhalten. Alternativ können Sie dieses Formular überspringen.

Einwilligung zum Marketing

Aktuelle Angebote für  RHH800

Weitere Angebote anzeigen